您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0123 - 锁紧手柄,带内螺纹,不锈钢金属件
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06451.prj},{NB=K0123.4A51},{GR=4},{T=17},{D=19.0},{D1=27.0},{D2=27.5},{H=43.0},{H1=10.0},{H2=27.0},{H3=63.0},{H4=67.5},{A=95},{A1=109.0},{B=13.0},{ZZ=24},{GEW=0.2780},{EAN=4059245384525},{TAB=2},{TAB2=1},{TAB1=0},{W4=2.080},{NDM=13},{NDM1=0.5000},{TYP=1.000},{TYP3=2},{XA=91.400},{XB=78.800},{XC=69.100},{XD=20.500},{XE=7.900},{XF=5.800},{XG=30.800},{XH=13.300},{XI=48.500},{XJ=0.500},{XK=317.400},{XL=48.700},{XM=10.200},{XN=13.400},{XO=61.200},{XP=3.700},{XQ=89.200},{XR=5.700},{XS=9.100},{XT=50.700},{XU=57.800},{XV=249.500},{XW=29.100},{XX=83.300},{XY=17.900},{XZ=8.000},{XA1=22.200},{XB1=5.500},{XC1=13.300},{XD1=3.300},{XE1=88.000},{XF1=11.700},{XG1=39.800},{XH1=39.400},{XI1=58.300},{XJ1=37.700}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0123.0031
K0123.0031
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 3
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0309
Yes
73181600
4059245085477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0041
K0123.0041
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0306
Yes
73181600
4059245085521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0051
K0123.0051
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
0
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0301
Yes
73181600
4059245085576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1041
K0123.1041
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0338
Yes
73181600
4059245085620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1051
K0123.1051
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0328
Yes
73181600
4059245085675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1061
K0123.1061
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0324
Yes
73181600
4059245085729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2061
K0123.2061
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0823
Yes
73181600
4059245085774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2081
K0123.2081
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0802
Yes
73181600
4059245085828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.3081
K0123.3081
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1355
Yes
73181600
4059245085873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.3101
K0123.3101
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1323
Yes
73181600
4059245085927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.4101
K0123.4101
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2109
Yes
73181600
4059245085972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.4121
K0123.4121
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
4
M 12
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2056
Yes
73181600
4059245086023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.5121
K0123.5121
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
5
M 12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3248
Yes
73181600
4059245086078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.5161
K0123.5161
Zinkdruckguss
seidenmatt
RAL 9005 黑色
5
M 16
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3069
Yes
73181600
4059245086122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0032
K0123.0032
Zinkdruckguss
seidenmatt
橙色 RAL2004
0
M 3
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0309
Yes
73181600
4059245085484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0042
K0123.0042
Zinkdruckguss
seidenmatt
橙色 RAL2004
0
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0309
Yes
73181600
4059245085538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.0052
K0123.0052
Zinkdruckguss
seidenmatt
橙色 RAL2004
0
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0302
Yes
73181600
4059245085583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1042
K0123.1042
Zinkdruckguss
seidenmatt
橙色 RAL2004
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0340
Yes
73181600
4059245085637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1052
K0123.1052
Zinkdruckguss
seidenmatt
橙色 RAL2004
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0334
Yes
73181600
4059245085682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.1062
K0123.1062
Zinkdruckguss
seidenmatt
橙色 RAL2004
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0323
Yes
73181600
4059245085736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2062
K0123.2062
Zinkdruckguss
seidenmatt
橙色 RAL2004
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0828
Yes
73181600
4059245085781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.2082
K0123.2082
Zinkdruckguss
seidenmatt
橙色 RAL2004
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0802
Yes
73181600
4059245085835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.3082
K0123.3082
Zinkdruckguss
seidenmatt
橙色 RAL2004
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1356
Yes
73181600
4059245085880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.3102
K0123.3102
Zinkdruckguss
seidenmatt
橙色 RAL2004
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1317
Yes
73181600
4059245085934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0123.4102
K0123.4102
Zinkdruckguss
seidenmatt
橙色 RAL2004
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2072
Yes
73181600
4059245085989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表