您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0150 - 星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06194.prj},{NB=K0150.640083X20},{D1=40},{D2=14},{D6=0.0},{H=26},{H3=13},{T=15},{T1=18},{T4=12},{GEW=0.1124},{EAN=4059245258420},{TAB=1},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP3=0},{TYP=4},{TYP1=1},{D4X=8.000},{XA=60.000},{XB=7.000},{XC=14.700},{XD=16.000},{XE=4.000},{XF=17.000},{XG=17.400},{XH=4.000},{XI=1.000},{XJ=12.000},{XK=12.000},{XL=1.500},{XM=7.700},{XN=60.000},{XO=1.500},{XP=3.500},{XQ=16.000},{XR=3.000},{XS=5.000},{XT=20.000},{BESTKIPP=K0150.640083X20},{FORM=L},{AUSF=Außengewinde},{AUSF1=gestrahlt},{D=M 8},{L=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
深度
[mm]
T1
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0150.232062
K0150.232062
B
通孔
经抛光处理
6
32
12
0.0
21
10
0
0
-
0.0519
Yes
73182900
4059245042579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.240082
K0150.240082
B
通孔
经抛光处理
8
40
14
0.0
26
13
0
0
-
0.1063
Yes
73182900
4059245042586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.250102
K0150.250102
B
通孔
经抛光处理
10
50
18
0.0
34
17
0
0
-
0.2105
Yes
73182900
4059245042593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.263122
K0150.263122
B
通孔
经抛光处理
12
63
20
0.0
42
21
0
0
-
0.3548
Yes
73182900
4059245042609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.332062
K0150.332062
C
盲孔
经抛光处理
6
32
12
0.0
21
10
12
15
-
0.0673
Yes
73182900
4059245042616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.340082
K0150.340082
C
盲孔
经抛光处理
8
40
14
0.0
26
13
15
18
-
0.1150
Yes
73182900
4059245042623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.350102
K0150.350102
C
盲孔
经抛光处理
10
50
18
0.0
34
17
18
21
-
0.2180
Yes
73182900
4059245042630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.363122
K0150.363122
C
盲孔
经抛光处理
12
63
20
0.0
42
21
22
25
-
0.3734
Yes
73182900
4059245042647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.432062
K0150.432062
D
已攻出螺纹
经抛光处理
M 6
32
12
6.4
21
10
11
0
-
0.0649
Yes
73181600
4059245042654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.440082
K0150.440082
D
已攻出螺纹
经抛光处理
M 8
40
14
8.4
26
13
14
0
-
0.1062
Yes
73181600
4059245042661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.450102
K0150.450102
D
已攻出螺纹
经抛光处理
M 10
50
18
10.5
34
17
18
0
-
0.2046
Yes
73181600
4059245042678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.463122
K0150.463122
D
已攻出螺纹
经抛光处理
M 12
63
20
13.0
42
21
22
0
-
0.3672
Yes
73181600
4059245042685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.532062
K0150.532062
E
螺纹盲孔
经抛光处理
M 6
32
12
0.0
21
10
12
15
-
0.0690
Yes
73181600
4059245042692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.540082
K0150.540082
E
螺纹盲孔
经抛光处理
M 8
40
14
0.0
26
13
15
18
-
0.1130
Yes
73181600
4059245042708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.550102
K0150.550102
E
螺纹盲孔
经抛光处理
M 10
50
18
0.0
34
17
18
21
-
0.2144
Yes
73181600
4059245042715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.563122
K0150.563122
E
螺纹盲孔
经抛光处理
M 12
63
20
0.0
42
21
22
25
-
0.3938
Yes
73181600
4059245042722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.232063
K0150.232063
B
通孔
经抛光处理
6
32
12
0.0
21
10
0
0
-
0.0520
Yes
73181600
4059245230853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.240083
K0150.240083
B
通孔
经抛光处理
8
40
14
0.0
26
13
0
0
-
0.0982
Yes
73181600
4059245230860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.250103
K0150.250103
B
通孔
经抛光处理
10
50
18
0.0
34
17
0
0
-
0.2021
Yes
73181600
4059245230877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.263123
K0150.263123
B
通孔
经抛光处理
12
63
20
0.0
42
21
0
0
-
0.3662
Yes
73181600
4059245230884
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.332063
K0150.332063
C
盲孔
经抛光处理
6
32
12
0.0
21
10
12
15
-
0.0528
Yes
73181600
4059245230891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.340083
K0150.340083
C
盲孔
经抛光处理
8
40
14
0.0
26
13
15
18
-
0.1004
Yes
73181600
4059245230907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.350103
K0150.350103
C
盲孔
经抛光处理
10
50
18
0.0
34
17
18
21
-
0.2090
Yes
73181600
4059245230914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.363123
K0150.363123
C
盲孔
经抛光处理
12
63
20
0.0
42
21
22
25
-
0.3777
Yes
73181600
4059245230921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0150.432063
K0150.432063
D
已攻出螺纹
经抛光处理
M 6
32
12
6.4
21
10
11
0
-
0.0520
Yes
73181600
4059245230938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0151 - 星型旋钮 DIN 6336,灰口铸铁制
KIPP
27.05.2024
K0250 - 蘑菇头把手,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
K0335 - 弹簧柱塞,光滑型,无轴环,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0333 - 弹簧柱塞 光面型,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0647 - 可调式凸轮手柄,带外螺纹,材质为不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0367 - 螺旋安全绳
KIPP
27.05.2024
K0146 - 十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0367 - 挂绳
KIPP
27.05.2024
K0152 - 星形旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
27.05.2024
K0319 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0647 - 不锈钢可调凸轮手柄,带外螺纹,不锈钢压力垫圈
KIPP
27.05.2024
K0198 - 不锈钢弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0124 - 不锈钢锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
27.05.2024
K0140 - 钢制和不锈钢制高头滚花螺栓 DIN 464
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表