您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0151 - 星型旋钮 DIN 6336,灰口铸铁制
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06200.prj},{NB=K0151.608X20},{D1=40},{D2=14},{D6=0.0},{H=25},{H3=12},{T=15},{T1=18},{T4=0},{GEW=0.0792},{EAN=4059245258581},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=2},{TYP=8},{TYP2=1},{D4X=0.000},{XA=65.000},{XB=6.000},{XC=12.000},{XD=1.000},{XE=0.500},{XF=10.977},{XG=4.000},{XH=5.000},{XI=3.000},{XJ=12.000},{XK=1.500},{XL=7.700},{XM=1.500},{XN=12.000},{XO=3.000},{XP=60.000},{XQ=18.000},{XR=2.000},{XS=3.000},{XT=2.500},{XU=25.000},{XV=10.000},{XW=20.000},{BESTKIPP=K0151.608X20},{FORM=L},{AUSF=Außengewinde},{AUSF1=gleitgeschliffen},{D=M 8},{L=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
深度
[mm]
T1
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
TYP2
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0151.106
K0151.106
A
毛坯件
经光滑打磨处理
-
32
12
0.0
21
10
0
0
-
0.0563
Yes
73182900
4059245042739
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.108
K0151.108
A
毛坯件
经光滑打磨处理
-
40
14
0.0
26
13
0
0
-
0.0762
Yes
73182900
4059245042746
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.110
K0151.110
A
毛坯件
经光滑打磨处理
-
50
18
0.0
34
17
0
0
-
0.1477
Yes
73182900
4059245042753
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.112
K0151.112
A
毛坯件
经光滑打磨处理
-
63
20
0.0
42
21
0
0
-
0.3178
Yes
73182900
4059245042760
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.116
K0151.116
A
毛坯件
经光滑打磨处理
-
80
25
0.0
52
25
0
0
-
0.6529
Yes
73182900
4059245042777
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.206
K0151.206
B
通孔
经光滑打磨处理
6
32
12
0.0
20
9
0
0
-
0.0382
Yes
73182900
4059245042784
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.208
K0151.208
B
通孔
经光滑打磨处理
8
40
14
0.0
25
12
0
0
-
0.0672
Yes
73182900
4059245042791
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.210
K0151.210
B
通孔
经光滑打磨处理
10
50
18
0.0
32
15
0
0
-
0.1246
Yes
73182900
4059245042807
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.212
K0151.212
B
通孔
经光滑打磨处理
12
63
20
0.0
40
19
0
0
-
0.2760
Yes
73182900
4059245042814
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.216
K0151.216
B
通孔
经光滑打磨处理
16
80
25
0.0
50
23
0
0
-
0.5472
Yes
73182900
4059245042821
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.306
K0151.306
C
盲孔
经光滑打磨处理
6
32
12
0.0
20
9
12
15
-
0.0399
Yes
73181600
4059245042838
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.308
K0151.308
C
盲孔
经光滑打磨处理
8
40
14
0.0
25
12
15
18
-
0.0701
Yes
73181600
4059245042845
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.310
K0151.310
C
盲孔
经光滑打磨处理
10
50
18
0.0
32
15
18
21
-
0.1334
Yes
73181600
4059245042852
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.312
K0151.312
C
盲孔
经光滑打磨处理
12
63
20
0.0
40
19
22
25
-
0.2935
Yes
73181600
4059245042869
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.316
K0151.316
C
盲孔
经光滑打磨处理
16
80
25
0.0
50
23
28
32
-
0.5660
Yes
73182900
4059245042876
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.406
K0151.406
D
已攻出螺纹
经光滑打磨处理
M 6
32
12
6.4
20
9
10
0
-
0.0389
Yes
73181600
4059245042883
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.408
K0151.408
D
已攻出螺纹
经光滑打磨处理
M 8
40
14
8.4
25
12
13
0
-
0.0698
Yes
73181600
4059245042890
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.410
K0151.410
D
已攻出螺纹
经光滑打磨处理
M 10
50
18
10.5
32
15
16
0
-
0.1281
Yes
73181600
4059245042906
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.412
K0151.412
D
已攻出螺纹
经光滑打磨处理
M 12
63
20
13.0
40
19
20
0
-
0.2862
Yes
73181600
4059245042913
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.416
K0151.416
D
已攻出螺纹
经光滑打磨处理
M 16
80
25
17.0
50
23
20
0
-
0.5424
Yes
73181600
4059245042920
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.506
K0151.506
E
螺纹盲孔
经光滑打磨处理
M 6
32
12
0.0
20
9
12
15
-
0.0396
Yes
73181600
4059245042937
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.508
K0151.508
E
螺纹盲孔
经光滑打磨处理
M 8
40
14
0.0
25
12
15
18
-
0.0634
Yes
73181600
4059245042944
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.510
K0151.510
E
螺纹盲孔
经光滑打磨处理
M 10
50
18
0.0
32
15
18
21
-
0.1311
Yes
73181600
4059245042951
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.512
K0151.512
E
螺纹盲孔
经光滑打磨处理
M 12
63
20
0.0
40
19
22
25
-
0.2863
Yes
73181600
4059245042968
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0151.516
K0151.516
E
螺纹盲孔
经光滑打磨处理
M 16
80
25
0.0
50
23
28
32
-
0.5676
Yes
73181600
4059245042975
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0152 - 星形旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
27.05.2024
K1096 - 锁紧柱塞,带螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0662 - 垂直压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0147 - 十字把手 DIN 6335,灰口铸铁制
KIPP
27.05.2024
K0293 - 定位销和止动销,DIN 6321(1973 版)
KIPP
27.05.2024
K0150 - 星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0274 - 蝶形旋钮
KIPP
27.05.2024
K0774 - 转动圆柱手柄
KIPP
27.05.2024
K0148 - 十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0140 - 钢制和不锈钢制高头滚花螺栓 DIN 464
KIPP
27.05.2024
K0393 - 弹簧柱塞
KIPP
27.05.2024
K0391 - 埋头螺栓,带球面轴颈
KIPP
27.05.2024
K1016 - 星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件
KIPP
27.05.2024
K0273 - 不锈钢蝶形旋钮
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表