您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0155 - 带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06220_1.prj},{NB=K0155.7125X30},{TYP=1},{NDM1=0.0000},{D1=50},{D8=22},{H=32},{H3=17},{H5=38},{T=0},{GEW=0.0700},{EAN=4059245054039},{NDM=12.0},{XB=4.0},{XA=30.0},{XC=20.0},{XD=1.2},{XE=41.1},{XF=3.0},{XG=8.0},{XH=1.0},{XI=70.0},{XJ=32.200},{XK=30.000},{BESTKIPP=K0155.7125X30},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{AUSF=mit Außengewinde},{FORM=LS},{D=M12},{L=30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
TYP
Zuordnung metrisch/zoll
ⁿ/ₐ
NDM1
zoll
[英寸]
D1
直径
[mm]
D8
高度
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H5
深度
[mm]
T
长度
[mm]
L
长度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
XK
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0155.604
K0155.604
黑色 RAL 7021
带有盖螺纹轴套
KS
M4
1
0.0000
25
12
16
8
22
10
-
0.0087
Yes
73181600
4059245050208
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.605
K0155.605
黑色 RAL 7021
带有盖螺纹轴套
KS
M5
1
0.0000
25
12
16
8
22
10
-
0.0084
Yes
73181600
4059245050246
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.6061
K0155.6061
黑色 RAL 7021
带有盖螺纹轴套
KS
M6
1
0.0000
25
12
16
8
22
10
-
0.0077
Yes
73181600
4059245050338
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.6051
K0155.6051
黑色 RAL 7021
带有盖螺纹轴套
KS
M5
1
0.0000
32
14
20
10
26
10
-
0.0108
Yes
73181600
4059245050253
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.606
K0155.606
黑色 RAL 7021
带有盖螺纹轴套
KS
M6
1
0.0000
32
14
20
10
26
10
-
0.0103
Yes
73181600
4059245050321
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.608
K0155.608
黑色 RAL 7021
带有盖螺纹轴套
KS
M8
1
0.0000
40
18
25
13
31
14
-
0.0195
Yes
73181600
4059245050406
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.6101
K0155.6101
黑色 RAL 7021
带有盖螺纹轴套
KS
M10
1
0.0000
40
18
25
13
31
14
-
0.0170
Yes
73181600
4059245050499
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.6081
K0155.6081
黑色 RAL 7021
带有盖螺纹轴套
KS
M8
1
0.0000
50
22
32
17
38
14
-
0.0266
Yes
73181600
4059245050413
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.610
K0155.610
黑色 RAL 7021
带有盖螺纹轴套
KS
M10
1
0.0000
50
22
32
17
38
14
-
0.0241
Yes
73181600
4059245050482
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.6121
K0155.6121
黑色 RAL 7021
带有盖螺纹轴套
KS
M12
1
0.0000
50
22
32
17
38
14
-
0.0397
Yes
73181600
4059245050611
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.6102
K0155.6102
黑色 RAL 7021
带有盖螺纹轴套
KS
M10
1
0.0000
63
26
40
21
46
14
-
0.0391
Yes
73181600
4059245050536
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.612
K0155.612
黑色 RAL 7021
带有盖螺纹轴套
KS
M12
1
0.0000
63
26
40
21
46
14
-
0.0550
Yes
73181600
4059245050604
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.616
K0155.616
黑色 RAL 7021
带有盖螺纹轴套
KS
M16
1
0.0000
63
26
40
21
46
14
-
0.0585
Yes
73181600
4059245050680
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.6045
K0155.6045
灰色 RAL 7035
带有盖螺纹轴套
KS
M4
1
0.0000
25
12
16
8
22
10
-
0.0087
Yes
73181600
4059245050215
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.6055
K0155.6055
灰色 RAL 7035
带有盖螺纹轴套
KS
M5
1
0.0000
25
12
16
8
22
10
-
0.0084
Yes
73181600
4059245050291
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.60615
K0155.60615
灰色 RAL 7035
带有盖螺纹轴套
KS
M6
1
0.0000
25
12
16
8
22
10
-
0.0077
Yes
73181600
4059245050345
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.60515
K0155.60515
灰色 RAL 7035
带有盖螺纹轴套
KS
M5
1
0.0000
32
14
20
10
26
10
-
0.0108
Yes
73181600
4059245050260
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.6065
K0155.6065
灰色 RAL 7035
带有盖螺纹轴套
KS
M6
1
0.0000
32
14
20
10
26
10
-
0.0103
Yes
73181600
4059245050376
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.6085
K0155.6085
灰色 RAL 7035
带有盖螺纹轴套
KS
M8
1
0.0000
40
18
25
13
31
14
-
0.0202
Yes
73181600
4059245050451
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.61015
K0155.61015
灰色 RAL 7035
带有盖螺纹轴套
KS
M10
1
0.0000
40
18
25
13
31
14
-
0.0170
Yes
73181600
4059245050505
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.60815
K0155.60815
灰色 RAL 7035
带有盖螺纹轴套
KS
M8
1
0.0000
50
22
32
17
38
14
-
0.0265
Yes
73181600
4059245050420
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.6105
K0155.6105
灰色 RAL 7035
带有盖螺纹轴套
KS
M10
1
0.0000
50
22
32
17
38
14
-
0.0238
Yes
73181600
4059245050574
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.61215
K0155.61215
灰色 RAL 7035
带有盖螺纹轴套
KS
M12
1
0.0000
50
22
32
17
38
14
-
0.0397
Yes
73181600
4059245050628
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.61025
K0155.61025
灰色 RAL 7035
带有盖螺纹轴套
KS
M10
1
0.0000
63
26
40
21
46
14
-
0.0391
Yes
73181600
4059245050543
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0155.6125
K0155.6125
灰色 RAL 7035
带有盖螺纹轴套
KS
M12
1
0.0000
63
26
40
21
46
14
-
0.0550
Yes
73181600
4059245050659
0.000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表