您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0163 - 铝制手轮盘,类似于 DIN 950
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06279.prj},{NB=K0163.1160X16},{D1=160},{D3=34},{L1=20},{L3=40},{B3=5},{T=18.3},{GEW=0.6245},{EAN=4059245070046},{TYP2=1.000},{TYP=2},{TYP1=1},{TAB=1},{TAB1=1},{A=26.000},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{D2X=16.000},{B=80.000},{XA=3.5},{XB=19.800},{XC=10.000},{XD=7.500},{XE=11.000},{XF=12.000},{XG=9.800},{XH=2.500},{XI=20.000},{XJ=4.000},{XK=19.000},{XL=2.500},{XM=10.500},{XN=13.000},{BESTKIPP=K0163.1160X16},{AUSF=mit Nut},{D2=16},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,NORELEM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
宽度 P9
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0163.0080X10
K0163.0080X10
光轴孔
80
10
25
16
30
3
11.4
0.1385
Yes
76169951
4059245069811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0080X12
K0163.0080X12
光轴孔
80
12
25
16
30
4
13.8
0.1341
Yes
76169951
4059245069828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0100X10
K0163.0100X10
光轴孔
100
10
28
17
31
3
11.4
0.2207
Yes
76169951
4059245069835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0100X12
K0163.0100X12
光轴孔
100
12
28
17
31
4
13.8
0.2142
Yes
76169951
4059245069842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0120X12
K0163.0120X12
光轴孔
120
12
27
18
30
4
13.8
0.2350
Yes
76169951
4059245069859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0120X14
K0163.0120X14
光轴孔
120
14
27
18
30
5
16.3
0.2414
Yes
76169951
4059245069866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0160X14
K0163.0160X14
光轴孔
160
14
34
20
40
5
16.3
0.6236
Yes
76169951
4059245069873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0160X16
K0163.0160X16
光轴孔
160
16
34
20
40
5
18.3
0.6088
Yes
76169951
4059245069880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0200X18
K0163.0200X18
光轴孔
200
18
40
24
44
6
20.8
1.0100
Yes
76169951
4059245069897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0200X22
K0163.0200X22
光轴孔
200
22
40
24
44
6
24.8
0.9921
Yes
76169951
4059245069903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0250X22
K0163.0250X22
光轴孔
250
22
49
28
61
6
24.8
1.6000
Yes
76169951
4059245069910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0250X26
K0163.0250X26
光轴孔
250
26
49
28
61
8
29.3
1.6040
Yes
76169951
4059245069927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0280X24
K0163.0280X24
光轴孔
280
24
51
30
38
8
27.3
2.2000
Yes
76169951
4059245069934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0280X28
K0163.0280X28
光轴孔
280
28
51
30
38
8
31.3
2.2100
Yes
76169951
4059245069941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0360X28
K0163.0360X28
光轴孔
360
28
63
35
73
8
31.3
3.8200
Yes
76169951
4059245069958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.0360X32
K0163.0360X32
光轴孔
360
32
63
35
73
10
35.3
3.7400
Yes
76169951
4059245069965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.1080X10
K0163.1080X10
带键槽孔
80
10
25
16
30
3
11.4
0.1373
Yes
76169951
4059245069972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.1080X12
K0163.1080X12
带键槽孔
80
12
25
16
30
4
13.8
0.1366
Yes
76169951
4059245069989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.1100X10
K0163.1100X10
带键槽孔
100
10
28
17
31
3
11.4
0.2145
Yes
76169951
4059245069996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.1100X12
K0163.1100X12
带键槽孔
100
12
28
17
31
4
13.8
0.2118
Yes
76169951
4059245070008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.1120X12
K0163.1120X12
带键槽孔
120
12
27
18
30
4
13.8
0.2417
Yes
76169951
4059245070015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.1120X14
K0163.1120X14
带键槽孔
120
14
27
18
30
5
16.3
0.2388
Yes
76169951
4059245070022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.1160X14
K0163.1160X14
带键槽孔
160
14
34
20
40
5
16.3
0.6251
Yes
76169951
4059245070039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.1160X16
K0163.1160X16
带键槽孔
160
16
34
20
40
5
18.3
0.6245
Yes
76169951
4059245070046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0163.1200X18
K0163.1200X18
带键槽孔
200
18
40
24
44
6
20.8
1.0170
Yes
76169951
4059245070053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0122 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
27.05.2024
K0148 - 十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0269 - 锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹
KIPP
27.05.2024
K0147 - 十字把手 DIN 6335,灰口铸铁制
KIPP
27.05.2024
K0245 - 锁紧柱塞,带五星把手
KIPP
27.05.2024
K0253 - 球形把手
KIPP
27.05.2024
K0155 - 带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
27.05.2024
K0251 - 蘑菇头把手,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
K0635 - 锁紧柱塞,无凸缘
KIPP
27.05.2024
K0637 - 凸轮旋柄柱塞 不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0251 - 蘑菇头把手,带外螺纹
KIPP
27.05.2024
K0164 - 手轮盘,带转动手柄
KIPP
27.05.2024
K0160 - 铝制手轮 DIN 950
KIPP
27.05.2024
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表