您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0274 - 蝶形旋钮
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06652.prj},{NB=K0274.09057X15},{D2=12},{A=38},{B=4.5},{H=18.0},{H1=8.5},{T=0},{L=15},{GEW=0.0062},{EAN=4059245117734},{NDM=5},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{ZZ=2.000},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{XA=9.400},{XB=9.500},{XC=3.700},{XD=9.200},{XE=5.900},{XF=20.000},{XG=3.800},{XH=1.000},{XI=6.000},{XJ=2.600},{XK=2.100},{XL=2.100},{XM=13.500},{XN=7.400},{XO=0.400},{XP=0.300},{XQ=0.300},{XR=8.600},{XS=10.200},{XT=9.500},{XU=14.200},{XV=5.000},{BESTKIPP=K0274.09057X15},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{AUSF=mit Aussengewinde},{MATERIAL=Bolzen Edelstahl},{D=M 5},{FARBBEISPIEL=Farbbeispiel},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,KIPP_BIM,BLOHM},{GR=9},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
深度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0274.904
K0274.904
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
M 4
12
38
4.5
18.0
8.5
10
0
0.0067
Yes
73181600
4059245118915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.905
K0274.905
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
M 5
12
38
4.5
18.0
8.5
8
0
0.0062
Yes
73181600
4059245119035
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.906
K0274.906
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
M 6
12
38
4.5
18.0
8.5
8
0
0.0058
Yes
73181600
4059245119196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.105
K0274.105
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
M 5
14
50
5.0
24.0
11.5
8
0
0.0083
Yes
73181600
4059245118052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.106
K0274.106
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
M 6
14
50
5.0
24.0
11.5
8
0
0.0077
Yes
73181600
4059245118175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.208
K0274.208
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
M 8
21
75
7.0
35.6
16.5
14
0
0.0232
Yes
73181600
4059245118557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.210
K0274.210
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
钢制衬套
M 10
21
75
7.0
35.6
16.5
14
0
0.0207
Yes
73181600
4059245118717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.0904
K0274.0904
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
M 4
12
38
4.5
18.0
8.5
10
0
0.0068
Yes
73181600
4059245117512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.0905
K0274.0905
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
M 5
12
38
4.5
18.0
8.5
8
0
0.0063
Yes
73181600
4059245117635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.0906
K0274.0906
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
M 6
12
38
4.5
18.0
8.5
8
0
0.0057
Yes
73181600
4059245117796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.0105
K0274.0105
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
M 5
14
50
5.0
24.0
11.5
8
0
0.0078
Yes
73181600
4059245116751
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.0106
K0274.0106
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
M 6
14
50
5.0
24.0
11.5
8
0
0.0078
Yes
73181600
4059245116874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.0208
K0274.0208
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
M 8
21
75
7.0
35.6
16.5
14
0
0.0232
Yes
73181600
4059245117154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.0210
K0274.0210
黑灰色 RAL 7021
带内螺纹
不锈钢衬套
M 10
21
75
7.0
35.6
16.5
14
0
0.0211
Yes
73181600
4059245117314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.904X10
K0274.904X10
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
M 4
12
38
4.5
18.0
8.5
0
10
0.0044
Yes
73181520
4059245119011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.904X15
K0274.904X15
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
M 4
12
38
4.5
18.0
8.5
0
15
0.0048
Yes
73181520
4059245119028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.905X15
K0274.905X15
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
M 5
12
38
4.5
18.0
8.5
0
15
0.0062
Yes
73181520
4059245119165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.905X20
K0274.905X20
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
M 5
12
38
4.5
18.0
8.5
0
20
0.0067
Yes
73181520
4059245119172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.905X30
K0274.905X30
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
M 5
12
38
4.5
18.0
8.5
0
30
0.0077
Yes
73181520
4059245119189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.906X20
K0274.906X20
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
M 6
12
38
4.5
18.0
8.5
0
20
0.0086
Yes
73181520
4059245119325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.906X30
K0274.906X30
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
M 6
12
38
4.5
18.0
8.5
0
30
0.0103
Yes
73181520
4059245119332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.906X40
K0274.906X40
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
M 6
12
38
4.5
18.0
8.5
0
40
0.0119
Yes
73181520
4059245119349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.105X15
K0274.105X15
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
M 5
14
50
5.0
24.0
11.5
0
15
0.0085
Yes
73181520
4059245118151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.105X20
K0274.105X20
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
M 5
14
50
5.0
24.0
11.5
0
20
0.0091
Yes
73181520
4059245118168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0274.106X20
K0274.106X20
黑灰色 RAL 7021
带外螺纹
钢制销钉
M 6
14
50
5.0
24.0
11.5
0
20
0.0108
Yes
73181520
4059245118304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0161 - 铝制手轮盘
KIPP
27.05.2024
K0608 - 单翼蝶形旋钮
KIPP
27.05.2024
K0274 - 蝶形旋钮 "Miniwing"
KIPP
27.05.2024
K0155 - 带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
27.05.2024
K0162 - 铝制双轮辐手轮,直轮缘
KIPP
27.05.2024
K0274 - 蝶形旋钮,带内螺纹通孔
KIPP
27.05.2024
K0448 - 铝制油位镜
KIPP
27.05.2024
K1113 - 长型旋转锁销
KIPP
27.05.2024
K0269 - 锁紧手柄,带塑料把手和外螺纹
KIPP
27.05.2024
K0446 - 压入式油位镜
KIPP
27.05.2024
K0447 - 拱形油位镜
KIPP
27.05.2024
K0154 - 带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件
KIPP
27.05.2024
K0681 - 蝶形旋钮,适用内六角螺栓
KIPP
27.05.2024
K0058 - 垂直压紧式快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表