您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0343 - 锁紧柱塞,无凸缘
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03093.prj},{NB=K0343.12516_(H_ENTSPANNT)},{D=16},{D2=40},{L=96.0},{L1=50},{L2=30.0},{H=16.0},{F=3.2},{F1=20.0},{F2=36},{GEW=0.2392},{EAN=4059245015221},{TYP=1.000},{TAB=1},{TAB1=1.000},{NDM=24},{NDM1=0.0000},{XA=30.0},{XB=16.000},{XC=18.5},{XD=27},{XE=53.0},{XF=0.30},{XG=3.2},{XH=3.5},{XI=0.8},{XJ=37.0},{XK=5.0},{XL=33},{XM=3.0},{XN=6.4},{XMUTTERH=12.000},{XT=30.000},{XU=36.0000},{ST=2.000},{BESTKIPP=K0343.12516},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=Arretierstift nicht gehärtet},{FORM=H},{AUSF=mit Kontermutter},{D1=M 24 x 2},{SW=36},{BESTES=03094-95},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XPOS='ENTSPANNT','entspannte Position','GESPANNT','gespannte Position'},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
高度
[mm]
SW
钳口宽度
ⁿ/ₐ
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0343.1903
K0343.1903
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
14
31.5
17
11.0
3.5
-
0.8
4.5
10
0.0035
Yes
73181900
4059245015283
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.1004
K0343.1004
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
4
M 8 x 1
18
38.5
21
13.5
4.0
-
1.3
6.0
12
0.0078
Yes
73181900
4059245014897
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.1105
K0343.1105
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
43.5
24
14.5
5.0
-
1.3
5.0
12
0.0146
Yes
73181900
4059245014910
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.1206
K0343.1206
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
51.7
28
17.7
6.0
-
1.8
6.0
14
0.0235
Yes
73181900
4059245015160
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.1308
K0343.1308
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
68.0
36
24.0
8.0
-
2.3
15.0
35
0.0580
Yes
73181900
4059245015245
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.1410
K0343.1410
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
74.0
40
24.0
10.0
-
2.8
15.0
34
0.0994
Yes
73181900
4059245015252
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.1412
K0343.1412
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
12
M 20 x 1,5
33
78.0
42
24.0
12.0
-
2.8
15.0
39
0.0993
Yes
73181900
4059245015269
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.1516
K0343.1516
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
16
M 24 x 2
40
96.0
50
30.0
16.0
-
3.2
20.0
36
0.1817
Yes
73181900
4059245015276
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.2903
K0343.2903
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
14
31.5
17
11.0
3.5
10
0.8
4.5
10
0.0047
Yes
73181900
4059245015849
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.2004
K0343.2004
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
4
M 8 x 1
18
38.5
21
13.5
4.0
13
1.3
6.0
12
0.0104
Yes
73181900
4059245015290
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.2105
K0343.2105
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
43.5
24
14.5
5.0
17
1.3
5.0
12
0.0208
Yes
73181900
4059245015474
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.2206
K0343.2206
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
51.7
28
17.7
6.0
19
1.8
6.0
14
0.0322
Yes
73181900
4059245015726
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.2308
K0343.2308
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
68.0
36
24.0
8.0
24
2.3
15.0
35
0.0754
Yes
73181900
4059245015801
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.2410
K0343.2410
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
74.0
40
24.0
10.0
30
2.8
15.0
34
0.1319
Yes
73181900
4059245015818
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.2412
K0343.2412
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
12
M 20 x 1,5
33
78.0
42
24.0
12.0
30
2.8
15.0
39
0.1307
Yes
73181900
4059245015825
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.2516
K0343.2516
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
16
M 24 x 2
40
96.0
50
30.0
16.0
36
3.2
20.0
36
0.2375
Yes
73181900
4059245015832
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.01903
K0343.01903
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
14
31.5
17
11.0
3.5
-
0.8
4.5
10
0.0034
Yes
73181900
4059245014804
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.01004
K0343.01004
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
4
M 8 x 1
18
38.5
21
13.5
4.0
-
1.3
6.0
12
0.0077
Yes
73181900
4059245014736
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.01105
K0343.01105
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
21
43.5
24
14.5
5.0
-
1.3
5.0
12
0.0145
Yes
73181900
4059245014743
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.01206
K0343.01206
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
25
51.7
28
17.7
6.0
-
1.8
6.0
14
0.0230
Yes
73181900
4059245014750
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.01308
K0343.01308
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
33
68.0
36
24.0
8.0
-
2.3
15.0
35
0.0579
Yes
73181900
4059245014767
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.01410
K0343.01410
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
33
74.0
40
24.0
10.0
-
2.8
15.0
34
0.0998
Yes
73181900
4059245014774
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.01412
K0343.01412
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
12
M 20 x 1,5
33
78.0
42
24.0
12.0
-
2.8
15.0
39
0.0997
Yes
73181900
4059245014781
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.01516
K0343.01516
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
16
M 24 x 2
40
96.0
50
30.0
16.0
-
3.2
20.0
36
0.1641
Yes
73181900
4059245014798
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0343.02903
K0343.02903
不锈钢
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
3
M 6 x 0.75
14
31.5
17
11.0
3.5
10
0.8
4.5
10
0.0049
Yes
73181900
4059245014880
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表