您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0348 - 凸轮旋柄柱塞
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
凸轮旋柄柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/sperrriegel/03099_asmtab.prj},{NB=K0348.0512201},{BESTKIPP=K0348.0512201},{FORM=B},{AUSF=Griff unbeschichtet mit Mutter},{D=12},{D1=M 20 x 1,5},{D2=20},{L=70.0},{L1=50},{L3=35},{B=18.0},{B1=6.0},{H=12},{SW=30},{F=2.3},{F1=20},{F2=60},{GEW=0.1735},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245018222},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=2},{TYP=1},{IMPERIAL=MM},{PPATH=03099_schb.prj},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
SW
钳口宽度
ⁿ/ₐ
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0348.040410
K0348.040410
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
4
M 10
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.0
8
14
0.0175
Yes
73181900
4059245017751
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.040510
K0348.040510
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
5
M 10
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.3
8
14
0.0177
Yes
73181900
4059245017775
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.040610
K0348.040610
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
6
M 10
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.8
8
14
0.0179
Yes
73181900
4059245017812
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.0404101
K0348.0404101
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
4
M 10 x 1
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.0
8
14
0.0182
Yes
73181900
4059245017768
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.0405101
K0348.0405101
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
5
M 10 x 1
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.3
8
14
0.0184
Yes
73181900
4059245017782
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.0406101
K0348.0406101
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
6
M 10 x 1
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
0
1.8
8
14
0.0188
Yes
73181900
4059245017829
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.040512
K0348.040512
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
5
M 12
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.3
8
15
0.0289
Yes
73181900
4059245017799
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.040612
K0348.040612
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
6
M 12
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.3
8
15
0.0295
Yes
73181900
4059245017836
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.040812
K0348.040812
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
8
M 12
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.3
8
15
0.0306
Yes
73181900
4059245017874
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.0405121
K0348.0405121
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
5
M 12 x 1,5
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.3
8
15
0.0297
Yes
73181900
4059245017805
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.0406121
K0348.0406121
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
6
M 12 x 1,5
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.3
8
15
0.0299
Yes
73181900
4059245017843
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.0408121
K0348.0408121
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
8
M 12 x 1,5
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
0
1.3
8
15
0.0313
Yes
73181900
4059245017881
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.040616
K0348.040616
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
6
M 16
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
1.8
15
35
0.0684
Yes
73181900
4059245017850
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.040816
K0348.040816
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
8
M 16
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
1.8
15
35
0.0712
Yes
73181900
4059245017898
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.041016
K0348.041016
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
10
M 16
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
1.8
15
35
0.0732
Yes
73181900
4059245017935
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.0406161
K0348.0406161
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
6
M 16 x 1,5
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
1.8
15
35
0.0711
Yes
73181900
4059245017867
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.0408161
K0348.0408161
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
8
M 16 x 1,5
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
1.8
15
35
0.0738
Yes
73181900
4059245017904
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.0410161
K0348.0410161
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
10
M 16 x 1,5
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
0
1.8
15
35
0.0751
Yes
73181900
4059245017942
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.040820
K0348.040820
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
8
M 20
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.3
20
60
0.1322
Yes
73181900
4059245017911
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.041020
K0348.041020
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
10
M 20
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.3
20
60
0.1336
Yes
73181900
4059245017959
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.041220
K0348.041220
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
12
M 20
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.3
20
60
0.1375
Yes
73181900
4059245017973
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.0408201
K0348.0408201
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
8
M 20 x 1,5
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.3
20
60
0.1364
Yes
73181900
4059245017928
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.0410201
K0348.0410201
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
10
M 20 x 1,5
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.3
20
60
0.1397
Yes
73181900
4059245017966
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.0412201
K0348.0412201
A
把手,未经喷涂处理,无螺母
12
M 20 x 1,5
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
0
2.3
20
60
0.1430
Yes
73181900
4059245017980
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0348.050410
K0348.050410
B
把手,未经喷涂处理,带螺母
4
M 10
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
17
1.0
8
14
0.0236
Yes
73181900
4059245017997
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0359 - 精密锁紧柱塞,带锥形顶销
KIPP
27.05.2024
K0638 - 固定支架
KIPP
27.05.2024
K0349 - 插销
KIPP
27.05.2024
K0116 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0047 - 可调搭扣,隐藏式旋拧孔
KIPP
27.05.2024
K0518 - 小型旋转锁销
KIPP
27.05.2024
K0350 - 定位销,带球头,A 型
KIPP
27.05.2024
K0638 - 固定支架,铝制
KIPP
27.05.2024
K0085 - 推杆夹钳,带支架
KIPP
27.05.2024
K0640 - 凸轮旋柄柱塞 不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0380 - 波珠螺丝,带栓头
KIPP
27.05.2024
K0637 - 凸轮旋柄柱塞 不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0005 - 凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢
KIPP
03.06.2024
K0245 - 锁紧柱塞,带五星把手
KIPP
11.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表