您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0351 - 定位销,带球头,B 型
KIPP
操作部件 | 标准件
支撑元件,定位元件,止挡元件
定位销, 止动销
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmbeolzen_auflagebolzen/03108.prj},{NB=K0351.22},{A=22},{B=16},{C=22},{D=16},{E=22},{F=5.5},{H=10.0},{GEW=0.0799},{EAN=4059245020287},{NDRG=5.000},{XA=2.000},{XB=2.000},{XC=1.200},{XD=0.200},{XE=0.600},{XF=0.400},{XG=0.400},{XH=6.000},{XI=13.000},{XJ=2.000},{XK=5.500},{TYP=2.000},{BESTKIPP=K0351.22},{MATERIAL=Werkzeugstahl},{G=M 5},{J=R 5,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
A
直径
[mm]
B
直径
[mm]
C
直径
[mm]
D
长度
[mm]
E
长度
[mm]
F
长度
[mm]
G
螺纹
[mm]
H
深度
[mm]
J
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0351.06
K0351.06
工具钢
6
4
6
4
6
2.0
M 2,5
4.5
R 1
0.0012
Yes
73181900
4059245225958
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.08
K0351.08
工具钢
8
6
8
6
8
2.0
M 3
6.0
R 2
0.0034
Yes
73181900
4059245225965
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.10
K0351.10
工具钢
10
7
10
7
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
0.0067
Yes
73181900
4059245020201
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.12
K0351.12
工具钢
12
8
12
8
12
3.0
M 4
8.0
R 3
0.0111
Yes
73181900
4059245020225
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.14
K0351.14
工具钢
14
10
14
10
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
0.0192
Yes
73181900
4059245225972
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.16
K0351.16
工具钢
16
12
16
12
16
4.0
M 5
10.0
R 4
0.0318
Yes
73181900
4059245020249
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.20
K0351.20
工具钢
20
14
20
14
20
5.0
M 5
10.0
R 5
0.0576
Yes
73181900
4059245020263
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.22
K0351.22
工具钢
22
16
22
16
22
5.5
M 5
10.0
R 5,5
0.0799
Yes
73181900
4059245020287
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.25
K0351.25
工具钢
25
18
25
18
25
6.0
M 5
10.0
R 6
0.1182
Yes
73181900
4059245020300
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.506
K0351.506
不锈钢
6
4
6
4
6
2.0
M 2,5
4.5
R 1
0.0012
Yes
73181900
4059245225989
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.508
K0351.508
不锈钢
8
6
8
6
8
2.0
M 3
6.0
R 2
0.0034
Yes
73181900
4059245225996
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.510
K0351.510
不锈钢
10
7
10
7
10
2.5
M 3
6.0
R 2,5
0.0067
Yes
73181900
4059245020324
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.512
K0351.512
不锈钢
12
8
12
8
12
3.0
M 4
8.0
R 3
0.0110
Yes
73181900
4059245020348
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.514
K0351.514
不锈钢
14
10
14
10
14
3.5
M 4
8.0
R 3,5
0.0192
Yes
73181900
4059245226009
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.516
K0351.516
不锈钢
16
12
16
12
16
4.0
M 5
10.0
R 4
0.0307
Yes
73181900
4059245020362
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0351.520
K0351.520
不锈钢
20
14
20
14
20
5.0
M 5
10.0
R 5
0.0572
Yes
73181900
4059245020386
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表