您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0552 - 罐形磁铁,带内螺纹,材质为 NdFeB
KIPP
操作部件 | 标准件
磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/magnete/09068.prj},{NB=K0552.04},{BESTKIPP=K0552.04},{D=16},{D1=M 4},{H=20},{T=7},{K=6},{N=90},{GEW=0.0296},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85051100},{EAN=4059245169627},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=4.000},{ZGT=Haftfläche},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
K
可缩短
[mm]
N
附着力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0552.01
K0552.01
8
M 3
12
5
3
12
0.0041
Yes
85051100
4059245169597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0552.02
K0552.02
10
M 4
16
7
7
24
0.0083
Yes
85051100
4059245169603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0552.03
K0552.03
13
M 4
18
7
3
60
0.0173
Yes
85051100
4059245169610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0552.04
K0552.04
16
M 4
20
7
6
90
0.0296
Yes
85051100
4059245169627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0552.05
K0552.05
20
M 5
25
9
9
135
0.0579
Yes
85051100
4059245169634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0552.06
K0552.06
25
M 6
30
9
10
190
0.1104
Yes
85051100
4059245169641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0552.07
K0552.07
35
M 8
40
13
10
300
0.2857
Yes
85051100
4059245169658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0552.08
K0552.08
50
M 12
50
13
13
550
0.7355
Yes
85051100
4059245169665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0190 - 弓形把手,抗静电
KIPP
27.05.2024
K0569 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,C 类
KIPP
27.05.2024
K0044 - 拉环搭扣
KIPP
27.05.2024
K0442 - 压铸锌制铰链,带夹紧功能
KIPP
27.05.2024
K0179 - 球头把手
KIPP
27.05.2024
K0477 - 铝制支脚管接头
KIPP
27.05.2024
K0084 - 推杆夹钳,带支架
KIPP
27.05.2024
K0017 - 夹具夹板支架
KIPP
27.05.2024
K0140 - 钢制和不锈钢制高头滚花螺栓 DIN 464
KIPP
27.05.2024
K0553 - 磁铁(带座磁铁),材质为 NdFeB
KIPP
27.05.2024
K0705 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
K0549 - 磁铁(带座磁铁),带螺纹,材质为永磁铁氧体
KIPP
27.05.2024
K0333 - 弹簧柱塞 光面型,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0474 - 铝制十字管管接头
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表