您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0570 - 橡胶金属缓冲器,锥形 CT 类
KIPP
操作部件 | 标准件
减震元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/daempfungselemente/26105.prj},{NB=K0570.03002057},{BESTKIPP=K0570.03002057},{D=30},{D1=22},{H=20},{G=M8},{T=8},{BELASTUNG=504},{FEDERSTK=252},{GEW=0.0347},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059245178148},{NDM=8.0},{XA=3.0},{XB=8.1},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
T
深度
[mm]
BELASTUNG
负载
[N]
FEDERSTK
Federstifigkeit
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0570.01501557
K0570.01501557
15
12
15
M4
4
122
111
0.0072
Yes
40169960
4059245178124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0570.02001557
K0570.02001557
20
14
15
M6
6
227
227
0.0131
Yes
40169960
4059245178131
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0570.03002057
K0570.03002057
30
22
20
M8
8
504
252
0.0347
Yes
40169960
4059245178148
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0570.04003057
K0570.04003057
40
33
30
M8
8
796
199
0.0722
Yes
40169960
4059245178155
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0570.04004857
K0570.04004857
40
20
48
M8
8
555
111
0.0764
Yes
40169960
4059245178162
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0570.05003057
K0570.05003057
50
40
30
M10
10
998
499
0.1141
Yes
40169960
4059245178179
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0570.07504057
K0570.07504057
75
50
40
M12
12
2030
597
0.2918
Yes
40169960
4059245178186
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0758 - 自贴型或带孔的铝制码尺
KIPP
27.05.2024
K0247 - 生物聚合物滚花把手
KIPP
27.05.2024
K0255 - 抗菌型凸轮旋钮,不锈钢金属件
KIPP
27.05.2024
K0274 - 蝶形旋钮,抗静电
KIPP
27.05.2024
K0569 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,C 类
KIPP
27.05.2024
K0567 - 橡胶金属缓冲器,锥形 AT 类
KIPP
27.05.2024
K0670 - 带减振器的支脚
KIPP
27.05.2024
K0453 - 铝制磁塞
KIPP
27.05.2024
K0729 - 球面垫圈,锥形座 DIN 6319,10/01
KIPP
27.05.2024
K0274 - 抗菌型蝶形旋钮“Miniwing”,不锈钢金属件
KIPP
27.05.2024
K0571 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,D 类
KIPP
27.05.2024
K0673 - 调节脚脚杯,带橡胶衬层,钢制或不锈钢制
KIPP
27.05.2024
K0363 - 快锁插销
KIPP
27.05.2024
K0572 - 橡胶金属缓冲器,吸盘式 DS 类
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表