您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0648 - 可调式凸轮手柄,带塑料手柄,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
凸轮手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04233_2_asmtab.prj},{NB=K0648.2531110X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33},{B1=24},{H=16.2},{H1=27.7},{A=100.0},{A1=110.0},{L=50},{F=5.0},{HANDKRAFT=170},{S=1.50},{GEW=0.0800},{EAN=4059245210084},{NDM=10.0},{NDM1=0.000},{BESTKIPP=K0648.2531110X50},{FARBE=schwarz},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=MM},{PPATH=04233_2_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
A
长度 ±1
[mm]
A1
长度
[mm]
L
长度
[mm]
F
夹持力 F
[kN]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
S
行程
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0648.1521105X20
K0648.1521105X20
黑色
钢制
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0300
Yes
73181520
4059245209453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1521105X30
K0648.1521105X30
黑色
钢制
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0305
Yes
73181520
4059245209460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1521105X40
K0648.1521105X40
黑色
钢制
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0327
Yes
73181520
4059245209477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1521105X50
K0648.1521105X50
黑色
钢制
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0342
Yes
73181520
4059245209484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1521106X20
K0648.1521106X20
黑色
钢制
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0313
Yes
73181520
4059245209491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1521106X30
K0648.1521106X30
黑色
钢制
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0328
Yes
73181520
4059245209507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1521106X40
K0648.1521106X40
黑色
钢制
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0351
Yes
73181520
4059245209514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1521106X50
K0648.1521106X50
黑色
钢制
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0368
Yes
73181520
4059245209521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521108X25
K0648.2521108X25
黑色
钢制
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
25
5.0
170
1.50
0.0726
Yes
73181520
4059245209934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521108X30
K0648.2521108X30
黑色
钢制
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
30
5.0
170
1.50
0.0732
Yes
73181520
4059245209941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521108X40
K0648.2521108X40
黑色
钢制
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
40
5.0
170
1.50
0.0769
Yes
73181520
4059245209958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521108X50
K0648.2521108X50
黑色
钢制
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
50
5.0
170
1.50
0.0400
Yes
73181520
4059245209965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521110X25
K0648.2521110X25
黑色
钢制
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
25
5.0
170
1.50
0.0800
Yes
73181520
4059245209972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521110X30
K0648.2521110X30
黑色
钢制
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
30
5.0
170
1.50
0.0800
Yes
73181520
4059245209989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521110X40
K0648.2521110X40
黑色
钢制
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
40
5.0
170
1.50
0.0400
Yes
73181520
4059245209996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2521110X50
K0648.2521110X50
黑色
钢制
外螺纹
2
M 10
27.1
11
33
24
16.2
27.7
100.0
110.0
50
5.0
170
1.50
0.0886
Yes
73181520
4059245210008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531105X20
K0648.1531105X20
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0300
Yes
73181520
4059245209538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531105X30
K0648.1531105X30
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0314
Yes
73181520
4059245209545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531105X40
K0648.1531105X40
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0328
Yes
73181520
4059245209552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531105X50
K0648.1531105X50
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 5
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0345
Yes
73181520
4059245209569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531106X20
K0648.1531106X20
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
20
2.5
125
1.15
0.0317
Yes
73181520
4059245209576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531106X30
K0648.1531106X30
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
30
2.5
125
1.15
0.0338
Yes
73181520
4059245209583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531106X40
K0648.1531106X40
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
40
2.5
125
1.15
0.0349
Yes
73181520
4059245209590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.1531106X50
K0648.1531106X50
黑色
不锈钢
外螺纹
1
M 6
18.1
9
22
16
14.0
23.4
71.5
79.6
50
2.5
125
1.15
0.0371
Yes
73181520
4059245209606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0648.2531108X25
K0648.2531108X25
黑色
不锈钢
外螺纹
2
M 8
27.1
11
33
24
14.0
27.7
100.0
110.0
25
5.0
170
1.50
0.0800
Yes
73181520
4059245210015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表