您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0665 - Spacer rings
KIPP USA
Indexing Plungers
Indexing Plungers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/arretierbolzen/indexing_plungers/03089_4.prj},{NB=K0665.91621101},{BESTKIPPUSA=K0665.91621101},{SS=1.4305},{D=16},{D1=21},{L=10},{GEW=0.0110},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245013258},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0665.90811021
K0665.90811021
1.4305
8
11
2
0.0006
Yes
4059245012923
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.90811031
K0665.90811031
1.4305
8
11
3
0.0010
Yes
4059245012930
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.90811041
K0665.90811041
1.4305
8
11
4
0.0013
Yes
4059245012947
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.90811061
K0665.90811061
1.4305
8
11
6
0.0020
Yes
4059245012954
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.90811081
K0665.90811081
1.4305
8
11
8
0.0027
Yes
4059245012961
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91014021
K0665.91014021
1.4305
10
14
2
0.0010
Yes
4059245013012
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91014031
K0665.91014031
1.4305
10
14
3
0.0016
Yes
4059245013029
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91014041
K0665.91014041
1.4305
10
14
4
0.0022
Yes
4059245013036
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91014061
K0665.91014061
1.4305
10
14
6
0.0035
Yes
4059245013043
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91014081
K0665.91014081
1.4305
10
14
8
0.0046
Yes
4059245013050
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91215021
K0665.91215021
1.4305
12
15
2
0.0009
Yes
4059245013104
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91215041
K0665.91215041
1.4305
12
15
4
0.0018
Yes
4059245013111
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91215051
K0665.91215051
1.4305
12
15
5
0.0023
Yes
4059245013128
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91215061
K0665.91215061
1.4305
12
15
6
0.0028
Yes
4059245013135
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91215081
K0665.91215081
1.4305
12
15
8
0.0037
Yes
4059245013142
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91217021
K0665.91217021
1.4305
12
17
2
0.0016
Yes
4059245013159
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91217041
K0665.91217041
1.4305
12
17
4
0.0034
Yes
4059245013166
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91217051
K0665.91217051
1.4305
12
17
5
0.0042
Yes
4059245013173
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91217061
K0665.91217061
1.4305
12
17
6
0.0052
Yes
4059245013180
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91217081
K0665.91217081
1.4305
12
17
8
0.0069
Yes
4059245013197
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91621041
K0665.91621041
1.4305
16
21
4
0.0044
Yes
4059245013210
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91621051
K0665.91621051
1.4305
16
21
5
0.0055
Yes
4059245013227
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91621061
K0665.91621061
1.4305
16
21
6
0.0065
Yes
4059245013234
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91621081
K0665.91621081
1.4305
16
21
8
0.0087
Yes
4059245013241
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0665.91621101
K0665.91621101
1.4305
16
21
10
0.0110
Yes
4059245013258
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DKRG - Copper Pipe Fittings - Replacement Rings
Misumi
01.06.2021
SL-CLBUS, SH-CLBUS, SHD-CLBUS, SL-CLBU, SH-CLBU, SHD-CLBU, SL-CLBPS, SH-CLB...
Misumi
09.01.2024
23901 - DIN 7603 sealing washers copper or aluminium
norelem
26.06.2024
K0665 - Spacer rings
KIPP
27.05.2024
AINY - Spacer ring for support
SRD-FA
03.04.2023
Spacer Ring
Ipf Electronic
09.01.2024
K1563 - Spacer rings stainless steel for lift and turn latches
KIPP USA
05.06.2024
CLBU, CLBUB, CLBUM, CLBUS, CLBP, CLBPB, CLBPM, CLBPS - Bearing Spacers - F...
Misumi
09.09.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表