您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0674 - 圆形调节脚
KIPP
操作部件 | 标准件
调节脚
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/stellfuesse/k0674.prj},{NB=K0674.3010X025},{BESTKIPP=K0674.3010X025},{D=30},{D1=M10},{H=11},{H1=36},{L=25},{BELASTUNG=3},{GEW=0.0232},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245199969},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10.000},{XA=19.0},{XB=2.0},{XC=5.0},{XD=1.0},{XE=0.500},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力 kN(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0674.3006X020
K0674.3006X020
30
M6
11
31
20
3
0.0116
Yes
73181900
4059245199891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.3006X030
K0674.3006X030
30
M6
11
41
30
3
0.0135
Yes
73181900
4059245199907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.3008X016
K0674.3008X016
30
M8
11
27
16
3
0.0159
Yes
73181900
4059245199914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.3008X020
K0674.3008X020
30
M8
11
31
20
3
0.0172
Yes
73181900
4059245199921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.3008X025
K0674.3008X025
30
M8
11
36
25
3
0.0184
Yes
73181900
4059245199938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.3008X030
K0674.3008X030
30
M8
11
41
30
3
0.0200
Yes
73181900
4059245199945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.3008X040
K0674.3008X040
30
M8
11
51
40
3
0.0233
Yes
73181900
4059245199952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.3010X025
K0674.3010X025
30
M10
11
36
25
3
0.0232
Yes
73181900
4059245199969
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.3010X030
K0674.3010X030
30
M10
11
41
30
3
0.0256
Yes
73181900
4059245199976
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.3010X035
K0674.3010X035
30
M10
11
46
35
3
0.0279
Yes
73181900
4059245199983
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.4708X016
K0674.4708X016
47
M8
11
27
16
4
0.0229
Yes
73181900
4059245199990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.4708X020
K0674.4708X020
47
M8
11
31
20
4
0.0240
Yes
73181900
4059245200009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.4708X030
K0674.4708X030
47
M8
11
41
30
4
0.0275
Yes
73181900
4059245200016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.4708X040
K0674.4708X040
47
M8
11
51
40
4
0.0302
Yes
73181900
4059245200023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.4710X020
K0674.4710X020
47
M10
11
31
20
4
0.0278
Yes
73181900
4059245200030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.4710X030
K0674.4710X030
47
M10
11
41
30
4
0.0324
Yes
73181900
4059245200047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0674.4710X055
K0674.4710X055
47
M10
11
66
55
4
0.0444
Yes
73181900
4059245200054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0675 - 调节脚,带六角
KIPP
27.05.2024
K0676 - 调节脚,带六角
KIPP
27.05.2024
K0046 - 可调搭扣,能看到旋拧孔
KIPP
27.05.2024
K0340 - 锁紧柱塞
KIPP
27.05.2024
K0063 - 垂直压紧式快速夹钳,带角底座和固定压杆
KIPP
27.05.2024
K0430 - 方管螺纹端盖(原系列编号:27835)
KIPP
27.05.2024
K0678 - 调节脚杯
KIPP
27.05.2024
K0047 - 可调搭扣,隐藏式旋拧孔
KIPP
27.05.2024
K0477 - 铝制支脚管接头
KIPP
27.05.2024
K0742 - 钢制铰接脚
KIPP
27.05.2024
K0415 - 独立铰接支脚的脚杯
KIPP
27.05.2024
K0327 - 弹簧柱塞,带内六角和顶销,钢制,LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0005 - 凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0190 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表