您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0685 - 直柄,类似 DIN 469
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06490.prj},{NB=K0685.120X22},{BESTKIPP=K0685.120X22},{FORM=F},{AUSF=Handkurbel mit festem Ballengriff},{R=2},{A=200},{D1=40},{H=158},{H1=105},{H2=44},{H3=53},{SW=22 +0,3},{GEW=1.0150},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245100781},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{DG4=20.000},{SX=22},{XA=40.000},{XB=35.000},{XC=65.660},{XD=65.000},{XE=5.400},{XF=18.000},{XG=13.000},{XH=32.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
R
系列
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
H
长度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
SW
钳口宽度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0685.106X10
K0685.106X10
F
曲柄,带固定手柄
2
63
20
80
52
20
28
10 +0,2
0.1087
Yes
73269086
4059245100682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.108X10
K0685.108X10
F
曲柄,带固定手柄
1
80
24
98
65
24
33
10 +0,2
0.2118
Yes
73269086
4059245100699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.108X12
K0685.108X12
F
曲柄,带固定手柄
2
80
24
98
65
24
33
12 +0,2
0.2002
Yes
73269086
4059245100705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.110X12
K0685.110X12
F
曲柄,带固定手柄
1
100
28
102
65
28
37
12 +0,2
0.2915
Yes
73269086
4059245100712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.110X14
K0685.110X14
F
曲柄,带固定手柄
2
100
28
102
65
28
37
14 +0,3
0.2827
Yes
73269086
4059245100729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.112X14
K0685.112X14
F
曲柄,带固定手柄
1
125
34
120
80
34
40
14 +0,3
0.5247
Yes
73269086
4059245100736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.112X17
K0685.112X17
F
曲柄,带固定手柄
2
125
34
120
80
34
40
17 +0,3
0.5039
Yes
73269086
4059245100743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.116X17
K0685.116X17
F
曲柄,带固定手柄
1
160
37
131
83
38
48
17 +0,3
0.6760
Yes
73269086
4059245100750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.116X19
K0685.116X19
F
曲柄,带固定手柄
2
160
37
131
83
38
48
19 +0,3
0.6483
Yes
73269086
4059245100767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.120X19
K0685.120X19
F
曲柄,带固定手柄
1
200
40
158
105
44
53
19 +0,3
1.0460
Yes
73269086
4059245100774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.120X22
K0685.120X22
F
曲柄,带固定手柄
2
200
40
158
105
44
53
22 +0,3
1.0150
Yes
73269086
4059245100781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.206X10
K0685.206X10
D
曲柄,带转动手柄
2
63
20
80
52
20
28
10 +0,2
0.1087
Yes
73269086
4059245100798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.208X10
K0685.208X10
D
曲柄,带转动手柄
1
80
24
98
65
24
33
10 +0,2
0.2104
Yes
73269086
4059245100804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.208X12
K0685.208X12
D
曲柄,带转动手柄
2
80
24
98
65
24
33
12 +0,2
0.2032
Yes
73269086
4059245100811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.210X12
K0685.210X12
D
曲柄,带转动手柄
1
100
28
102
65
28
37
12 +0,2
0.2896
Yes
73269086
4059245100828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.210X14
K0685.210X14
D
曲柄,带转动手柄
2
100
28
102
65
28
37
14 +0,3
0.2813
Yes
73269086
4059245100835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.212X14
K0685.212X14
D
曲柄,带转动手柄
1
125
34
120
80
34
40
14 +0,3
0.5332
Yes
73269086
4059245100842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.212X17
K0685.212X17
D
曲柄,带转动手柄
2
125
34
120
80
34
40
17 +0,3
0.5081
Yes
73269086
4059245100859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.216X17
K0685.216X17
D
曲柄,带转动手柄
1
160
37
131
83
38
48
17 +0,3
0.6736
Yes
73269086
4059245100866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.216X19
K0685.216X19
D
曲柄,带转动手柄
2
160
37
131
83
38
48
19 +0,3
0.6635
Yes
73269086
4059245100873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.220X19
K0685.220X19
D
曲柄,带转动手柄
1
200
40
158
105
44
53
19 +0,3
1.0600
Yes
73269086
4059245100880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.220X22
K0685.220X22
D
曲柄,带转动手柄
2
200
40
158
105
44
53
22 +0,3
1.0240
Yes
73269086
4059245100897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制
KIPP
27.05.2024
K0279 - 五星凸轮旋钮
KIPP
27.05.2024
K0122 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
27.05.2024
K0726 - 转动式球形把手
KIPP
27.05.2024
K0160 - 铝制手轮 DIN 950
KIPP
27.05.2024
K0396 - 单眼螺栓,B 型,DIN 444
KIPP
27.05.2024
K0684 - 曲柄,类似 DIN 468
KIPP
27.05.2024
K0310 - 弹簧柱塞,带一字槽和顶珠,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0986 - 螺纹轴环
KIPP
27.05.2024
K0116 - 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
27.05.2024
K0152 - 星形旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
27.05.2024
K0338 - 锁紧柱塞
KIPP
27.05.2024
K0321 - 带有开口和顶珠的钢制弹簧柱塞,LONG-LOK 螺纹锁
KIPP
27.05.2024
K0382 - 波珠螺丝,无栓头,带细螺
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表