您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0702 - 六角螺母 1.5xD,高型,DIN 6330 加强型
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07260.prj},{NB=K0702.20},{BESTKIPP=K0702.20},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF= mit einseitig kugellager Auflagefläche},{D=M 20},{M=30.0},{D1=22.0},{SW=30},{E=34.6},{R=27.0},{GEW=0.1082},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059245148691},{FILTER=KIPP,NORELEM ,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{VAR=1},{NDM=20.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
M
长度 (M= 1.5 x D)
[mm]
D1
直径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
E
长度
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0702.05
K0702.05
调质钢
M 5
7.5
6.0
9
10.4
7.0
0.0027
Yes
73181600
4059245148592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.06
K0702.06
调质钢
M 6
9.0
7.0
10
11.5
9.0
0.0039
Yes
73181600
4059245148608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.08
K0702.08
调质钢
M 8
12.0
9.0
13
15.0
11.0
0.0083
Yes
73181600
4059245148615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.10
K0702.10
调质钢
M 10
15.0
11.5
16
18.4
15.0
0.0162
Yes
73181600
4059245148622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.101
K0702.101
调质钢
M 10
15.0
11.5
17
19.6
15.0
0.0200
Yes
73181600
4059245148639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.12
K0702.12
调质钢
M 12
18.0
14.0
18
20.7
17.0
0.0231
Yes
73181600
4059245148646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.121
K0702.121
调质钢
M 12
18.0
14.0
19
21.9
17.0
0.0282
Yes
73181600
4059245148653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.14
K0702.14
调质钢
M 14
21.0
16.0
22
25.4
20.0
0.0362
Yes
73181600
4059245148660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.16
K0702.16
调质钢
M 16
24.0
18.0
24
27.7
22.0
0.0546
Yes
73181600
4059245148677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.18
K0702.18
调质钢
M 18
27.0
20.0
27
31.2
24.5
0.0815
Yes
73181600
4059245148684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.20
K0702.20
调质钢
M 20
30.0
22.0
30
34.6
27.0
0.1082
Yes
73181600
4059245148691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.22
K0702.22
调质钢
M 22
33.0
24.0
32
36.9
29.0
0.1337
Yes
73181600
4059245148707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.24
K0702.24
调质钢
M 24
36.0
26.0
36
41.6
32.0
0.1819
Yes
73181600
4059245148714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.30
K0702.30
调质钢
M 30
45.0
32.0
46
53.1
41.0
0.4010
Yes
73181600
4059245148721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.36
K0702.36
调质钢
M 36
54.0
38.0
55
63.5
50.0
0.6629
Yes
73181600
4059245148738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.806
K0702.806
不锈钢 A2
M 6
9.0
7.0
10
11.5
9.0
0.0042
Yes
73181600
4059245148745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.808
K0702.808
不锈钢 A2
M 8
12.0
9.0
13
15.0
11.0
0.0091
Yes
73181600
4059245148752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.810
K0702.810
不锈钢 A2
M 10
15.0
11.5
16
18.4
15.0
0.0171
Yes
73181600
4059245148769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.811
K0702.811
不锈钢 A2
M 10
15.0
11.5
17
19.6
15.0
0.0208
Yes
73181600
4059245148776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.812
K0702.812
不锈钢 A2
M 12
18.0
14.0
18
20.7
17.0
0.0243
Yes
73181600
4059245148783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.816
K0702.816
不锈钢 A2
M 16
24.0
18.0
24
27.7
22.0
0.0580
Yes
73181600
4059245148790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0702.820
K0702.820
不锈钢 A2
M 20
30.0
22.0
30
34.6
27.0
0.1097
Yes
73181600
4059245148806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表