您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0720 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头,不锈钢制 DIN ISO 12240-4
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27629.prj},{NB=K0720.22_0},{BESTKIPP=K0720.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1,5},{A=84},{B=54},{H=28},{H1=20.00},{K=38.10},{L=51},{L1=26},{W=13},{TZD=97.2},{TZS=99.7},{GEW=0.4634},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059245180271},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=22.0},{XA=16.4},{ST=1.50},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_BIM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
顶珠
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
W
角 a
[°]
TZD
动态额定负载
[kN]
TZS
静态额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0720.05
K0720.05
右旋螺纹
5
M 5
33
18
8
6.00
11.11
20
9
13
7.5
6.2
0.0140
Yes
84833080
4059245180134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.06
K0720.06
右旋螺纹
6
M 6
36
20
9
6.75
12.70
22
12
13
9.3
8.8
0.0200
Yes
84833080
4059245180158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.08
K0720.08
右旋螺纹
8
M 8
42
24
12
9.00
15.87
25
15
13
16.7
16.1
0.0380
Yes
84833080
4059245180172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.10
K0720.10
右旋螺纹
10
M 10
48
28
14
10.50
19.05
29
15
13
23.4
25.5
0.0615
Yes
84833080
4059245180196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.12
K0720.12
右旋螺纹
12
M 12
54
32
16
12.00
22.22
33
19
13
32.0
34.5
0.0947
Yes
84833080
4059245180219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.16
K0720.16
右旋螺纹
16
M 16
66
42
21
15.00
28.57
40
22
13
52.7
60.6
0.2020
Yes
84833080
4059245180233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.20
K0720.20
右旋螺纹
20
M 20 x 1,5
78
50
25
18.00
34.92
47
28
13
78.1
83.1
0.3270
Yes
84833080
4059245180257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.22
K0720.22
右旋螺纹
22
M 22 x 1,5
84
54
28
20.00
38.10
51
26
13
97.2
99.7
0.4634
Yes
84833080
4059245180271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.051
K0720.051
左旋螺纹
5
M 5
33
18
8
6.00
11.11
20
9
13
7.5
6.2
0.0142
Yes
84833080
4059245180141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.061
K0720.061
左旋螺纹
6
M 6
36
20
9
6.75
12.70
22
12
13
9.3
8.8
0.0196
Yes
84833080
4059245180165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.081
K0720.081
左旋螺纹
8
M 8
42
24
12
9.00
15.87
25
15
13
16.7
16.1
0.0376
Yes
84833080
4059245180189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.101
K0720.101
左旋螺纹
10
M 10
48
28
14
10.50
19.05
29
15
13
23.4
25.5
0.0624
Yes
84833080
4059245180202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.121
K0720.121
左旋螺纹
12
M 12
54
32
16
12.00
22.22
33
19
13
32.0
34.5
0.0902
Yes
84833080
4059245180226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.161
K0720.161
左旋螺纹
16
M 16
66
42
21
15.00
28.57
40
22
15
52.7
60.6
0.1953
Yes
84833080
4059245180240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.201
K0720.201
左旋螺纹
20
M 20 x 1,5
78
50
25
18.00
34.92
47
28
15
78.1
83.1
0.3439
Yes
84833080
4059245180264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0720.221
K0720.221
左旋螺纹
22
M 22 x 1,5
84
54
28
20.00
38.10
51
26
15
97.2
99.7
0.4582
Yes
84833080
4059245180288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表