您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0797 - 无头内六角尖头螺丝 DIN EN ISO 4027
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07166.prj},{NB=K0797.10X80},{BESTKIPP=K0797.10X80},{MATERIAL=Stahl},{D=M 10},{L=80},{D1=2.5},{T=6.0},{SW=5.0},{GEW=0.0368},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245434817},{FILTER=NORELEM,KIPP,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=10.000},{M=10.000},{TYP=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
D1
直径
[mm]
T
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0797.03X5
K0797.03X5
钢制
M 3
5
0.0
1.2
1.5
0.0011
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.03X6
K0797.03X6
钢制
M 3
6
0.0
1.2
1.5
0.0002
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.03X8
K0797.03X8
钢制
M 3
8
0.0
1.2
1.5
0.0002
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.03X10
K0797.03X10
钢制
M 3
10
0.0
1.2
1.5
0.0002
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.03X12
K0797.03X12
钢制
M 3
12
0.0
1.2
1.5
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.03X16
K0797.03X16
钢制
M 3
16
0.0
1.2
1.5
0.0005
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.03X20
K0797.03X20
钢制
M 3
20
0.0
1.2
1.5
0.0007
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X5
K0797.04X5
钢制
M 4
5
0.0
1.5
2.0
0.0003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X6
K0797.04X6
钢制
M 4
6
0.0
1.5
2.0
0.0003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X8
K0797.04X8
钢制
M 4
8
0.0
1.5
2.0
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X10
K0797.04X10
钢制
M 4
10
0.0
1.5
2.0
0.0006
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X12
K0797.04X12
钢制
M 4
12
0.0
1.5
2.0
0.0007
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X16
K0797.04X16
钢制
M 4
16
0.0
1.5
2.0
0.0010
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X20
K0797.04X20
钢制
M 4
20
0.0
1.5
2.0
0.0013
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X25
K0797.04X25
钢制
M 4
25
0.0
1.5
2.0
0.0016
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X5
K0797.05X5
钢制
M 5
5
0.0
2.0
2.5
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X6
K0797.05X6
钢制
M 5
6
0.0
2.0
2.5
0.0004
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X8
K0797.05X8
钢制
M 5
8
0.0
2.0
2.5
0.0006
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X10
K0797.05X10
钢制
M 5
10
0.0
2.0
2.5
0.0009
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X12
K0797.05X12
钢制
M 5
12
0.0
2.0
2.5
0.0011
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X14
K0797.05X14
钢制
M 5
14
0.0
2.0
2.5
0.0014
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X16
K0797.05X16
钢制
M 5
16
0.0
2.0
2.5
0.0016
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X20
K0797.05X20
钢制
M 5
20
0.0
2.0
2.5
0.0021
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X25
K0797.05X25
钢制
M 5
25
0.0
2.0
2.5
0.0026
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X30
K0797.05X30
钢制
M 5
30
0.0
2.0
2.5
0.0033
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0707 - 无头内六角螺丝 DIN EN ISO 4026
KIPP
27.05.2024
K0386 - 外六角夹持件
KIPP
27.05.2024
K0869 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
KIPP
27.05.2024
K1145 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
KIPP
01.07.2024
K0700 - 六角薄螺母,DIN 439
KIPP
01.07.2024
K0137 - 钢制和不锈钢制滚花螺母 DIN 630
KIPP
27.05.2024
K0683 - 快拆式十字旋钮,灰口铸铁材质
KIPP
27.05.2024
K1160 - 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912
KIPP
27.05.2024
BAG0ss - Locking rings in stainless steel - Conforms to DIN705, solid
HPC
03.08.2023
K0144 - 钢制和不锈钢制平头滚花旋钮 DIN 467
KIPP
27.05.2024
07166 - 无头内六角尖头螺丝 DIN EN ISO 4027
norelem
30.05.2024
K0272 - 压紧螺栓,带尖头
KIPP
27.05.2024
K0977 - 伸缩式弹簧柱塞 带旋转锁定
KIPP
27.05.2024
DIN 913 - Hexagon socket set screws with flat point
Fabory
21.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表