您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0817 - 定位销,可移除,A 和 C 型
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
定位元件
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/positionierelemente/03105.prj},{NB=K0817.25},{BESTKIPP=K0817.25},{FORM=A},{D=25},{D3=M 5},{L=49},{L1=0},{L4=5},{B=0.0},{GEW=0.1820},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245234158},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,},{NDM=5},{ST=0.80},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D3
螺纹直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0817.08
K0817.08
A
8
M 3
25
0
3
0.0
0.0086
Yes
73181900
4059245234059
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0817.10
K0817.10
A
10
M 3
30
0
3
0.0
0.0171
Yes
73181900
4059245234073
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0817.12
K0817.12
A
12
M 5
34
0
4
0.0
0.0265
Yes
73181900
4059245234097
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0817.16
K0817.16
A
16
M 5
42
0
4
0.0
0.0640
Yes
73181900
4059245234110
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0817.20
K0817.20
A
20
M 5
47
0
5
0.0
0.1113
Yes
73181900
4059245234134
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0817.25
K0817.25
A
25
M 5
49
0
5
0.0
0.1820
Yes
73181900
4059245234158
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0817.082
K0817.082
C
8
M 3
25
14
3
2.2
0.0075
Yes
73181900
4059245234066
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0817.102
K0817.102
C
10
M 3
30
17
3
3.0
0.0151
Yes
73181900
4059245234080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0817.122
K0817.122
C
12
M 5
34
20
4
3.5
0.0238
Yes
73181900
4059245234103
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0817.162
K0817.162
C
16
M 5
42
26
4
5.0
0.0568
Yes
73181900
4059245234127
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0817.202
K0817.202
C
20
M 5
47
30
5
6.0
0.1014
Yes
73181900
4059245234141
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0817.252
K0817.252
C
25
M 5
49
30
5
8.0
0.1645
Yes
73181900
4059245234165
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表