您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0869 - 内六角圆柱头螺栓,DIN 912 / DIN EN ISO 4762, LONG-LOK 固定
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07160_4.prj},{NB=K0869.812X50},{BESTKIPP=K0869.812X50},{D=M12},{K=12},{DK=18.0},{SW=10},{L=50},{L1=12},{LS=0.00},{LG=5.25},{ESD=1.80},{ASD=0.90},{GEW=0.0522},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245252329},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=12.000},{XA=3.5},{XB=4.6},{XC=6.0},{XD=1.3},{XE=0.500},{XF=6.200},{XG=18.000},{XH=50.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
D
螺纹
[mm]
K
高度
[mm]
DK
直径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
ESD
最大旋紧扭矩 Nm
[Nm]
ASD
最大旋松扭矩 Nm
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0869.804X10
K0869.804X10
M 4
4
7.0
3
10
5
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0017
Yes
73181520
4059245251971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.804X12
K0869.804X12
M 4
4
7.0
3
12
5
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0018
Yes
73181520
4059245251988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.804X16
K0869.804X16
M 4
4
7.0
3
16
6
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0021
Yes
73181520
4059245251995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.804X20
K0869.804X20
M 4
4
7.0
3
20
7
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0023
Yes
73181520
4059245252008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.804X25
K0869.804X25
M 4
4
7.0
3
25
7
0.00
2.10
0.15
0.22
0.0027
Yes
73181520
4059245252015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.805X10
K0869.805X10
M 5
5
8.5
4
10
5
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0046
Yes
73181520
4059245252022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.805X12
K0869.805X12
M 5
5
8.5
4
12
6
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0030
Yes
73181520
4059245252039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.805X16
K0869.805X16
M 5
5
8.5
4
16
7
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0034
Yes
73181520
4059245252046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.805X20
K0869.805X20
M 5
5
8.5
4
20
7
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0041
Yes
73181520
4059245252053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.805X25
K0869.805X25
M 5
5
8.5
4
25
8
0.00
2.40
0.25
0.10
0.0028
Yes
73181520
4059245252060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.805X30
K0869.805X30
M 5
5
8.5
4
30
8
4.00
8.00
0.25
0.10
0.0053
Yes
73181520
4059245252077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.805X40
K0869.805X40
M 5
5
8.5
4
40
8
14.00
18.00
0.25
0.10
0.0068
Yes
73181520
4059245252084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X10
K0869.806X10
M 6
6
10.0
5
10
5
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0044
Yes
73181520
4059245252091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X12
K0869.806X12
M 6
6
10.0
5
12
6
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0046
Yes
73181520
4059245252107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X16
K0869.806X16
M 6
6
10.0
5
16
7
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0054
Yes
73181520
4059245252114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X20
K0869.806X20
M 6
6
10.0
5
20
7
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0061
Yes
73181520
4059245252121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X25
K0869.806X25
M 6
6
10.0
5
25
8
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0069
Yes
73181520
4059245252138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X30
K0869.806X30
M 6
6
10.0
5
30
8
0.00
3.00
0.45
0.25
0.0076
Yes
73181520
4059245252145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X35
K0869.806X35
M 6
6
10.0
5
35
8
6.00
11.00
0.45
0.25
0.0089
Yes
73181520
4059245252152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X40
K0869.806X40
M 6
6
10.0
5
40
8
11.00
16.00
0.45
0.25
0.0100
Yes
73181520
4059245252169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X45
K0869.806X45
M 6
6
10.0
5
45
8
16.00
21.00
0.45
0.25
0.0110
Yes
73181520
4059245252176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.806X50
K0869.806X50
M 6
6
10.0
5
50
8
21.00
26.00
0.45
0.25
0.0121
Yes
73181520
4059245252183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.808X16
K0869.808X16
M 8
8
13.0
6
16
7
0.00
3.75
0.80
0.40
0.0112
Yes
73181520
4059245252190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.808X20
K0869.808X20
M 8
8
13.0
6
20
8
0.00
3.75
0.80
0.40
0.0126
Yes
73181520
4059245252206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0869.808X25
K0869.808X25
M 8
8
13.0
6
25
8
0.00
3.75
0.80
0.40
0.0140
Yes
73181520
4059245252213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1018 - 可调式管型把手
KIPP
27.05.2024
K0708 - 内六角沉头螺栓 DIN EN ISO 10642
KIPP
03.06.2024
K0472 - 塑料制十字管管接头
KIPP
27.05.2024
K1159 - 内六角螺栓,螺纹直至栓头 DIN 912 / DIN EN ISO 4762
KIPP
27.05.2024
K0731 - 带折叠弹簧销的叉头 DIN 71752
KIPP
27.05.2024
K1148 - 带尼龙夹紧件的六角螺母 短型, DIN 985
KIPP
27.05.2024
K0869 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0492 - 圆形变径轴套
KIPP
27.05.2024
K0737 - 平头锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
11.06.2024
K0293 - 定位销和止动销,DIN 6321(1973 版)
KIPP
27.05.2024
K0240 - 折叠式把手
KIPP
27.05.2024
SM - Socket head cap screw
PROPLASTICA
19.08.2021
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
K0870 - 带把手的外六角螺栓 DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表