您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1093 - 十字把手
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/k1093.prj},{NB=K1093.44008X20},{D1=40.5},{D2=15.0},{D6=12.0},{H=29.5},{H3=11.0},{T1=3.0},{GEW=0.0296},{EAN=4059245223176},{NDM=8.0},{XA=8.0},{XB=250.0},{XC=1.6},{XD=17.5},{XE=9.5},{XF=20.0},{XG=32.7},{XH=1.8},{XI=26.000},{XJ=14.500},{XK=13.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{TYP=1.000},{BESTKIPP=K1093.44008X20},{AUSF=Außengewinde},{FORM=L},{D=M8},{T=-},{L=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T1
间距
[mm]
T
间距
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1093.23006
K1093.23006
螺纹轴套
K
M6
30.0
15.0
12.0
23.0
9.5
2.0
10.0
-
0.0115
Yes
74152900
4059245223039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.24006
K1093.24006
螺纹轴套
K
M6
40.5
15.5
12.0
29.5
11.0
3.0
10.0
-
0.0209
Yes
74152900
4059245223046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.24008
K1093.24008
螺纹轴套
K
M8
40.5
15.0
12.0
27.5
11.0
3.0
14.0
-
0.0213
Yes
74152900
4059245223053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.25208
K1093.25208
螺纹轴套
K
M8
50.0
20.5
14.5
32.5
11.0
2.5
14.0
-
0.0382
Yes
74152900
4059245223060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.25210
K1093.25210
螺纹轴套
K
M10
50.0
20.5
14.5
32.5
11.0
2.5
13.0
-
0.0399
Yes
74152900
4059245223077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.26010
K1093.26010
螺纹轴套
K
M10
59.0
23.0
24.0
40.0
15.0
4.0
14.0
-
0.0637
Yes
74152900
4059245223084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.26012
K1093.26012
螺纹轴套
K
M12
59.0
23.0
24.0
40.0
15.0
4.0
18.0
-
0.0664
Yes
74152900
4059245223091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.43006X16
K1093.43006X16
外螺纹
L
M6
30.0
15.0
12.0
23.0
9.5
2.0
-
16
0.0141
Yes
73181520
4059245223107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.43006X20
K1093.43006X20
外螺纹
L
M6
30.0
15.0
12.0
23.0
9.5
2.0
-
20
0.0148
Yes
73181520
4059245223114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.43006X30
K1093.43006X30
外螺纹
L
M6
30.0
15.0
12.0
23.0
9.5
2.0
-
30
0.0165
Yes
73181520
4059245223121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.43006X40
K1093.43006X40
外螺纹
L
M6
30.0
15.0
12.0
23.0
9.5
2.0
-
40
0.0181
Yes
73181520
4059245223138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.43006X50
K1093.43006X50
外螺纹
L
M6
30.0
15.0
12.0
23.0
9.5
2.0
-
50
0.0198
Yes
73181520
4059245223145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.44006X16
K1093.44006X16
外螺纹
L
M6
40.5
15.5
12.0
29.5
11.0
3.0
-
16
0.0233
Yes
73181520
4059245223152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.44006X20
K1093.44006X20
外螺纹
L
M6
40.5
15.5
12.0
29.5
11.0
3.0
-
20
0.0243
Yes
73181520
4059245223169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.44008X20
K1093.44008X20
外螺纹
L
M8
40.5
15.0
12.0
29.5
11.0
3.0
-
20
0.0296
Yes
73181520
4059245223176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.44008X30
K1093.44008X30
外螺纹
L
M8
40.5
15.0
12.0
29.5
11.0
3.0
-
30
0.0325
Yes
73181520
4059245223183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.44008X40
K1093.44008X40
外螺纹
L
M8
40.5
15.0
12.0
29.5
11.0
3.0
-
40
0.0355
Yes
73181520
4059245223190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.45208X16
K1093.45208X16
外螺纹
L
M8
50.0
20.5
14.5
32.5
11.0
2.5
-
16
0.0471
Yes
73181520
4059245223206
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.45208X20
K1093.45208X20
外螺纹
L
M8
50.0
20.5
14.5
32.5
11.0
2.5
-
20
0.0456
Yes
73181520
4059245223213
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.45208X30
K1093.45208X30
外螺纹
L
M8
50.0
20.5
14.5
32.5
11.0
2.5
-
30
0.0487
Yes
73181520
4059245223220
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.45208X40
K1093.45208X40
外螺纹
L
M8
50.0
20.5
14.5
32.5
11.0
2.5
-
40
0.0525
Yes
73181520
4059245223237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.45208X50
K1093.45208X50
外螺纹
L
M8
50.0
20.5
14.5
32.5
11.0
2.5
-
50
0.0557
Yes
73181520
4059245223244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.46010X20
K1093.46010X20
外螺纹
L
M10
59.0
23.0
24.0
40.0
15.0
4.0
-
20
0.0759
Yes
73181520
4059245223251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.46010X30
K1093.46010X30
外螺纹
L
M10
59.0
23.0
24.0
40.0
15.0
4.0
-
30
0.0807
Yes
73181520
4059245223268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1093.46010X40
K1093.46010X40
外螺纹
L
M10
59.0
23.0
24.0
40.0
15.0
4.0
-
40
0.0854
Yes
73181520
4059245223275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1124 - 锁紧柱塞,带 T 型把手
KIPP
27.05.2024
K1129 - 螺旋塞,带内六角,带锥形螺纹 DIN 906
KIPP
27.05.2024
K0185 - 五星凸轮旋钮
KIPP
27.05.2024
K1297 - 凸轮旋钮,带内螺纹
KIPP
16.05.2024
K1154 - 盒式水准仪,旋拧底座
KIPP
27.05.2024
K0058 - 垂直压紧式快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0759 - 自贴型不锈钢制码尺
KIPP
27.05.2024
K1111 - 不锈钢旋转锁销,用于无菌环境
KIPP
27.05.2024
K1107 - 不锈钢旋转锁销,带锁
KIPP
27.05.2024
K0274 - 蝶形旋钮,带内螺纹通孔
KIPP
27.05.2024
K1083 - 三角旋钮
KIPP
27.05.2024
K0278 - 平头十字把手
KIPP
27.05.2024
K0162 - 铝制双轮辐手轮,直轮缘
KIPP
27.05.2024
K1016 - 星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表