您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1137 - 弹簧插头 类似 DIN 11024
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/07337.prj},{NB=K1137.21600},{D1=6.00},{D2=30},{D3=7.0},{L1=110},{L2=60},{GEW=0.0610},{EAN=4059245273195},{XA=70.00000},{XB=14.0},{XC=90.0},{XD=5.0},{XE=51.0},{XF=21.0},{XG=70.0},{XH=6.0},{XI=23.0},{XJ=20.0},{XK=12.0},{XL=0.000},{XM=0.0},{XN=0.000},{XO=0.000},{BESTKIPP=K1137.21600},{FORM=E},{MATERIAL=Edelstahl},{D4=28-40},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182400},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
ⁿ/ₐ
D4
用于螺栓 Ø
ⁿ/ₐ
L1
长度
ⁿ/ₐ
L2
长度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1137.11200
K1137.11200
E
钢制
2.00
10
2.5
9-14
50
25
0.0029
Yes
73182400
4059245273096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.11300
K1137.11300
E
钢制
3.00
18
3.5
10-16
60
28
0.0083
Yes
73182400
4059245273102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.11400
K1137.11400
E
钢制
4.00
20
4.5
16-20
60
30
0.0164
Yes
73182400
4059245273119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.11500
K1137.11500
E
钢制
5.00
24
6.0
20-28
85
40
0.0322
Yes
73182400
4059245273126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.11600
K1137.11600
E
钢制
6.00
30
7.0
28-40
105
50
0.0621
Yes
73182400
4059245273133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.11700
K1137.11700
E
钢制
7.00
30
8.0
28-45
105
50
0.0841
Yes
73182400
4059245273140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.21200
K1137.21200
E
不锈钢
2.00
10
2.5
7-8
40
25
0.0030
Yes
73182400
4059245273157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.21250
K1137.21250
E
不锈钢
2.50
11
3.0
10-16
46
24
0.0044
Yes
73182400
4059245348299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.21300
K1137.21300
E
不锈钢
3.00
16
3.5
16-18
60
34
0.0088
Yes
73182400
4059245273164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.21400
K1137.21400
E
不锈钢
4.00
19
4.5
18-20
64
36
0.0157
Yes
73182400
4059245273171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.21500
K1137.21500
E
不锈钢
5.00
26
6.0
20-28
82
45
0.0343
Yes
73182400
4059245273188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.21600
K1137.21600
E
不锈钢
6.00
30
7.0
28-40
110
60
0.0610
Yes
73182400
4059245273195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.12225
K1137.12225
D
钢制
2.25
20
2.5
9-11,2
42
24
0.0065
Yes
73182400
4059245273201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.12280
K1137.12280
D
钢制
2.80
20
3.2
11,2-14
48
26
0.0103
Yes
73182400
4059245273218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.12360
K1137.12360
D
钢制
3.60
20
4.0
14-20
64
32
0.0193
Yes
73182400
4059245273225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.12450
K1137.12450
D
钢制
4.50
25
5.0
20-26
80
39
0.0418
Yes
73182400
4059245273232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.12560
K1137.12560
D
钢制
5.60
25
6.3
26-34
97
45
0.0684
Yes
73182400
4059245273249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.12630
K1137.12630
D
钢制
6.30
30
7.0
34-45
125
56
0.1062
Yes
73182400
4059245273256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.12700
K1137.12700
D
钢制
7.00
30
8.0
45-56
150
63
0.1463
Yes
73182400
4059245273263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.22225
K1137.22225
D
不锈钢
2.25
20
2.5
7-9
42
24
0.0039
Yes
73182400
4059245273270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.22280
K1137.22280
D
不锈钢
2.80
20
3.2
11-14
48
26
0.0123
Yes
73182400
4059245273287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.22360
K1137.22360
D
不锈钢
3.60
20
4.0
14-20
64
32
0.0290
Yes
73182400
4059245273294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.22450
K1137.22450
D
不锈钢
4.50
25
5.0
20-26
80
39
0.0428
Yes
73182400
4059245273300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1137.22560
K1137.22560
D
不锈钢
5.60
25
6.3
26-34
97
45
0.0676
Yes
73182400
4059245273317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1465 - igubal® 万向接头,带滑动轴承,外螺纹 ähnlich DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
K1324 - 万向轴承尺寸系列 K / E DIN ISO 12240-1
KIPP
27.05.2024
K0043 - 弹片搭扣
KIPP
27.05.2024
K0316 - 带有内六角和顶珠的不锈钢弹簧柱塞
KIPP
27.05.2024
K0117 - 锁紧手柄,带内螺纹,不锈钢金属件
KIPP
27.05.2024
K0051 - 可调搭扣
KIPP
27.05.2024
K0155 - 星型旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
27.05.2024
K0050 - 可调搭扣,拉环摆动式
KIPP
27.05.2024
K0660 - 水平压紧式快速夹钳,带安全联锁、带卧式底脚和可调压杆
KIPP
27.05.2024
07337 - 弹簧插头 类似 DIN 11024
norelem
30.05.2024
K0518 - 小型旋转锁销
KIPP
27.05.2024
K0695 - 带球面调节垫圈的高度调整元件
KIPP
27.05.2024
K0023 - 不等边六角夹钳
KIPP
27.05.2024
K0049 - 可调搭扣,隐藏式旋拧孔
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表