您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1161 - Hexagon head bolts with flange EN 1665
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07172.prj},{NB=K1161.508X16},{BESTKIPPUSA=K1161.508X16},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verzinkt},{B=16},{D=M 8},{D1=18.0},{L=16},{LS=0.00},{LG=0},{K=8.1},{SW=13},{FESTKL=10.9},{GEW=0.0149},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245268665},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Materials
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
K
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
FESTKL
Grade
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1161.406X12
K1161.406X12
Steel
Galvanized
12
M 6
14.2
12
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
4059245268290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.406X16
K1161.406X16
Steel
Galvanized
16
M 6
14.2
16
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
4059245268306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.406X20
K1161.406X20
Steel
Galvanized
18
M 6
14.2
20
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0075
Technischer Hinweis
Yes
4059245268313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.406X25
K1161.406X25
Steel
Galvanized
18
M 6
14.2
25
0.00
0
6.6
10
8.8
0.0091
Technischer Hinweis
Yes
4059245268320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.406X30
K1161.406X30
Steel
Galvanized
18
M 6
14.2
30
7.00
12
6.6
10
8.8
0.0101
Technischer Hinweis
Yes
4059245268337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X12
K1161.408X12
Steel
Galvanized
12
M 8
18.0
12
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0134
Technischer Hinweis
Yes
4059245268344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X16
K1161.408X16
Steel
Galvanized
16
M 8
18.0
16
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0144
Technischer Hinweis
Yes
4059245268351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X20
K1161.408X20
Steel
Galvanized
20
M 8
18.0
20
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0157
Technischer Hinweis
Yes
4059245268368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X25
K1161.408X25
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
25
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0173
Technischer Hinweis
Yes
4059245268375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X30
K1161.408X30
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
30
0.00
0
8.1
13
8.8
0.0192
Technischer Hinweis
Yes
4059245268382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X35
K1161.408X35
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
35
6.75
13
8.1
13
8.8
0.0196
Technischer Hinweis
Yes
4059245268399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X40
K1161.408X40
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
40
11.75
18
8.1
13
8.8
0.0219
Technischer Hinweis
Yes
4059245268405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X50
K1161.408X50
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
50
21.75
28
8.1
13
8.8
0.0270
Technischer Hinweis
Yes
4059245268412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.408X60
K1161.408X60
Steel
Galvanized
22
M 8
18.0
60
31.75
38
8.1
13
8.8
0.0306
Technischer Hinweis
Yes
4059245268429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.410X20
K1161.410X20
Steel
Galvanized
20
M10
22.3
20
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0258
Technischer Hinweis
Yes
4059245268436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.410X25
K1161.410X25
Steel
Galvanized
25
M10
22.3
25
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0281
Technischer Hinweis
Yes
4059245268443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.410X30
K1161.410X30
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
30
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0292
Technischer Hinweis
Yes
4059245268450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.410X35
K1161.410X35
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
35
0.00
0
10.4
16
8.8
0.0305
Technischer Hinweis
Yes
4059245268467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.410X40
K1161.410X40
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
40
6.50
14
10.4
16
8.8
0.0353
Technischer Hinweis
Yes
4059245268474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.410X50
K1161.410X50
Steel
Galvanized
26
M10
22.3
50
16.50
24
10.4
16
8.8
0.0420
Technischer Hinweis
Yes
4059245268481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.412X20
K1161.412X20
Steel
Galvanized
20
M12
26.6
20
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0361
Technischer Hinweis
Yes
4059245268498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.412X25
K1161.412X25
Steel
Galvanized
25
M12
26.6
25
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0414
Technischer Hinweis
Yes
4059245268504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.412X30
K1161.412X30
Steel
Galvanized
30
M12
26.6
30
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0448
Technischer Hinweis
Yes
4059245268511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.412X40
K1161.412X40
Steel
Galvanized
30
M12
26.6
40
0.00
0
11.8
18
8.8
0.0518
Technischer Hinweis
Yes
4059245268528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1161.412X50
K1161.412X50
Steel
Galvanized
30
M12
26.6
50
11.25
20
11.8
18
8.8
0.0625
Technischer Hinweis
Yes
4059245268535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07171 - Hexagon Head Bolts DIN 933
norelem
30.05.2024
BN 357 - Slotted flat countersunk head machine screws (DIN 963 A; ~ISO 2009...
Bossard Catalog
31.10.2023
Flange Nut NT FLA - Flange Nut NT FLA
Sikla
27.06.2024
V.2HH - HEXAGON HEAVY TYPE FULL NUTS HH NFE 27-411 Inox A2 / S.S 304 or Ino...
FG INOX
16.02.2017
PNLC - Flange nut
A&T-3D Gallery
24.04.2024
B0099 - Hexagon head bolts with flange EN 1665
Blohm
03.06.2024
BN 279 - Flat head plow bolts with retaining key and hex nut (DIN 604 Mu; D...
Bossard Catalog
31.10.2023
07172 - Hexagon head bolts with flange EN 1665
norelem
30.05.2024
TASA, TASAS - Self Tapping Screws -Flat Head-
Misumi
29.05.2023
0070160000vr - Hex Head Cap Screws
Essentra Components
24.07.2014
ROC-6004-108 - Sheet Metal Screws - Slotted Flat Head
Essentra Components
28.07.2014
DIN 562 - Square thin nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
K1161 - Hexagon head bolts with flange EN 1665
KIPP
27.05.2024
NTR-HD-MT-E - ELESA-Hygienic Design Screws
Elesa
26.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表