您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1181 - 弹簧铰链,铝制型材张紧弹簧铰链,.1.3 Nm
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27908_asmtab.prj},{NB=K1181.556700},{BESTKIPP=K1181.55670},{MATERIAL=Aluminium},{AUSF=Feder öffnend},{FARBE=farblos},{W=0},{A=55},{A1=38},{B=67},{B1=48},{D=6.3},{D1=18},{S=4.5},{F1=5000},{F2=4200},{GEW=0.0680},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059245590247},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1},{TYP1=2},{PPATH=27908_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
B
长度
[mm]
B1
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
S
厚度
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1181.556701
K1181.556701
铝制
开放弹簧
黑色
55
38
67
48
6.3
18
4.5
5000
4200
0.0647
Yes
83021090
4059245268221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1181.55670
K1181.55670
铝制
开放弹簧
无色
55
38
67
48
6.3
18
4.5
5000
4200
0.0680
Yes
83021090
4059245590247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1181.556711
K1181.556711
铝制
闭合弹簧
黑色
55
38
67
48
6.3
18
4.5
5000
4200
0.0671
Yes
83021090
4059245268238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1181.55671
K1181.55671
铝制
闭合弹簧
无色
55
38
67
48
6.3
18
4.5
5000
4200
0.0670
Yes
83021090
4059245590254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0486 - 铝制连接件管接头,带内齿
KIPP
27.05.2024
K1182 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 3.8 Nm
KIPP
27.05.2024
DSNU - 圆形气缸
Festo
23.05.2024
27907 - 弹簧铰链,铝制型材张紧弹簧铰链,0.7 Nm
norelem
30.05.2024
K1196 - 铰链,铝制,可调节摩擦
KIPP
27.05.2024
K1181 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 1.3 Nm
KIPP USA
21.05.2024
K1178 - 弹簧铰链,铝制型材张紧弹簧铰链,..20 Nm
KIPP
27.05.2024
K1180 - 弹簧铰链,铝制型材张紧弹簧铰链,0.7 Nm
KIPP
27.05.2024
7214409 - Stainless steel hinges with concealed spring 0,35Nm
Pinet
23.02.2024
27906 - 弹簧铰链,铝制型材张紧弹簧铰链,0.35 Nm
norelem
30.05.2024
27900 - 弹簧铰链,钢制和不锈钢制,50 mm
norelem
30.05.2024
MAE-PSZR-M1-B10-ST-GUS - 精密正齿轮由16MnCr5钢制成,经过硬化处理,齿面经过研磨,模块1
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表