您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1454 - 销带有放置轴用卡簧的环槽 适用于叉头
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27621-01.prj},{NB=K1454.020405},{BESTKIPP=K1454.020405},{MATERIAL=Stahl},{D1=20},{D2=17.5},{D3=26},{A=40.5},{K=4.0},{L=46.0},{M=1.90},{Z1=1.50},{Z2=2.0},{GEW=0.1263},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245447046},{FILTER=KIPP,NORELEM,,BLOHM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
K
高度
[mm]
L
长度
[mm]
M
间距
[mm]
Z1
高度
[mm]
Z2
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1454.004085
K1454.004085
钢制
4
3.2
6
8.5
1.0
10.5
0.64
0.50
0.5
0.0012
Yes
73182900
4059245446964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.005105
K1454.005105
钢制
5
4.0
8
10.5
1.5
13.0
0.74
0.50
0.5
0.0024
Yes
73182900
4059245446971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.006125
K1454.006125
钢制
6
5.0
9
12.5
1.5
15.5
0.74
1.00
0.5
0.0040
Yes
73182900
4059245446988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.008165
K1454.008165
钢制
8
6.0
12
16.5
2.0
20.0
0.94
0.50
1.0
0.0091
Yes
73182900
4059245446995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.010205
K1454.010205
钢制
10
8.0
14
20.5
2.0
25.0
1.05
1.00
1.0
0.0171
Yes
73182900
4059245447008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.012245
K1454.012245
钢制
12
9.0
17
24.5
3.0
30.0
1.15
1.00
1.5
0.0307
Yes
73182900
4059245447015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.014275
K1454.014275
钢制
14
10.0
19
27.5
3.0
33.0
1.25
1.25
1.5
0.0448
Yes
73182900
4059245447022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.016325
K1454.016325
钢制
16
12.0
21
32.5
3.0
38.5
1.35
1.50
1.5
0.0663
Yes
73182900
4059245447039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.020405
K1454.020405
钢制
20
17.5
26
40.5
4.0
46.0
1.90
1.50
2.0
0.1263
Yes
73182900
4059245447046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.025505
K1454.025505
钢制
25
18.0
32
50.5
5.0
57.0
1.90
1.50
2.0
0.2434
Yes
73182900
4059245447053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.104085
K1454.104085
不锈钢
4
3.2
6
8.5
1.0
10.5
0.64
0.50
0.5
0.0012
Yes
73182900
4059245447060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.105105
K1454.105105
不锈钢
5
4.0
8
10.5
1.5
13.0
0.74
0.50
0.5
0.0024
Yes
73182900
4059245447077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.106125
K1454.106125
不锈钢
6
5.0
9
12.5
1.5
15.5
0.74
1.00
0.5
0.0040
Yes
73182900
4059245447084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.108165
K1454.108165
不锈钢
8
6.0
12
16.5
2.0
20.0
0.94
0.50
1.0
0.0092
Yes
73182900
4059245447091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.110205
K1454.110205
不锈钢
10
8.0
14
20.5
2.0
25.0
1.05
1.00
1.0
0.0172
Yes
73182900
4059245447107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.112245
K1454.112245
不锈钢
12
9.0
17
24.5
3.0
30.0
1.15
1.00
1.5
0.0307
Yes
73182900
4059245447114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.114275
K1454.114275
不锈钢
14
10.0
19
27.5
3.0
33.0
1.25
1.25
1.5
0.0446
Yes
73182900
4059245447121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.116325
K1454.116325
不锈钢
16
12.0
21
32.5
3.0
38.5
1.35
1.50
1.5
0.0663
Yes
73182900
4059245447138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1454.120405
K1454.120405
不锈钢
20
17.5
26
40.5
4.0
46.0
1.90
1.50
2.0
0.1276
Yes
73182900
4059245447145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1455 - 销带有放置卡簧的环槽 适用于叉头
KIPP
27.05.2024
K1456 - 带有销孔的销 适用于叉头
KIPP
27.05.2024
K0718 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头, DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
K1460 - 钢制叉头配合件
KIPP
27.05.2024
K1459 - 钢制或不锈钢叉头 带外螺纹
KIPP
27.05.2024
K1940 - 轴的止动垫片,DIN 6799
KIPP
27.05.2024
K0007 - 轴销 钢或不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0731 - 带折叠弹簧销的叉头 DIN 71752
KIPP
27.05.2024
K1938 - 轴用卡簧,DIN 471
KIPP
27.05.2024
K0350 - 定位销,带扁平球头,C 型
KIPP
27.05.2024
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
K1139 - 折叠弹簧销,用于叉头 DIN 71752
KIPP
27.05.2024
K1137 - 弹簧插头 类似 DIN 11024
KIPP
27.05.2024
27621-02 - 销带有放置卡簧的环槽 适用于叉头
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表