您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1498 - 插接连接器 带螺栓接头
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/80150-10.prj},{NB=K1498.1212X10000},{D1=6.0},{L=43.5},{L1=0},{P=10000},{GEW=0.3670},{EAN=4059245655274},{XA=12.700},{XB=0.000},{XC=0.000},{XD=0.000},{XE=0.000},{TYP=4},{TYP1=2.000},{TYP2=0.000},{BESTKIPP=K1498.1212X10000},{FORM=A},{FORMT=Buchse gerade},{AUSF2=12-polig},{MATERIAL=PVC},{ANZAHLL=12 x 0,14 mm²},{SA=IP65/IP67},{BTS=30 AC / 30 DC},{BMSS=800},{BMS=1,5},{LWS=138},{VG=3},{NS=300 AC},{PS=1500 AC},{BRKB=≥10 x D1},{BRKF=≥7,5 x D1},{ANZBZ=2000000 (25 °C)},{TEMPKB=T= -5 °C - +70 °C},{TEMPKF=T= -30 °C - +70 °C},{EMVT=ungeschirmt},{HALF=nein},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85444930},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
AUSF2
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
组件
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
直径
[mm]
L1
间距
[mm]
P
高度
[mm]
ANZAHLL
导线线数 x 导线截面
[mm²]
GEW
重量约
[kg]
SA
防护级别
ⁿ/ₐ
BTS
工作电压
[V]
BMSS
额定 浪涌电压
[V]
BMS
额定电流 (40 °C)
[A]
LWS
导体电阻 (20 °C) Ω/Km
ⁿ/ₐ
VG
脏物程度
ⁿ/ₐ
NS
标称电压
[V]
PS
测试电压
[V]
BRKB
弯曲半径
ⁿ/ₐ
BRKF
弯曲半径
ⁿ/ₐ
ANZBZ
数量
ⁿ/ₐ
TEMPKB
温度范围 电缆 波动
ⁿ/ₐ
TEMPKF
温度范围 电缆 固定
ⁿ/ₐ
EMVT
电磁兼容性
ⁿ/ₐ
HALF
Halogen-free
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1498.1203X2000
K1498.1203X2000
A
直形衬套
3 引脚
Polyurethan
4.1
38.0
0
2000
3 X 0,34 mm²
0.1350
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
57
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -25 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059245655182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.1203X5000
K1498.1203X5000
A
直形衬套
3 引脚
Polyurethan
4.1
38.0
0
5000
3 X 0,34 mm²
0.1350
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
57
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -25 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059245655199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.1204X3000
K1498.1204X3000
A
直形衬套
4 引脚
Polyurethan
5.0
38.0
0
3000
4 x 0,34 mm²
0.0640
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
60
3
300 AC
2000 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -5 °C - +80 °C
T= -30 °C - +80 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059245655205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.1204X5000
K1498.1204X5000
A
直形衬套
4 引脚
Polyurethan
5.0
38.0
0
5000
4 x 0,34 mm²
0.0640
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
60
3
300 AC
2000 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -5 °C - +80 °C
T= -30 °C - +80 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059245655212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.1208X2500
K1498.1208X2500
A
直形衬套
8 引脚
Polyurethan
5.8
43.5
0
2500
8 x 0,25 mm²
0.1250
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
2
79
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -25 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059245655229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.1208X5000
K1498.1208X5000
A
直形衬套
8 引脚
Polyurethan
5.8
43.5
0
5000
8 x 0,25 mm²
0.1960
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
2
79
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -25 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059245655236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.1212X3000
K1498.1212X3000
A
直形衬套
12 引脚
Polyurethan
6.0
43.5
0
3000
12 x 0,14 mm²
0.1521
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
138
3
300 AC
1500 AC
≥10 x D1
≥7,5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -25 °C - +85 °C
T= -40 °C - +85 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059245655250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.1212X5000
K1498.1212X5000
A
直形衬套
12 引脚
Polyurethan
6.0
43.5
0
5000
12 x 0,14 mm²
0.2300
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
138
3
300 AC
1500 AC
≥10 x D1
≥7,5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -25 °C - +85 °C
T= -40 °C - +85 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059245655267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.1208X10000
K1498.1208X10000
A
直形衬套
8 引脚
PVC
6.0
43.5
0
10000
8 x 0,25 mm²
0.1250
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
2
79
3
300 AC
2000 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -5 °C - +80 °C
T= -30 °C - +80 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059245655243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.1212X10000
K1498.1212X10000
A
直形衬套
12 引脚
PVC
6.0
43.5
0
10000
12 x 0,14 mm²
0.3670
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
138
3
300 AC
1500 AC
≥10 x D1
≥7,5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -5 °C - +70 °C
T= -30 °C - +70 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059245655274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.11203X2000
K1498.11203X2000
B
倾斜式衬套
3 引脚
Polyurethan
4.1
39.0
28
2000
3 X 0,34 mm²
0.1370
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
57
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -25 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059245655281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.11203X5000
K1498.11203X5000
B
倾斜式衬套
3 引脚
Polyurethan
4.1
39.0
28
5000
3 X 0,34 mm²
0.1263
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
57
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -25 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059245655298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.11204X3000
K1498.11204X3000
B
倾斜式衬套
4 引脚
PVC
5.0
39.0
28
3000
4 x 0,34 mm²
0.0840
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
60
3
300 AC
2000 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -5 °C - +80 °C
T= -30 °C - +80 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059245655304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.11204X5000
K1498.11204X5000
B
倾斜式衬套
4 引脚
PVC
5.0
39.0
28
5000
4 x 0,34 mm²
0.0840
IP65/IP67
250 AC / 250 DC
2500
4
60
3
300 AC
2000 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -5 °C - +80 °C
T= -30 °C - +80 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059245655311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.11208X3000
K1498.11208X3000
B
倾斜式衬套
8 引脚
Polyurethan
5.8
39.0
32
3000
8 x 0,25 mm²
0.1520
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
2
79
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -5 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059245655328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.11208X5000
K1498.11208X5000
B
倾斜式衬套
8 引脚
Polyurethan
5.8
39.0
32
5000
8 x 0,25 mm²
0.1230
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
2
79
3
300 AC
2500 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
10000000 (25 °C)
T= -25 °C - +80 °C
T= -40 °C - +80 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059245655335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.11212X3000
K1498.11212X3000
B
倾斜式衬套
12 引脚
Polyurethan
6.0
39.0
32
3000
12 x 0,14 mm²
0.1590
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
138
3
300 AC
1500 AC
≥10 x D1
≥7,5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -25 °C - +85 °C
T= -40 °C - +85 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059245655359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.11212X5000
K1498.11212X5000
B
倾斜式衬套
12 引脚
Polyurethan
6.0
39.0
32
5000
12 x 0,14 mm²
0.1590
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
138
3
300 AC
1500 AC
≥10 x D1
≥7,5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -25 °C - +85 °C
T= -40 °C - +85 °C
ungeschirmt
是
Yes
85444930
4059245655366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.11208X10000
K1498.11208X10000
B
倾斜式衬套
8 引脚
PVC
6.0
39.0
32
10000
8 x 0,25 mm²
0.1230
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
2
79
3
300 AC
2000 AC
≥10 x D1
≥5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -5 °C - +80 °C
T= -30 °C - +80 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059245655342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1498.11212X10000
K1498.11212X10000
B
倾斜式衬套
12 引脚
PVC
6.0
39.0
32
10000
12 x 0,14 mm²
0.1590
IP65/IP67
30 AC / 30 DC
800
1,5
138
3
300 AC
1500 AC
≥10 x D1
≥7,5 x D1
2000000 (25 °C)
T= -55 °C - +70 °C
T= -30 °C - +70 °C
ungeschirmt
否
Yes
85444930
4059245655373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1499 - 安全铰链开关
KIPP
27.05.2024
K1501 - 安全铰链开关,长款
KIPP
27.05.2024
K1519 - 内置式钢制铰链 开口角度 110°
KIPP
27.05.2024
接插件
Balluff
31.05.2024
80150-10 - 插塞连接器衬套 M12x1 带有螺纹锁
norelem
30.05.2024
带直连接器的电缆
Camozzi
16.05.2024
Kabeldosen / -stecker einseitig konfektioniert
Ipf Electronic
09.01.2024
Kabeldosen / -stecker beidseitig konfektioniert
Ipf Electronic
09.01.2024
角度 M12 公连接器 90°
Camozzi
16.05.2024
1010840050 - IE-C5DB4RE0050MCSXXX-X
Weidmüller
22.01.2024
K1482 - 带螺栓接头的插接连接器 带罩壳
KIPP
27.05.2024
1010840085 - IE-C5DB4RE0085MCSXXX-X
Weidmüller
22.01.2024
2706150075 - IE-C5DD4UG0075DCSXXX-E
Weidmüller
22.01.2024
连接导线
Balluff
31.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表