您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1522 - Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06278-02_asmtab.prj},{NB=K1522.125142056},{A=42},{B3=5},{D1=125},{D2=14},{D3=31},{D4=19.9},{D6=20.0},{L=105.5},{L1=18},{L2=56.5},{L3=49},{H=18.3},{H2=6.5},{T=16.3},{GEW=0.5780},{EAN=4059245508839},{TYP=2},{TYP1=1},{NDM=6.000},{LSCH=16},{BESTKIPP=K1522.125142056},{FARBE=silber},{FORM=B},{FORM1=Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung },{D5=M6},{D7=M 6},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,,BLOHM},{PPATH=06278-02_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B3
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1522.1001016
K1522.1001016
黑色
A
带有十字孔的装配孔
33
0
100
10
28
16.0
M5
16.0
M 6
92.5
17
47.5
45
17.4
5.5
0.0
0.3600
Info
Yes
76169951
4059245508600
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.1001026
K1522.1001026
黑色
A
带有十字孔的装配孔
33
0
100
12
28
16.0
M5
16.0
M 6
92.5
17
47.5
45
17.4
6.5
0.0
0.3600
Info
Yes
76169951
4059245508761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.1001216
K1522.1001216
黑色
A
带有十字孔的装配孔
42
0
125
12
31
19.9
M6
20.0
M 6
105.5
18
56.5
49
18.3
6.5
0.0
0.3600
Info
Yes
76169951
4059245508617
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.1001226
K1522.1001226
黑色
A
带有十字孔的装配孔
42
0
125
14
31
19.9
M6
20.0
M 6
105.5
18
56.5
49
18.3
6.5
0.0
0.3600
Info
Yes
76169951
4059245508778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.1251216
K1522.1251216
银色
A
带有十字孔的装配孔
33
0
100
10
28
16.0
M5
16.0
M 6
92.5
17
47.5
45
17.4
5.5
0.0
0.5780
Info
Yes
76169951
4059245508624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.1251226
K1522.1251226
银色
A
带有十字孔的装配孔
33
0
100
12
28
16.0
M5
16.0
M 6
92.5
17
47.5
45
17.4
6.5
0.0
0.5780
Info
Yes
76169951
4059245508785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.1251416
K1522.1251416
银色
A
带有十字孔的装配孔
42
0
125
12
31
19.9
M6
20.0
M 6
105.5
18
56.5
49
18.3
6.5
0.0
0.5780
Info
Yes
76169951
4059245508631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.1251426
K1522.1251426
银色
A
带有十字孔的装配孔
42
0
125
14
31
19.9
M6
20.0
M 6
105.5
18
56.5
49
18.3
6.5
0.0
0.5780
Info
Yes
76169951
4059245508792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.100101036
K1522.100101036
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
33
3
100
10
28
16.0
M5
16.0
M 6
92.5
17
47.5
45
17.4
5.5
11.4
0.3600
Info
Yes
76169951
4059245508648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.100102036
K1522.100102036
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
33
4
100
12
28
16.0
M5
16.0
M 6
92.5
17
47.5
45
17.4
6.5
13.8
0.3600
Info
Yes
76169951
4059245508808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.100121046
K1522.100121046
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
42
4
125
12
31
19.9
M6
20.0
M 6
105.5
18
56.5
49
18.3
6.5
13.8
0.3600
Info
Yes
76169951
4059245508655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.100122046
K1522.100122046
黑色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
42
5
125
14
31
19.9
M6
20.0
M 6
105.5
18
56.5
49
18.3
6.5
16.3
0.3600
Info
Yes
76169951
4059245508815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.125121046
K1522.125121046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
33
3
100
10
28
16.0
M5
16.0
M 6
92.5
17
47.5
45
17.4
5.5
11.4
0.5780
Info
Yes
76169951
4059245508662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.125122046
K1522.125122046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
33
4
100
12
28
16.0
M5
16.0
M 6
92.5
17
47.5
45
17.4
6.5
13.8
0.5780
Info
Yes
76169951
4059245508822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.125141056
K1522.125141056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
42
4
125
12
31
19.9
M6
20.0
M 6
105.5
18
56.5
49
18.3
6.5
13.8
0.5780
Info
Yes
76169951
4059245508679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.125142056
K1522.125142056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
42
5
125
14
31
19.9
M6
20.0
M 6
105.5
18
56.5
49
18.3
6.5
16.3
0.5780
Info
Yes
76169951
4059245508839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.10010103
K1522.10010103
黑色
C
带开槽的定位孔
33
3
100
10
28
16.0
M5
16.0
92.5
17
47.5
45
17.4
5.5
11.4
0.3600
Info
Yes
76169951
4059245508563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.10010203
K1522.10010203
黑色
C
带开槽的定位孔
33
4
100
12
28
16.0
M5
16.0
92.5
17
47.5
45
17.4
6.5
13.8
0.3600
Info
Yes
76169951
4059245508723
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.10012104
K1522.10012104
黑色
C
带开槽的定位孔
42
4
125
12
31
19.9
M6
20.0
105.5
18
56.5
49
18.3
6.5
13.8
0.3600
Info
Yes
76169951
4059245508570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.10012204
K1522.10012204
黑色
C
带开槽的定位孔
42
5
125
14
31
19.9
M6
20.0
105.5
18
56.5
49
18.3
6.5
16.3
0.3600
Info
Yes
76169951
4059245508730
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.12512104
K1522.12512104
银色
C
带开槽的定位孔
33
3
100
10
28
16.0
M5
16.0
92.5
17
47.5
45
17.4
5.5
11.4
0.5780
Info
Yes
76169951
4059245508587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.12512204
K1522.12512204
银色
C
带开槽的定位孔
33
4
100
12
28
16.0
M5
16.0
92.5
17
47.5
45
17.4
6.5
13.8
0.5780
Info
Yes
76169951
4059245508747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.12514105
K1522.12514105
银色
C
带开槽的定位孔
42
4
125
12
31
19.9
M6
20.0
105.5
18
56.5
49
18.3
6.5
13.8
0.5780
Info
Yes
76169951
4059245508594
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.12514205
K1522.12514205
银色
C
带开槽的定位孔
42
5
125
14
31
19.9
M6
20.0
105.5
18
56.5
49
18.3
6.5
16.3
0.5780
Info
Yes
76169951
4059245508754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1522.100101
K1522.100101
黑色
E
带定位孔
33
0
100
10
28
16.0
M5
16.0
92.5
17
47.5
45
17.4
5.5
0.0
0.3600
Info
Yes
76169951
4059245508525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0258 - 手轮,带折叠手柄
KIPP
27.05.2024
K1525 - 双辐式铝制手轮 带有可折叠的圆柱形手柄
KIPP
27.05.2024
K0410 - 位置指示器
KIPP
27.05.2024
K0161 - 铝制手轮盘
KIPP
27.05.2024
K0257 - 手轮,带转动手柄
KIPP
27.05.2024
K1522 - Disc handwheels, aluminium with fold-down cylindrical grip
KIPP USA
21.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表