您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1523 - 双辐式铝制手轮
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06276-10_asmtab.prj},{NB=K1523.160162056},{D1=160},{D2=16},{D3=36},{L1=20},{L3=40},{H=17.8},{H2=8.0},{B3=5.0},{T=18.3},{GEW=0.4240},{EAN=4059245509157},{TYP=2},{TYP1=1},{NDM=6.000},{NDM1=8.000},{LSCH=16},{BESTKIPP=K1523.160162056},{FARBE=silber},{FORM=B},{FORM1=Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung },{D7=M 6},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,,BLOHM},{PPATH=06276-10_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
B3
高度
[mm]
T
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1523.1251216
K1523.1251216
黑色
A
带有十字孔的装配孔
125
12
31
M 6
18
36
17.6
6.5
0.0
0.0
0.2320
Info
Yes
76169951
4059245508921
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.1251416
K1523.1251416
黑色
A
带有十字孔的装配孔
125
14
31
M 6
18
36
17.6
6.5
0.0
0.0
0.2320
Info
Yes
76169951
4059245508938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.1601416
K1523.1601416
黑色
A
带有十字孔的装配孔
160
14
36
M 6
20
40
17.8
6.5
0.0
0.0
0.4240
Info
Yes
76169951
4059245508945
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.1601616
K1523.1601616
黑色
A
带有十字孔的装配孔
160
16
36
M 6
20
40
17.8
8.0
0.0
0.0
0.4240
Info
Yes
76169951
4059245508952
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.1251226
K1523.1251226
银色
A
带有十字孔的装配孔
125
12
31
M 6
18
36
17.6
6.5
0.0
0.0
0.2320
Info
Yes
76169951
4059245509089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.1251426
K1523.1251426
银色
A
带有十字孔的装配孔
125
14
31
M 6
18
36
17.6
6.5
0.0
0.0
0.2320
Info
Yes
76169951
4059245509096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.1601426
K1523.1601426
银色
A
带有十字孔的装配孔
160
14
36
M 6
20
40
17.8
6.5
0.0
0.0
0.4240
Info
Yes
76169951
4059245509102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.1601626
K1523.1601626
银色
A
带有十字孔的装配孔
160
16
36
M 6
20
40
17.8
8.0
0.0
0.0
0.4240
Info
Yes
76169951
4059245509119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.125121046
K1523.125121046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
125
12
31
M 6
18
36
17.6
6.5
4.0
13.8
0.2320
Info
Yes
76169951
4059245508969
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.125141056
K1523.125141056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
125
14
31
M 6
18
36
17.6
6.5
5.0
16.3
0.2320
Info
Yes
76169951
4059245508976
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.160141056
K1523.160141056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
160
14
36
M 6
20
40
17.8
6.5
5.0
16.3
0.4240
Info
Yes
76169951
4059245508983
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.160161056
K1523.160161056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
160
16
36
M 6
20
40
17.8
8.0
5.0
18.3
0.4240
Info
Yes
76169951
4059245508990
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.125122046
K1523.125122046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
125
12
31
M 6
18
36
17.6
6.5
4.0
13.8
0.2320
Info
Yes
76169951
4059245509126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.125142056
K1523.125142056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
125
14
31
M 6
18
36
17.6
6.5
5.0
16.3
0.2320
Info
Yes
76169951
4059245509133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.160142056
K1523.160142056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
160
14
36
M 6
20
40
17.8
6.5
5.0
16.3
0.4240
Info
Yes
76169951
4059245509140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.160162056
K1523.160162056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
160
16
36
M 6
20
40
17.8
8.0
5.0
18.3
0.4240
Info
Yes
76169951
4059245509157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.12512104
K1523.12512104
黑色
C
带开槽的定位孔
125
12
31
18
36
17.6
0.0
4.0
13.8
0.2320
Info
Yes
76169951
4059245508884
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.12514105
K1523.12514105
黑色
C
带开槽的定位孔
125
14
31
18
36
17.6
0.0
5.0
16.3
0.2320
Info
Yes
76169951
4059245508891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.16014105
K1523.16014105
黑色
C
带开槽的定位孔
160
14
36
20
40
17.8
0.0
5.0
16.3
0.4240
Info
Yes
76169951
4059245508907
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.16016105
K1523.16016105
黑色
C
带开槽的定位孔
160
16
36
20
40
17.8
0.0
5.0
18.3
0.4240
Info
Yes
76169951
4059245508914
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.12512204
K1523.12512204
银色
C
带开槽的定位孔
125
12
31
18
36
17.6
0.0
4.0
13.8
0.2320
Info
Yes
76169951
4059245509041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.12514205
K1523.12514205
银色
C
带开槽的定位孔
125
14
31
18
36
17.6
0.0
5.0
16.3
0.2320
Info
Yes
76169951
4059245509058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.16014205
K1523.16014205
银色
C
带开槽的定位孔
160
14
36
20
40
17.8
0.0
5.0
16.3
0.4240
Info
Yes
76169951
4059245509065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.16016205
K1523.16016205
银色
C
带开槽的定位孔
160
16
36
20
40
17.8
0.0
5.0
18.3
0.4240
Info
Yes
76169951
4059245509072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1523.125121
K1523.125121
黑色
E
带定位孔
125
12
31
18
36
17.6
0.0
0.0
0.0
0.2320
Info
Yes
76169951
4059245508846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0657 - 弹簧柱塞 顶销/内六角,加长型
KIPP
27.05.2024
SW/SWH/ZSW 2.5 - Worm with shaft - Steel or machined plastic - Module 2.5 -...
HPC
17.02.2022
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表