您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1524 - 双辐式铝制手轮 带有可旋转的圆柱形手柄
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06276-11_asmtab.prj},{NB=K1524.160162056},{A=55},{B3=5},{D1=160},{D2=16},{D3=36},{D4=25.2},{L=116.5},{L1=20},{L2=76.5},{L3=40},{H=17.8},{H2=8.0},{T=18.3},{GEW=0.5720},{EAN=4059245509478},{TYP=2},{TYP1=1},{NDM=6.000},{NDM1=8.000},{LSCH=16},{BESTKIPP=K1524.160162056},{FARBE=silber},{FORM=B},{FORM1=Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung },{D5=M8},{D7=M 6},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,,BLOHM},{PPATH=06276-11_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B3
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
D7
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1524.1251216
K1524.1251216
黑色
A
带有十字孔的装配孔
42
0
125
12
31
19.9
M6
M 6
90.5
18
54.5
36
17.6
6.5
0.0
0.2980
Info
Yes
76169951
4059245509249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.1251416
K1524.1251416
黑色
A
带有十字孔的装配孔
42
0
125
14
31
19.9
M6
M 6
90.5
18
54.5
36
17.6
6.5
0.0
0.2980
Info
Yes
76169951
4059245509256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.1601416
K1524.1601416
黑色
A
带有十字孔的装配孔
55
0
160
14
36
25.2
M8
M 6
116.5
20
76.5
40
17.8
6.5
0.0
0.5720
Info
Yes
76169951
4059245509263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.1601616
K1524.1601616
黑色
A
带有十字孔的装配孔
55
0
160
16
36
25.2
M8
M 6
116.5
20
76.5
40
17.8
8.0
0.0
0.5720
Info
Yes
76169951
4059245509270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.1251226
K1524.1251226
银色
A
带有十字孔的装配孔
42
0
125
12
31
19.9
M6
M 6
90.5
18
54.5
36
17.6
6.5
0.0
0.2980
Info
Yes
76169951
4059245509409
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.1251426
K1524.1251426
银色
A
带有十字孔的装配孔
42
0
125
14
31
19.9
M6
M 6
90.5
18
54.5
36
17.6
6.5
0.0
0.2980
Info
Yes
76169951
4059245509416
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.1601426
K1524.1601426
银色
A
带有十字孔的装配孔
55
0
160
14
36
25.2
M8
M 6
116.5
20
76.5
40
17.8
6.5
0.0
0.5720
Info
Yes
76169951
4059245509423
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.1601626
K1524.1601626
银色
A
带有十字孔的装配孔
55
0
160
16
36
25.2
M8
M 6
116.5
20
76.5
40
17.8
8.0
0.0
0.5720
Info
Yes
76169951
4059245509430
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.125121046
K1524.125121046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
42
4
125
12
31
19.9
M6
M 6
90.5
18
54.5
36
17.6
6.5
13.8
0.2980
Info
Yes
76169951
4059245509287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.125141056
K1524.125141056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
42
5
125
14
31
19.9
M6
M 6
90.5
18
54.5
36
17.6
6.5
16.3
0.2980
Info
Yes
76169951
4059245509294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.160141056
K1524.160141056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
55
5
160
14
36
25.2
M8
M 6
116.5
20
76.5
40
17.8
6.5
16.3
0.5720
Info
Yes
76169951
4059245509300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.160161056
K1524.160161056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
55
5
160
16
36
25.2
M8
M 6
116.5
20
76.5
40
17.8
8.0
18.3
0.5720
Info
Yes
76169951
4059245509317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.125122046
K1524.125122046
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
42
4
125
12
31
19.9
M6
M 6
90.5
18
54.5
36
17.6
6.5
13.8
0.2980
Info
Yes
76169951
4059245509447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.125142056
K1524.125142056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
42
5
125
14
31
19.9
M6
M 6
90.5
18
54.5
36
17.6
6.5
16.3
0.2980
Info
Yes
76169951
4059245509454
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.160142056
K1524.160142056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
55
5
160
14
36
25.2
M8
M 6
116.5
20
76.5
40
17.8
6.5
16.3
0.5720
Info
Yes
76169951
4059245509461
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.160162056
K1524.160162056
银色
B
带凹槽和十字孔的安装孔
55
5
160
16
36
25.2
M8
M 6
116.5
20
76.5
40
17.8
8.0
18.3
0.5720
Info
Yes
76169951
4059245509478
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.12512104
K1524.12512104
黑色
C
带开槽的定位孔
42
4
125
12
31
19.9
M6
90.5
18
54.5
36
17.6
0.0
13.8
0.2980
Info
Yes
76169951
4059245509201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.12514105
K1524.12514105
黑色
C
带开槽的定位孔
42
5
125
14
31
19.9
M6
90.5
18
54.5
36
17.6
0.0
16.3
0.2980
Info
Yes
76169951
4059245509218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.16014105
K1524.16014105
黑色
C
带开槽的定位孔
55
5
160
14
36
25.2
M8
116.5
20
76.5
40
17.8
0.0
16.3
0.5720
Info
Yes
76169951
4059245509225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.16016105
K1524.16016105
黑色
C
带开槽的定位孔
55
5
160
16
36
25.2
M8
116.5
20
76.5
40
17.8
0.0
18.3
0.5720
Info
Yes
76169951
4059245509232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.12512204
K1524.12512204
银色
C
带开槽的定位孔
42
4
125
12
31
19.9
M6
90.5
18
54.5
36
17.6
0.0
13.8
0.2980
Info
Yes
76169951
4059245509362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.12514205
K1524.12514205
银色
C
带开槽的定位孔
42
5
125
14
31
19.9
M6
90.5
18
54.5
36
17.6
0.0
16.3
0.2980
Info
Yes
76169951
4059245509379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.16014205
K1524.16014205
银色
C
带开槽的定位孔
55
5
160
14
36
25.2
M8
116.5
20
76.5
40
17.8
0.0
16.3
0.5720
Info
Yes
76169951
4059245509386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.16016205
K1524.16016205
银色
C
带开槽的定位孔
55
5
160
16
36
25.2
M8
116.5
20
76.5
40
17.8
0.0
18.3
0.5720
Info
Yes
76169951
4059245509393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1524.125121
K1524.125121
黑色
E
带定位孔
42
0
125
12
31
19.9
M6
90.5
18
54.5
36
17.6
0.0
0.0
0.2980
Info
Yes
76169951
4059245509164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06255 - 双轮辐手轮,塑料制,带转动手柄
norelem
30.05.2024
K0162 - 铝制双轮辐手轮,直轮缘
KIPP
27.05.2024
K1525 - 双辐式铝制手轮 带有可折叠的圆柱形手柄
KIPP
27.05.2024
K0162 - 铝制双轮辐手轮,直轮缘
KIPP
27.05.2024
K0161 - 铝制手轮盘
KIPP
27.05.2024
21085 - 带同轴电气驱动的定位圆台
norelem
30.05.2024
K0725 - 双轮辐手轮,塑料制,带转动手柄
KIPP
27.05.2024
K0671 - 灰口铸铁制手轮,DIN 950
KIPP
27.05.2024
T556-1 - CIRCULAR SAW GUARD
Boteco
17.11.2021
K0409 - 位置指示器
KIPP
27.05.2024
GN 9234 - Handwheels, Type R, with revolving handle
Ganter
12.04.2024
K0684 - 曲柄,类似 DIN 468
KIPP
27.05.2024
EH 24330. - with rotating machine handle
Halder
22.12.2022
双辐式铝制手轮 带有可旋转的圆柱形手柄 - 06276-11
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表