您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0377 - T 型槽螺母 适用于楔形夹具
KIPP
夹紧技术
台钳夹紧技术
多重夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/schraubstock_spanntechnik/mehrfachspannsystem/41505-17.prj},{NB=K1758.07214281},{BESTKIPP=K1758.07214281},{FORM=A},{B=30.0},{B1=40.0},{B2=},{B2X=0.0},{D=M14X1,5},{H=33.0},{H1=14.95},{L=28},{L1=},{L1X=0},{PAS=72},{PASZU=Festbacke ES},{GEW=0.2500},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245708307},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{NDM=14},{ST=1.50},{TAB=0},{TAB1=0},{TAB2=1},{XA=10.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
PAS
passend für Systembreite
[mm]
PASZU
适用
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
XA
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1758.05010241
K1758.05010241
A
19.0
26.0
M10
22.0
9.95
24
50
Festbacke ES
0.0753
Yes
84662080
4059245598441
6.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1758.05010361
K1758.05010361
C
19.0
26.0
M10
22.0
9.95
36
18
50
Festbacke DS
0.1081
Yes
84662080
4059245598458
6.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1758.05012241
K1758.05012241
A
19.0
26.0
M12
22.0
9.95
24
50
Keilspannsegment mit Fest...
0.0600
Yes
84662080
4059245598465
6.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1758.05012262
K1758.05012262
B
18.5
26.0
M12
18.0
9.50
26
50
Keilspannsegment doppelse...
0.0650
Yes
84662080
4059245598472
6.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1758.07214281
K1758.07214281
A
30.0
40.0
M14X1,5
33.0
14.95
28
72
Festbacke ES
0.2500
Yes
84662080
4059245708307
10.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1758.07214533
K1758.07214533
C
30.0
40.0
M14X1,5
33.0
14.95
53
28
72
Festbacke DS
0.4000
Yes
84662080
4059245708314
10.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1758.07216281
K1758.07216281
A
30.0
40.0
M16
33.0
14.95
28
72
Keilspannsegment mit Fest...
0.2200
Yes
84662080
4059245708321
10.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1758.07216302
K1758.07216302
B
29.5
39.5
M16
28.5
14.50
30
72
Keilspannsegment doppelse...
0.2000
Yes
84662080
4059245708338
10.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1758.10014344
K1758.10014344
D
45.0
56.0
M14X1,5
33.0
14.95
34
100
Festbacke ES / Keilspanns...
0.4000
Yes
84662080
4059245708345
12.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1758.10014595
K1758.10014595
E
45.0
56.0
M14X1,5
33.0
14.95
59
30
100
Festbacke DS
0.6500
Yes
84662080
4059245708352
14.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1758.10016342
K1758.10016342
A
44.5
55.5
M16
28.5
14.50
34
100
Keilspannsegment doppelse...
0.4000
Yes
84662080
4059245708369
10.0
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表