您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1772 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
KIPP
操作部件 | 标准件
运输技术
轮和辊
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/raeder_rollen/95040.prj},{NB=K1772.1003740},{BESTKIPP=K1772.100374},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0.000},{RL=Kugellager},{VERS=1.000},{A=45},{B=85},{B1=60},{B2=0},{B3=37},{L=100},{L1=80},{H=140},{D=9},{R=95.0},{R1=100},{TFK=500},{GEW=1.0070},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059245596577},{C=45.000},{CD=15.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
D
直径
[mm]
R
间距
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1772.07532
K1772.07532
转向轮
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
1.2030
Yes
83022000
4059245596478
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.075323
K1772.075323
转向轮
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
1.5000
Yes
83022000
4059245596508
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.10037
K1772.10037
转向轮
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.5900
Yes
83022000
4059245596539
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.100373
K1772.100373
转向轮
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.6910
Yes
83022000
4059245596560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.12540
K1772.12540
转向轮
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
2.2220
Yes
83022000
4059245596591
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.125403
K1772.125403
转向轮
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
1.9910
Yes
83022000
4059245596621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.15050
K1772.15050
转向轮
滑动轴承
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
3.1600
Yes
83022000
4059245596652
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.150503
K1772.150503
转向轮
滚珠轴承
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
3.5300
Yes
83022000
4059245596683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.075321
K1772.075321
脚轮
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
0.7352
Yes
83022000
4059245596485
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.075324
K1772.075324
脚轮
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
0.9000
Yes
83022000
4059245596515
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.100371
K1772.100371
脚轮
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
0.8800
Yes
83022000
4059245596546
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.100374
K1772.100374
脚轮
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.0070
Yes
83022000
4059245596577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.125401
K1772.125401
脚轮
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
1.0200
Yes
83022000
4059245596607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.125404
K1772.125404
脚轮
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
1.2790
Yes
83022000
4059245596638
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.150501
K1772.150501
脚轮
滑动轴承
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
1.1900
Yes
83022000
4059245596669
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.150504
K1772.150504
脚轮
滚珠轴承
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
2.2250
Yes
83022000
4059245596690
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.075322
K1772.075322
转向轮,带 stop-top
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
1.6400
Yes
83022000
4059245596492
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.075325
K1772.075325
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
118
9
82.5
300
1.7130
Yes
83022000
4059245596522
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.100372
K1772.100372
转向轮,带 stop-top
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.6000
Yes
83022000
4059245596553
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.100375
K1772.100375
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
140
9
95.0
500
1.7000
Yes
83022000
4059245596584
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.125402
K1772.125402
转向轮,带 stop-top
滑动轴承
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
2.0160
Yes
83022000
4059245596614
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.125405
K1772.125405
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
45
85
60
0
100
80
165
9
107.5
700
2.2270
Yes
83022000
4059245596645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.150502
K1772.150502
转向轮,带 stop-top
滑动轴承
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
3.7900
Yes
83022000
4059245596676
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1772.150505
K1772.150505
转向轮,带 stop-top
滚珠轴承
65
110
80
75
140
105
197
11
140.0
800
4.1050
Yes
83022000
4059245596706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表