您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1794 - 塑料十字手柄 带突出钢衬套
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06174.prj},{NB=K1794.631290X60},{D1=63},{D2=19.0},{H=38},{H2=21.5},{H3=12.5},{GEW=0.1136},{EAN=4059245600786},{NDM=12},{XA=5},{XB=90.000},{XC=4.000},{XD=2.500},{XE=24.000},{XF=1.50},{XG=0.500},{XH=0.500},{XI=36.750},{XJ=17.700},{XK=4.800},{XL=2.500},{XM=0.000},{XN=60.000},{BESTKIPP=K1794.631290X60},{MATERIAL=Stahl},{FORM=L},{OBFLK=blau-passiviert},{FGK=schwarzgrau},{D=M12},{T=-},{L=60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
OBFLK
表面
ⁿ/ₐ
FGK
主体 颜色
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
T
高度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1794.250590
K1794.250590
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
9
-
0.0085
Yes
73181600
4059245600441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.320690
K1794.320690
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
12
-
0.0201
Yes
73181600
4059245600458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.400690
K1794.400690
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M6
40
13.5
26
14.0
10.0
12
-
0.0251
Yes
73181600
4059245600465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.400890
K1794.400890
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
12
-
0.0228
Yes
73181600
4059245600472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.500890
K1794.500890
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
50
19.0
32
18.0
12.0
17
-
0.0625
Yes
73181600
4059245600489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.501090
K1794.501090
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
17
15
0.0584
Yes
73181600
4059245600496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.631090
K1794.631090
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M10
63
19.0
38
21.5
12.5
17
20
0.0744
Yes
73181600
4059245600502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.631290
K1794.631290
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M12
63
19.0
38
21.5
12.5
17
15
0.0693
Yes
73181600
4059245600519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.631690
K1794.631690
钢制
K
蓝色钝化处理
黑灰色
M16
63
19.0
38
21.5
12.5
17
20
0.0929
Yes
73181600
4059245600526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.250590X10
K1794.250590X10
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
10
0.0186
Yes
73181520
4059245600533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.250590X15
K1794.250590X15
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
15
0.0192
Yes
73181520
4059245600540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.250590X20
K1794.250590X20
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M5
25
10.0
18
9.0
7.0
-
20
0.0197
Yes
73181520
4059245600557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.320690X10
K1794.320690X10
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
10
0.0306
Yes
73181520
4059245600564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.320690X15
K1794.320690X15
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
15
0.0313
Yes
73181520
4059245600571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.320690X20
K1794.320690X20
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
20
0.0322
Yes
73181520
4059245600588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.320690X25
K1794.320690X25
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
25
0.0330
Yes
73181520
4059245600595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.320690X30
K1794.320690X30
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M6
32
13.5
22
12.0
9.5
-
30
0.0339
Yes
73181520
4059245600601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.400890X15
K1794.400890X15
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
15
0.0336
Yes
73181520
4059245600618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.400890X20
K1794.400890X20
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
20
0.0351
Yes
73181520
4059245600625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.400890X25
K1794.400890X25
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
25
0.0366
Yes
73181520
4059245600632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.400890X30
K1794.400890X30
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
30
0.0381
Yes
73181520
4059245600649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.400890X40
K1794.400890X40
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
40
0.0412
Yes
73181520
4059245600656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.400890X50
K1794.400890X50
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M8
40
13.5
26
14.0
10.0
-
50
0.0443
Yes
73181520
4059245600663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.501090X20
K1794.501090X20
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
20
0.0808
Yes
73181520
4059245600670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1794.501090X25
K1794.501090X25
钢制
L
蓝色钝化处理
黑灰色
M10
50
19.0
32
18.0
12.0
-
25
0.0832
Yes
73181520
4059245600687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0148 - 十字把手,类似 DIN 6335,不锈钢
KIPP
27.05.2024
K0152 - 星形旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
27.05.2024
K0153 - 星型旋钮,带凸出型钢制衬套
KIPP
27.05.2024
K1093 - 十字把手
KIPP
27.05.2024
K0122 - 锁紧手柄,带内螺纹
KIPP
27.05.2024
K1090 - 星形旋钮
KIPP
27.05.2024
K0155 - 星型旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
27.05.2024
K0155 - 带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336
KIPP
27.05.2024
K0185 - 五星凸轮旋钮
KIPP
27.05.2024
K1060 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0247 - 滚花旋钮
KIPP
27.05.2024
K0158 - 手柄球,热塑性塑料 DIN 319,加强型
KIPP
27.05.2024
K0752 - 钢制锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
27.05.2024
K0791 - 快锁插销 带不锈钢蘑菇头把手
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表