您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1830 - 多重夹紧系统,单侧有锲形夹紧系统 ES 型固定卡爪
KIPP
夹紧技术
台钳夹紧技术
多重夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/schraubstock_spanntechnik/mehrfachspannsystem/41510-20_asmtab.prj},{NB=K1830.07270001},{BESTKIPP=K1830.07270001},{AUSF=glatt},{B=72},{L=700},{L1=96},{L2=200},{L3=288},{L4=400},{L5=560},{L6=600},{L7=40},{LMIN=86.0},{LMAX=93.0},{D=25},{D1=16},{D2=26},{D3=16},{D4=17,5},{D5=11},{D6=M06},{D7=M06},{H=112.0},{H1=72},{H2=40.0},{H3=15},{H4=23.5},{G=M16x40},{Z=M14x1.5x50},{GEW=26.0000},{BS=Infotext},{ZTN=84662080},{EAN=4059245694365},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=6},{NDM1=16},{NDM2=16},{IMPERIAL=MM},{XA=33.00},{XB=22.33},{XC=18.00},{XD=18.00},{XE=18.00},{XF=18.00},{TAB=1},{EOL=},{STDLZ=},{PPATH=41510-20_schb.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
LMIN
长度
[mm]
LMAX
长度
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
D4
Durchmesser
[mm]
D5
Durchmesser
[mm]
D6
螺纹孔
[mm]
D7
螺纹孔
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
G
内六角螺丝
ⁿ/ₐ
Z
内六角螺丝
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1830.05040001
K1830.05040001
glatt
50
400
96
200
288
300
30
64.0
70.0
25
12
20
16
17,5
11
M05
M06
75.0
50
25.0
12
16.0
M12x25
M10x30
7.1000
84662080
4059245623389
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1830.05050001
K1830.05050001
glatt
50
500
96
200
288
400
30
64.0
70.0
25
12
20
16
17,5
11
M05
M06
75.0
50
25.0
12
16.0
M12x25
M10x30
8.5000
84662080
4059245623396
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1830.05060001
K1830.05060001
glatt
50
600
96
200
288
400
500
30
64.0
70.0
25
12
20
16
17,5
11
M05
M06
75.0
50
25.0
12
16.0
M12x25
M10x30
9.8000
84662080
4059245623402
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1830.05070001
K1830.05070001
glatt
50
700
96
200
288
400
560
600
30
64.0
70.0
25
12
20
16
17,5
11
M05
M06
75.0
50
25.0
12
16.0
M12x25
M10x30
11.1000
84662080
4059245623419
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1830.05040002
K1830.05040002
geriffelt
50
400
96
200
288
300
30
64.0
70.0
25
12
20
16
17,5
11
M05
M06
75.0
50
25.0
12
16.0
M12x25
M10x30
7.1000
84662080
4059245623426
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1830.05050002
K1830.05050002
geriffelt
50
500
96
200
288
400
30
64.0
70.0
25
12
20
16
17,5
11
M05
M06
75.0
50
25.0
12
16.0
M12x25
M10x30
8.5000
84662080
4059245623433
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1830.05060002
K1830.05060002
geriffelt
50
600
96
200
288
400
500
30
64.0
70.0
25
12
20
16
17,5
11
M05
M06
75.0
50
25.0
12
16.0
M12x25
M10x30
9.8000
84662080
4059245623440
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1830.05070002
K1830.05070002
geriffelt
50
700
96
200
288
400
560
600
30
64.0
70.0
25
12
20
16
17,5
11
M05
M06
75.0
50
25.0
12
16.0
M12x25
M10x30
11.1000
84662080
4059245623457
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K1830.07240001
K1830.07240001
glatt
72
400
96
200
288
300
40
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M06
112.0
72
40.0
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
17.5000
84662080
4059245694334
K1830.07250001
K1830.07250001
glatt
72
500
96
200
288
400
40
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M06
112.0
72
40.0
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
20.5000
84662080
4059245694341
K1830.07260001
K1830.07260001
glatt
72
600
96
200
288
400
500
40
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M06
112.0
72
40.0
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
23.5000
84662080
4059245694358
K1830.07270001
K1830.07270001
glatt
72
700
96
200
288
400
560
600
40
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M06
112.0
72
40.0
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
26.0000
84662080
4059245694365
K1830.07240002
K1830.07240002
geriffelt
72
400
96
200
288
300
40
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M06
112.0
72
40.0
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
17.5000
84662080
4059245694372
K1830.07250002
K1830.07250002
geriffelt
72
500
96
200
288
400
40
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M06
112.0
72
40.0
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
20.5000
84662080
4059245694389
K1830.07260002
K1830.07260002
geriffelt
72
600
96
200
288
400
500
40
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M06
112.0
72
40.0
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
23.5000
84662080
4059245694396
K1830.07270002
K1830.07270002
geriffelt
72
700
96
200
288
400
560
600
40
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M06
112.0
72
40.0
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
26.0000
84662080
4059245694402
K1830.10040001
K1830.10040001
glatt
100
400
96
200
288
300
70
101.5
111.5
25
16
26
16
17,5
11
M06
M08
114.5
72
42.6
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
28.0000
84662080
4059245694570
K1830.10050001
K1830.10050001
glatt
100
500
96
200
288
400
70
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M08
114.5
72
42.6
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
32.0000
84662080
4059245694587
K1830.10060001
K1830.10060001
glatt
100
600
96
200
288
400
500
70
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M08
114.5
72
42.6
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
36.0000
84662080
4059245694594
K1830.10070001
K1830.10070001
glatt
100
700
96
200
288
400
560
600
70
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M08
114.5
72
42.6
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
40.0000
84662080
4059245694600
K1830.10040002
K1830.10040002
geriffelt
100
400
96
200
288
300
70
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M08
114.5
72
42.6
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
44.0000
84662080
4059245694617
K1830.10050002
K1830.10050002
geriffelt
100
500
96
200
288
400
70
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M08
114.5
72
42.6
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
48.0000
84662080
4059245694624
K1830.10060002
K1830.10060002
geriffelt
100
600
96
200
288
400
500
70
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M08
114.5
72
42.6
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
52.0000
84662080
4059245694631
K1830.10070002
K1830.10070002
geriffelt
100
700
96
200
288
400
560
600
70
86.0
93.0
25
16
26
16
17,5
11
M06
M08
114.5
72
42.6
15
23.5
M16x40
M14x1.5x50
56.0000
84662080
4059245694648
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1749 - 带固定卡爪的楔形夹具,适用于多重夹紧系统
KIPP
04.06.2024
K1828 - 多重夹紧系统,双侧有锲形夹紧系统 ES 型固定卡爪
KIPP
01.07.2024
K0013 - 夹具压板,带凸缘
KIPP
03.06.2024
K1746 - 用于多重夹持系统的夹具导轨
KIPP
04.06.2024
K1829 - 多重夹紧系统,双侧有锲形夹紧系统 DS 型固定卡爪
KIPP
06.06.2024
K1750 - ES 型不锈钢固定卡爪,适用于多重夹持系统
KIPP
02.07.2024
K1748 - 楔形夹具
KIPP
04.06.2024
41510-20 - 多重夹紧系统,单侧有锲形夹紧系统 ES 型固定卡爪
norelem
10.06.2024
K0932 - 压块
KIPP
03.06.2024
K1746 - 用于多重夹持系统的短款夹具导轨
KIPP
04.06.2024
04624-19 - 气动旋转杆式夹钳 双作用
norelem
30.05.2024
K1870 - 气动旋转杆式夹钳 双作用
KIPP
03.06.2024
06503 - 铝制曲柄,带转动手柄
norelem
30.05.2024
K1757 - 压板套件,适用于多重夹持系统
KIPP
02.07.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表