您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1909 - Cylindrical pins with internal thread DIN EN ISO 8735
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/03325_1.prj},{NB=K1909.10X70},{BESTKIPPUSA=K1909.10X70},{L=70},{D=10},{D1=M 6},{T=10},{L1=1.2},{L2=3.0},{GEW=0.0393},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245696970},{FILTER=NORELEM,KIPP_USA,KIPP,BLOHM,},{NDM=6},{ST=1.00},{EX=5.00},{D1N=6.000},{D1K=4.000},{ZGT=Fläche angeschliffen},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
T
Screw-depth
[mm]
L1
Length approx.
[mm]
L2
Length approx.
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1909.05X16
K1909.05X16
16
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0019
Normenübersicht
Yes
4059245696529
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.05X20
K1909.05X20
20
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0025
Normenübersicht
Yes
4059245696536
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.05X24
K1909.05X24
24
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0032
Normenübersicht
Yes
4059245696543
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.05X28
K1909.05X28
28
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0037
Normenübersicht
Yes
4059245696550
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.05X32
K1909.05X32
32
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0041
Normenübersicht
Yes
4059245696567
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.05X36
K1909.05X36
36
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0049
Normenübersicht
Yes
4059245696574
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.05X40
K1909.05X40
40
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0055
Normenübersicht
Yes
4059245696581
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.05X45
K1909.05X45
45
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0062
Normenübersicht
Yes
4059245696598
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X16
K1909.06X16
16
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0026
Normenübersicht
Yes
4059245696604
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X18
K1909.06X18
18
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0028
Normenübersicht
Yes
4059245696611
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X20
K1909.06X20
20
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0033
Normenübersicht
Yes
4059245696628
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X24
K1909.06X24
24
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0041
Normenübersicht
Yes
4059245696635
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X28
K1909.06X28
28
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0050
Normenübersicht
Yes
4059245696642
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X32
K1909.06X32
32
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0059
Normenübersicht
Yes
4059245696659
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X36
K1909.06X36
36
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0069
Normenübersicht
Yes
4059245696666
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X40
K1909.06X40
40
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0078
Normenübersicht
Yes
4059245696673
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X45
K1909.06X45
45
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0088
Normenübersicht
Yes
4059245696680
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X50
K1909.06X50
50
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0097
Normenübersicht
Yes
4059245696697
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X55
K1909.06X55
55
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0011
Normenübersicht
Yes
4059245696703
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.06X60
K1909.06X60
60
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0122
Normenübersicht
Yes
4059245696710
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.08X20
K1909.08X20
20
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0057
Normenübersicht
Yes
4059245696734
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.08X24
K1909.08X24
24
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0074
Normenübersicht
Yes
4059245696741
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.08X28
K1909.08X28
28
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0090
Normenübersicht
Yes
4059245696758
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.08X32
K1909.08X32
32
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0105
Normenübersicht
Yes
4059245696765
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1909.08X36
K1909.08X36
36
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0121
Normenübersicht
Yes
4059245696772
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03225 - Cylindrical pins with internal thread DIN EN ISO 8735
norelem
30.05.2024
DIN 7979 D - Parallel pins, with internal thread, hardened, form D
Fabory
13.02.2023
K1909 - Cylindrical pins with internal thread DIN EN ISO 8735
KIPP
27.05.2024
VC.192-p - ELESA-Lobe knobs
Elesa
01.07.2024
SCFF - Dowel pin with internal extracting thread DIN 7979/ISO 8735
RCM
04.04.2022
Parallel pins with female thread DIN EN ISO 8735
MBO Oßwald
08.10.2021
06490 - Crank handles straight similar to DIN 469
norelem
30.05.2024
B0524 - Cylindrical pins with internal thread DIN EN ISO 8735
Blohm
03.06.2024
236.1. - Dowel pin with internal extracting thread, similar to DIN EN ISO 8...
FIBRO
21.07.2023
08910 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
norelem
30.05.2024
2361.1. - Dowel pin with internal extracting thread, according to DIN EN IS...
FIBRO
21.07.2023
Recherche par - ISO
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
22.05.2023
SCFF - Dowel pin with internal extracting thread DIN 7979/ISO 8735
RCM
04.04.2022
SN1975 - Dowel pin (~EN ISO 8735)
STRACK
11.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表