您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1940 - 轴的止动垫片,DIN 6799
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07332.prj},{NB=K1940.0151},{BESTKIPP=K1940.0151},{MATERIAL=Edelstahl},{A=1.28},{D1=2-2,5},{D2=1.5},{D3=4.2},{M=0.44},{S=0.4},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182100},{GEW=0.0000},{EAN=4059245700608},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
M
间距
[mm]
S
厚度
[mm]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1940.0230
K1940.0230
钢制
1.94
3-4
2.3
6.3
0.64
0.6
Yes
73182100
0.0001
4059245700622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0320
K1940.0320
钢制
2.70
4-5
3.2
7.3
0.64
0.6
Yes
73182100
0.0001
4059245700646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0400
K1940.0400
钢制
3.34
5-7
4.0
9.3
0.74
0.7
Yes
73182100
0.0001
4059245700660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0500
K1940.0500
钢制
4.11
6-8
5.0
11.3
0.74
0.7
Yes
73182100
0.0002
4059245700684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0600
K1940.0600
钢制
5.26
7-9
6.0
12.3
0.74
0.7
Yes
73182100
0.0003
4059245700707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0700
K1940.0700
钢制
5.84
8-11
7.0
14.3
0.94
0.9
Yes
73182100
0.0004
4059245700721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0800
K1940.0800
钢制
6.52
9-12
8.0
16.3
1.05
1.0
Yes
73182100
0.0006
4059245700745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0900
K1940.0900
钢制
7.63
10-14
9.0
18.8
1.15
1.1
Yes
73182100
0.0009
4059245700769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.1000
K1940.1000
钢制
8.32
11-15
10.0
20.4
1.25
1.2
Yes
73182100
0.0013
4059245700783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.1200
K1940.1200
钢制
10.45
13-18
12.0
23.4
1.35
1.3
Yes
73182100
0.0016
4059245700806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0151
K1940.0151
不锈钢
1.28
2-2,5
1.5
4.2
0.44
0.4
Yes
73182100
0.0000
4059245700608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0191
K1940.0191
不锈钢
1.61
2,5-3
1.9
4.8
0.54
0.5
Yes
73182100
0.0000
4059245700615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0231
K1940.0231
不锈钢
1.94
3-4
2.3
6.3
0.64
0.6
Yes
73182100
0.0001
4059245700639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0321
K1940.0321
不锈钢
2.70
4-5
3.2
7.3
0.64
0.6
Yes
73182100
0.0001
4059245700653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0401
K1940.0401
不锈钢
3.34
5-7
4.0
9.3
0.74
0.7
Yes
73182100
0.0001
4059245700677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0501
K1940.0501
不锈钢
4.11
6-8
5.0
11.3
0.74
0.7
Yes
73182100
0.0002
4059245700691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0601
K1940.0601
不锈钢
5.26
7-9
6.0
12.3
0.74
0.7
Yes
73182100
0.0003
4059245700714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0701
K1940.0701
不锈钢
5.84
8-11
7.0
14.3
0.94
0.9
Yes
73182100
0.0004
4059245700738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0801
K1940.0801
不锈钢
6.52
9-12
8.0
16.3
1.05
1.0
Yes
73182100
0.0006
4059245700752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.0901
K1940.0901
不锈钢
7.63
10-14
9.0
18.8
1.15
1.1
Yes
73182100
0.0010
4059245700776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.1001
K1940.1001
不锈钢
8.32
11-15
10.0
20.4
1.25
1.2
Yes
73182100
0.0012
4059245700790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1940.1201
K1940.1201
不锈钢
10.45
13-18
12.0
23.4
1.35
1.3
Yes
73182100
0.0017
4059245700813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07332 - 轴的止动垫片,DIN 6799
norelem
30.05.2024
DIN ≈472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
Model 79430 - Anneau E pour arbre Type 863 - Acier Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 6799 - Edelstahl 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
K0697 - 螺柱,DIN 6379
KIPP
27.05.2024
BN 813 - Circlips for shafts special dimensions (Benzing BS), spring steel,...
Bossard Catalog
31.10.2023
K0705 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
K1160 - 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912
KIPP
27.05.2024
K1908 - 固定销,DIN 6325
KIPP
27.05.2024
K1940 - Circlips E-type DIN 6799
KIPP USA
05.06.2024
K1939 - 孔用卡簧,DIN 472
KIPP
27.05.2024
DIN 1850-V-SINT - 类似于DIN 1850标准的V型法兰衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承。
MÄDLER
26.04.2024
DIN 472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
DIN 6799 - Retaining washers for shafts
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表