您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1968 - 适用于带重型夹紧套 的DIN7349垫片
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07305-05.prj},{NB=K1968.161},{BESTKIPP=K1968.161},{SS=Stahl},{OBFG=galvanisch verzinkt},{MATERIAL=Stahl},{M=M16},{D1=17.0},{D2=40},{H=6.0},{GEW=0.0043},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=4059245808892},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
SS
金属键
ⁿ/ₐ
OBFG
主体 表面
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
M
适用螺栓
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
D2
直径
ⁿ/ₐ
H
高度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1968.030
K1968.030
Stahl
亮色
钢制
M3
3.2
9
1.0
0.0003
Yes
73182200
4059245808663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.040
K1968.040
Stahl
亮色
钢制
M4
4.3
12
1.6
0.0008
Yes
73182200
4059245808670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.050
K1968.050
Stahl
亮色
钢制
M5
5.3
15
2.0
0.0013
Yes
73182200
4059245808687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.060
K1968.060
Stahl
亮色
钢制
M6
6.4
17
3.0
0.0018
Yes
73182200
4059245808694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.080
K1968.080
Stahl
亮色
钢制
M8
8.4
21
4.0
0.0023
Yes
73182200
4059245808700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.100
K1968.100
Stahl
亮色
钢制
M10
10.5
25
4.0
0.0028
Yes
73182200
4059245808717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.120
K1968.120
Stahl
亮色
钢制
M12
13.0
30
6.0
0.0033
Yes
73182200
4059245808724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.140
K1968.140
Stahl
亮色
钢制
M14
15.0
36
6.0
0.0038
Yes
73182200
4059245808731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.160
K1968.160
Stahl
亮色
钢制
M16
17.0
40
6.0
0.0043
Yes
73182200
4059245808748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.180
K1968.180
Stahl
亮色
钢制
M18
19.0
44
8.0
0.0048
Yes
73182200
4059245808755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.200
K1968.200
Stahl
亮色
钢制
M20
21.0
44
8.0
0.0053
Yes
73182200
4059245808762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.220
K1968.220
Stahl
亮色
钢制
M22
23.0
50
8.0
0.0058
Yes
73182200
4059245808779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.240
K1968.240
Stahl
亮色
钢制
M24
25.0
50
10.0
0.0063
Yes
73182200
4059245808786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.270
K1968.270
Stahl
亮色
钢制
M27
28.0
60
10.0
0.0068
Yes
73182200
4059245808793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.300
K1968.300
Stahl
亮色
钢制
M30
31.0
68
10.0
0.0072
Yes
73182200
4059245808809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.031
K1968.031
Stahl
电镀锌
钢制
M3
3.2
9
1.0
0.0003
Yes
73182200
4059245808816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.041
K1968.041
Stahl
电镀锌
钢制
M4
4.3
12
1.6
0.0008
Yes
73182200
4059245808823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.051
K1968.051
Stahl
电镀锌
钢制
M5
5.3
15
2.0
0.0013
Yes
73182200
4059245808830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.061
K1968.061
Stahl
电镀锌
钢制
M6
6.4
17
3.0
0.0018
Yes
73182200
4059245808847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.081
K1968.081
Stahl
电镀锌
钢制
M8
8.4
21
4.0
0.0023
Yes
73182200
4059245808854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.101
K1968.101
Stahl
电镀锌
钢制
M10
10.5
25
4.0
0.0028
Yes
73182200
4059245808861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.121
K1968.121
Stahl
电镀锌
钢制
M12
13.0
30
6.0
0.0230
Yes
73182200
4059245808878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.141
K1968.141
Stahl
电镀锌
钢制
M14
15.0
36
6.0
0.0038
Yes
73182200
4059245808885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.161
K1968.161
Stahl
电镀锌
钢制
M16
17.0
40
6.0
0.0043
Yes
73182200
4059245808892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1968.181
K1968.181
Stahl
电镀锌
钢制
M18
19.0
44
8.0
0.0048
Yes
73182200
4059245808908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0705 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
KIPP
27.05.2024
K0708 - 内六角沉头螺栓 DIN EN ISO 10642
KIPP
03.06.2024
K1160 - 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912
KIPP
27.05.2024
K1145 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
KIPP
11.06.2024
DIN 125 A - Edelstahl A2
Böllhoff
26.10.2021
K0704 - 平头螺栓,带一字槽和轴肩 DIN 923
KIPP
27.05.2024
K1150 - 大外径垫圈,DIN 9021
KIPP
27.05.2024
K0978 - 自攻螺套安装工具
KIPP
27.05.2024
22400-20 - 不锈钢圆柱齿轮,模数 1.5
norelem
26.06.2024
K1095 - 定位销的固定衬套
KIPP
27.05.2024
K0201 - 圆形弓形把手
KIPP
27.05.2024
K0377 - T 型槽螺母 DIN 508,增强型
KIPP
27.05.2024
DIN 7349 - FN 1981 - rostfrei A2 - Washers for bolts with heavy style sprin...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
K0691 - 球面校正垫圈
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表