您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2052 - 带内六角和销的埋头螺栓 DIN EN ISO 4028
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07167.prj},{NB=K2052.06X20},{BESTKIPP=K2052.06X20},{MATERIAL=Stahl},{OBFLGK=blank (schwarz)},{FESTKL=45 H},{D1=M6},{D2=4.0},{L=20},{L1=3.25},{T=3.5},{SW=3.0},{GEW=0.0029},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245829262},{NDM=6.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
FESTKL
Festiagkeitsklasse
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
L1 max.
[mm]
T
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K2052.103X4
K2052.103X4
不锈钢 A2
亮色
70
M3
2.0
4
1.00
1.2
1.5
0.0000
Yes
73181520
4059245827947
K2052.103X5
K2052.103X5
不锈钢 A2
亮色
70
M3
2.0
5
1.00
1.2
1.5
0.0000
Yes
73181520
4059245827954
K2052.103X6
K2052.103X6
不锈钢 A2
亮色
70
M3
2.0
6
1.75
2.0
1.5
0.0000
Yes
73181520
4059245827961
K2052.103X8
K2052.103X8
不锈钢 A2
亮色
70
M3
2.0
8
1.75
2.0
1.5
0.0000
Yes
73181520
4059245827978
K2052.103X10
K2052.103X10
不锈钢 A2
亮色
70
M3
2.0
10
1.75
2.0
1.5
0.0000
Yes
73181520
4059245827985
K2052.103X12
K2052.103X12
不锈钢 A2
亮色
70
M3
2.0
12
1.75
2.0
1.5
0.0000
Yes
73181520
4059245827992
K2052.104X5
K2052.104X5
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
5
1.25
1.5
2.0
0.0000
Yes
73181520
4059245828005
K2052.104X6
K2052.104X6
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
6
1.25
1.5
2.0
0.0000
Yes
73181520
4059245828012
K2052.104X8
K2052.104X8
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
8
2.25
2.5
2.0
0.0000
Yes
73181520
4059245828029
K2052.104X10
K2052.104X10
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
10
2.25
2.5
2.0
0.0001
Yes
73181520
4059245828036
K2052.104X12
K2052.104X12
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
12
2.25
2.5
2.0
0.0001
Yes
73181520
4059245828043
K2052.104X16
K2052.104X16
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
16
2.25
2.5
2.0
0.0001
Yes
73181520
4059245828050
K2052.104X20
K2052.104X20
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
20
2.25
2.5
2.0
0.0001
Yes
73181520
4059245828067
K2052.104X25
K2052.104X25
不锈钢 A2
亮色
70
M4
2.5
25
2.25
2.5
2.0
0.0002
Yes
73181520
4059245828074
K2052.105X5
K2052.105X5
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
5
1.50
2.0
2.5
0.0000
Yes
73181520
4059245828081
K2052.105X6
K2052.105X6
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
6
1.50
2.0
2.5
0.0001
Yes
73181520
4059245828098
K2052.105X8
K2052.105X8
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
8
2.75
3.0
2.5
0.0001
Yes
73181520
4059245828104
K2052.105X10
K2052.105X10
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
10
2.75
3.0
2.5
0.0001
Yes
73181520
4059245828111
K2052.105X12
K2052.105X12
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
12
2.75
3.0
2.5
0.0001
Yes
73181520
4059245828128
K2052.105X16
K2052.105X16
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
16
2.75
3.0
2.5
0.0002
Yes
73181520
4059245828135
K2052.105X20
K2052.105X20
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
20
2.75
3.0
2.5
0.0002
Yes
73181520
4059245828142
K2052.105X25
K2052.105X25
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
25
2.75
3.0
2.5
0.0003
Yes
73181520
4059245828159
K2052.105X30
K2052.105X30
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
30
2.75
3.0
2.5
0.0003
Yes
73181520
4059245828166
K2052.105X35
K2052.105X35
不锈钢 A2
亮色
70
M5
3.5
35
2.75
3.0
2.5
0.0004
Yes
73181520
4059245828173
K2052.106X6
K2052.106X6
不锈钢 A2
亮色
70
M6
4.0
6
1.75
2.0
3.0
0.0001
Yes
73181520
4059245828180
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表