您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2079 - 万向接头,带滑动轴承,外螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27627-01.prj},{NB=K2079.400},{BESTKIPP=K2079.40},{ROT=0.000},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{D=40},{D1=M40x2},{A=150},{B=91},{H=49},{H1=33.00},{K=66.670},{L=90},{L1=45},{L2=195.5},{W=17.000},{TZD=125.0},{TZS=171.00},{GEW=2.5000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059245856619},{ST=2.000},{TYP1=MIN},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=40.0},{XA=38.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
额定负载 动态
[kN]
TZS
额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K2079.05
K2079.05
易切削钢
Rechtsgewinde
5
M5x0,8
33
18
8
6.00
11.110
19
9
42.0
13.000
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
4059245856503
K2079.06
K2079.06
易切削钢
Rechtsgewinde
6
M6M6x1,0
36
20
9
6.75
12.700
21
10
46.0
13.000
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
4059245856510
K2079.08
K2079.08
易切削钢
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
42
24
12
9.00
15.875
25
12
54.0
14.000
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
4059245856527
K2079.10
K2079.10
易切削钢
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
48
28
14
10.50
19.050
28
14
62.0
13.000
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059245856534
K2079.12
K2079.12
易切削钢
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
54
32
16
12.00
22.225
32
16
70.0
13.000
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059245856541
K2079.16
K2079.16
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16x2,0
66
42
21
15.00
28.575
37
21
87.0
15.000
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059245856558
K2079.20
K2079.20
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
78
50
25
18.00
34.925
45
25
103.0
14.000
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
4059245856565
K2079.22
K2079.22
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
22
M22x1,5
84
54
28
20.00
38.100
48
27
111.0
15.000
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
4059245856572
K2079.25
K2079.25
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
94
60
31
22.00
42.860
55
30
124.0
15.000
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
4059245856589
K2079.30
K2079.30
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
110
70
37
25.00
50.800
66
35
145.0
17.000
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
4059245856596
K2079.35
K2079.35
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
35
M36x2
140
81
43
28.00
57.150
85
40
180.5
16.000
106.0
142.00
1.6000
Yes
84833080
4059245856602
K2079.40
K2079.40
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
40
M40x2
150
91
49
33.00
66.670
90
45
195.5
17.000
125.0
171.00
2.5000
Yes
84833080
4059245856619
K2079.051
K2079.051
易切削钢
Linksgewinde
5
M5x0,8
33
18
8
6.00
11.110
19
9
42.0
13.000
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
4059245856626
K2079.061
K2079.061
易切削钢
Linksgewinde
6
M6M6x1,0
36
20
9
6.75
12.700
21
10
46.0
13.000
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
4059245856633
K2079.081
K2079.081
易切削钢
Linksgewinde
8
M8x1,25
42
24
12
9.00
15.875
25
12
54.0
14.000
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
4059245856640
K2079.101
K2079.101
易切削钢
Linksgewinde
10
M10x1,5
48
28
14
10.50
19.050
28
14
62.0
13.000
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059245856657
K2079.121
K2079.121
易切削钢
Linksgewinde
12
M12x1,75
54
32
16
12.00
22.225
32
16
70.0
13.000
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059245856664
K2079.161
K2079.161
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16x2,0
66
42
21
15.00
28.575
37
21
87.0
15.000
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059245856671
K2079.201
K2079.201
Vergütungsstahl
Linksgewinde
20
M20x1,5
78
50
25
18.00
34.925
45
25
103.0
14.000
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
4059245856688
K2079.221
K2079.221
Vergütungsstahl
Linksgewinde
22
M22x1,5
84
54
28
20.00
38.100
48
27
111.0
15.000
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
4059245856695
K2079.251
K2079.251
Vergütungsstahl
Linksgewinde
25
M24x2,0
94
60
31
22.00
42.860
55
30
124.0
15.000
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
4059245856701
K2079.301
K2079.301
Vergütungsstahl
Linksgewinde
30
M30x2,0
110
70
37
25.00
50.800
66
35
145.0
17.000
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
4059245856718
K2079.351
K2079.351
Vergütungsstahl
Linksgewinde
35
M36x2
140
81
43
28.00
57.150
85
40
180.5
16.000
106.0
142.00
1.6000
Yes
84833080
4059245856725
K2079.401
K2079.401
Vergütungsstahl
Linksgewinde
40
M40x2
150
91
49
33.00
66.670
90
45
195.5
17.000
125.0
171.00
2.5000
Yes
84833080
4059245856732
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0722 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头,窄型 DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
K0731 - 带折叠弹簧销的叉头 DIN 71752
KIPP
27.05.2024
K1454 - 销带有放置轴用卡簧的环槽 适用于叉头
KIPP
27.05.2024
K1934 - 万向接头的叉形接头
KIPP
27.05.2024
27632-01 - 万向接头,带滑动轴承,内螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护
norelem
30.05.2024
K0732 - 不锈钢制叉形接头 DIN 71752
KIPP
27.05.2024
ISO 8133/DIN 24555 - Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
Spheric swivel Type LSF - ISO 6982/DIN 24338
Duplomatic
11.04.2024
K0713 - 角接头的球面轴颈 DIN 71803
KIPP
27.05.2024
Spheric swivel Type SSF - ISO 8133/DIN 24555
Duplomatic
11.04.2024
GIHO-K..LO
C&H Bearing
27.11.2023
K0718 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头, DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
ISO 8133 - Spherical rod eye
NEXOIL
09.02.2021
ISO 6982 - Spherical rod eye
NEXOIL
09.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表