您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
27632-01 - 万向接头,带滑动轴承,内螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27632-01.prj},{NB=K2084.30_0},{BESTKIPP=K2084.30},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{D=30},{D1=M30x2,0},{D2=40.0},{D3=50},{A=110},{B=73},{B1=15.0},{H=22},{H1=22.0},{K=40.7},{L=56},{L1=146.5},{SW=41},{W=6},{TZD=66.5},{TZS=110.00},{GEW=0.8900},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059245857296},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=30.0},{ST=2.00},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=35},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
额定负载 动态
[kN]
TZS
额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K2084.06
K2084.06
Rechtsgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
30
21
5.0
6
4.4
10.0
11
40.5
11
13
3.6
8.15
0.0160
Yes
84833080
4059245857203
K2084.08
K2084.08
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
8
6.0
13.0
15
48.0
14
15
5.8
12.90
0.0280
Yes
84833080
4059245857210
K2084.10
K2084.10
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
43
29
6.5
9
7.0
16.0
20
57.5
17
12
8.7
17.60
0.0500
Yes
84833080
4059245857227
K2084.10125
K2084.10125
Rechtsgewinde
10
M10X1,25
15.0
19
43
29
6.5
9
7.0
16.0
20
57.5
17
12
8.7
17.60
0.0500
Yes
84833080
4059245857234
K2084.12
K2084.12
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
50
34
6.5
10
8.0
18.0
23
67.0
19
11
11.4
24.50
0.0860
Yes
84833080
4059245857241
K2084.12125
K2084.12125
Rechtsgewinde
12
M12X1,25
17.5
22
50
34
6.5
10
8.0
18.0
23
67.0
19
11
11.4
24.50
0.0860
Yes
84833080
4059245857258
K2084.17
K2084.17
Rechtsgewinde
17
M16x2,0
24.0
30
67
46
10.0
14
14.0
25.0
34
90.0
27
10
22.4
45.00
0.1900
Yes
84833080
4059245857265
K2084.20
K2084.20
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
27.5
35
77
53
10.0
16
16.0
29.0
40
103.5
32
9
31.5
60.00
0.3200
Yes
84833080
4059245857272
K2084.25
K2084.25
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
33.5
42
94
64
12.0
20
20.0
35.5
48
126.0
36
7
51.0
83.00
0.5600
Yes
84833080
4059245857289
K2084.30
K2084.30
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
40.0
50
110
73
15.0
22
22.0
40.7
56
146.5
41
6
66.5
110.00
0.8900
Yes
84833080
4059245857296
K2084.061
K2084.061
Linksgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
30
21
5.0
6
4.4
10.0
11
40.5
11
13
3.6
8.15
0.0160
Yes
84833080
4059245857302
K2084.081
K2084.081
Linksgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
8
6.0
13.0
15
48.0
14
15
5.8
12.90
0.0280
Yes
84833080
4059245857319
K2084.101
K2084.101
Linksgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
43
29
6.5
9
7.0
16.0
20
57.5
17
12
8.7
17.60
0.0500
Yes
84833080
4059245857326
K2084.101251
K2084.101251
Linksgewinde
10
M10X1,25
15.0
19
43
29
6.5
9
7.0
16.0
20
57.5
17
12
8.7
17.60
0.0500
Yes
84833080
4059245857333
K2084.121
K2084.121
Linksgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
50
34
6.5
10
8.0
18.0
23
67.0
19
11
11.4
24.50
0.0860
Yes
84833080
4059245857340
K2084.121251
K2084.121251
Linksgewinde
12
M12X1,25
17.5
22
50
34
6.5
10
8.0
18.0
23
67.0
19
11
11.4
24.50
0.0860
Yes
84833080
4059245857357
K2084.171
K2084.171
Linksgewinde
17
M16x2,0
24.0
30
67
46
10.0
14
14.0
25.0
34
90.0
27
10
22.4
45.00
0.1900
Yes
84833080
4059245857364
K2084.201
K2084.201
Linksgewinde
20
M20x1,5
27.5
35
77
53
10.0
16
16.0
29.0
40
103.5
32
9
31.5
60.00
0.3200
Yes
84833080
4059245857371
K2084.251
K2084.251
Linksgewinde
25
M24x2,0
33.5
42
94
64
12.0
20
20.0
35.5
48
126.0
36
7
51.0
83.00
0.5600
Yes
84833080
4059245857388
K2084.301
K2084.301
Linksgewinde
30
M30x2,0
40.0
50
110
73
15.0
22
22.0
40.7
56
146.5
41
6
66.5
110.00
0.8900
Yes
84833080
4059245857395
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0719 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
K0733 - 叉形接头 DIN 71752
KIPP
27.05.2024
BN 231 - Rod ends with integral self-aligning roller bearing (ISO 12240-4; ...
Bossard Catalog
31.10.2023
27632-01 - 万向接头,带滑动轴承,内螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护
norelem
30.05.2024
GK..SK/GKL..SK
C&H Bearing
27.11.2023
K0713 - 角接头的球面轴颈 DIN 71803
KIPP
27.05.2024
27632-01 - Rod ends with plain bearing, internal thread, narrow head, DIN I...
Blohm
08.05.2024
K0718 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头, DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
K2079 - 万向接头,带滑动轴承,外螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表