您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2107 - 位置指示器 带不锈钢制空心轴
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/21902-05.prj},{NB=K2107.10001421},{BESTKIPP=K2107.10001421},{MATERIAL=Kunststoff},{FARBE=reinorange RAL 2004},{B=31},{D=14},{H=47},{L=33},{P=10.00},{KOMMA=1},{DZAHL=150},{EINBAU=4},{ZR=2},{ANZEIGE=010,0},{GEW=0.0500},{BESTELLBEISPIEL=Bestellbeispiel},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=90318020},{EAN=4059245887309},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=orange RAL 2004}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
B
Breite
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
ⁿ/ₐ
H
Höhe
ⁿ/ₐ
L
Länge
ⁿ/ₐ
P
Steigung
[mm]
KOMMA
Komma an Stelle
ⁿ/ₐ
DZAHL
max. Drehzahl
[U/min]
EINBAU
Einbaulage
ⁿ/ₐ
ZR
Zählrichtung
ⁿ/ₐ
ANZEIGE
Anzeige nach erster Umdrehung
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2107.01001111
K2107.01001111
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
1
1
001,0
0.0500
Yes
90318020
4059245885640
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01002111
K2107.01002111
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
1
1
00,10
0.0500
Yes
90318020
4059245885756
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01001121
K2107.01001121
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
1
2
001,0
0.0500
Yes
90318020
4059245885763
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01002121
K2107.01002121
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
1
2
00,10
0.0500
Yes
90318020
4059245885879
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01001211
K2107.01001211
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
2
1
001,0
0.0500
Yes
90318020
4059245886609
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01002211
K2107.01002211
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
2
1
00,10
0.0500
Yes
90318020
4059245886715
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01001221
K2107.01001221
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
2
2
001,0
0.0500
Yes
90318020
4059245886722
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01002221
K2107.01002221
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
2
2
00,10
0.0500
Yes
90318020
4059245886838
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01001311
K2107.01001311
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
3
1
001,0
0.0500
Yes
90318020
4059245886128
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01002311
K2107.01002311
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
3
1
00,10
0.0500
Yes
90318020
4059245886234
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01001321
K2107.01001321
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
3
2
001,0
0.0500
Yes
90318020
4059245886241
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01002321
K2107.01002321
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
3
2
00,10
0.0500
Yes
90318020
4059245886357
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01001411
K2107.01001411
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
4
1
001,0
0.0500
Yes
90318020
4059245887088
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01002411
K2107.01002411
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
4
1
00,10
0.0500
Yes
90318020
4059245887194
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01001421
K2107.01001421
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
1
500
4
2
001,0
0.0500
Yes
90318020
4059245887200
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01002421
K2107.01002421
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.00
2
500
4
2
00,10
0.0500
Yes
90318020
4059245887316
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01251111
K2107.01251111
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
1
1
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4059245885657
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01251121
K2107.01251121
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
1
2
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4059245885770
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01251211
K2107.01251211
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
2
1
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4059245886616
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01251221
K2107.01251221
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
2
2
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4059245886739
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01251311
K2107.01251311
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
3
1
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4059245886135
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01251321
K2107.01251321
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
3
2
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4059245886258
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01251411
K2107.01251411
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
4
1
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4059245887095
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01251421
K2107.01251421
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.25
1
500
4
2
001,2/5
0.0500
Yes
90318020
4059245887217
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
K2107.01501111
K2107.01501111
橙色 RAL 2004
31
14
47
33
1.50
1
500
1
1
001,5
0.0500
Yes
90318020
4059245885664
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K2108 - 位置指示器 带不锈钢制空心轴
KIPP
27.05.2024
K2116 - 鲍登电缆 用于配有遥控装置的锁紧柱塞
KIPP
23.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表