您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2144 - 销,带头 ISO 2341,B 型
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/07337-20.prj},{NB=K2144.012345},{BESTKIPP=K2144.012345},{MATERIAL=Stahl},{FORM=B},{OBFLGK=galvanisch verzinkt},{A=34.5},{D1=12},{D3=20},{D4=3.2},{K=4},{W=5.5},{Z1=3},{Z2=1.6},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245897766},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{FARBEX=Edelstahl glänzend},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D1
Durchmsser
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
K
间距
[mm]
W
间距
[mm]
Z1
间距
[mm]
Z2
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K2144.008165
K2144.008165
Stahl
B
galvanisch verzinkt
16.5
8
14
2.0
3
3.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4059245897636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.008215
K2144.008215
Stahl
B
galvanisch verzinkt
21.5
8
14
2.0
3
3.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4059245897643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.008265
K2144.008265
Stahl
B
galvanisch verzinkt
26.5
8
14
2.0
3
3.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4059245897650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.008315
K2144.008315
Stahl
B
galvanisch verzinkt
31.5
8
14
2.0
3
3.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4059245897667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.010205
K2144.010205
Stahl
B
galvanisch verzinkt
20.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4059245897674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.010255
K2144.010255
Stahl
B
galvanisch verzinkt
25.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4059245897681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.010305
K2144.010305
Stahl
B
galvanisch verzinkt
30.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4059245897698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.010405
K2144.010405
Stahl
B
galvanisch verzinkt
40.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4059245897704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.010455
K2144.010455
Stahl
B
galvanisch verzinkt
45.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4059245897711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.010555
K2144.010555
Stahl
B
galvanisch verzinkt
55.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4059245897728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.010655
K2144.010655
Stahl
B
galvanisch verzinkt
65.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4059245897735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.012245
K2144.012245
Stahl
B
galvanisch verzinkt
24.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4059245897742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.012295
K2144.012295
Stahl
B
galvanisch verzinkt
29.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4059245897759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.012345
K2144.012345
Stahl
B
galvanisch verzinkt
34.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4059245897766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.012395
K2144.012395
Stahl
B
galvanisch verzinkt
39.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4059245897773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.012445
K2144.012445
Stahl
B
galvanisch verzinkt
44.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4059245897780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.012545
K2144.012545
Stahl
B
galvanisch verzinkt
54.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4059245897797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.016340
K2144.016340
Stahl
B
galvanisch verzinkt
34.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4059245897803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.016390
K2144.016390
Stahl
B
galvanisch verzinkt
39.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4059245897810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.016440
K2144.016440
Stahl
B
galvanisch verzinkt
44.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4059245897827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.016490
K2144.016490
Stahl
B
galvanisch verzinkt
49.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4059245897834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.016540
K2144.016540
Stahl
B
galvanisch verzinkt
54.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4059245897841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.016590
K2144.016590
Stahl
B
galvanisch verzinkt
59.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4059245897858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.018580
K2144.018580
Stahl
B
galvanisch verzinkt
58.0
18
28
5.0
5
7.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4059245897865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K2144.020320
K2144.020320
Stahl
B
galvanisch verzinkt
32.0
20
30
5.0
5
8.0
4
2.0
0.0100
Yes
73182900
4059245897872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07337-20 - 销,带头 ISO 2341,B 型
norelem
30.05.2024
K1454 - 销带有放置轴用卡簧的环槽 适用于叉头
KIPP
27.05.2024
K1456 - 带有销孔的销 适用于叉头
KIPP
27.05.2024
Bolts with pin hole (suitable for clevises)
MBO Oßwald
07.10.2021
DIN 444 - Edelstahl A2
Böllhoff
26.10.2021
K1136 - 开口销,DIN EN ISO 1234
KIPP
27.05.2024
K0791 - 快锁插销,带不锈钢蘑菇头把手 抗剪强度高
KIPP
27.05.2024
DIN 933 - Stahl 8.8 feuerverzinkt
Böllhoff
26.10.2021
K2144 - Pin with head ISO 2341 Form B
KIPP USA
05.06.2024
B0439 - Pin with hole for split pin suitable for clevis joints
Blohm
03.06.2024
BDLBRM,BDLBRHM,BDPLBRM,BDPLBRHM,BDGLBRM,BDSLBRM,BDSLBRHM - 铰链销·带肩内螺纹型·带肩内六角...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
MIP01_21 - 带肩铰链销·带内六角孔·内螺纹型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
BN 20234 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 933 (ISO 4017) - FN 100 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表