您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Elesa
Created: 04.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
DIN 464 - Knurled grip knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
DIN 464
Powered by
CAD模型選擇
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/din_464_combi/din_464.prj},{NB=Knurled grip knobs DIN 464-M10-40},{CODE=GN.29749},{DESCRIPTION=DIN 464-M10-40},{DIM01=36},{DIM02=M10},{DIM03=20},{DIM04=23.0},{DIM05=8.0},{DIM06=40},{WEIGHT=116},{DIM04X=15.0},{ND=10.000},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d2
[mm]
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
h
[mm]
DIM05
k
[mm]
DIM06
l
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29901
DIN 464-M2-4
9
M2
4
5.3
2.0
4
1
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29904
DIN 464-M2-6
9
M2
4
5.3
2.0
6
1
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29907
DIN 464-M2-8
9
M2
4
5.3
2.0
6
2
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29910
DIN 464-M2-10
9
M2
4
5.3
2.0
10
4
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29914
DIN 464-M2.5-4
11
M2.5
5
6.5
2.5
4
2
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29917
DIN 464-M2.5-6
11
M2.5
5
6.5
2.5
6
4
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29920
DIN 464-M2.5-8
11
M2.5
5
6.5
2.5
8
4
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29923
DIN 464-M2.5-10
11
M2.5
5
6.5
2.5
10
3
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29926
DIN 464-M2.5-12
11
M2.5
5
6.5
2.5
12
4
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29930
DIN 464-M3-6
12
M3
6
7.5
2.5
6
4
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29933
DIN 464-M3-8
12
M3
6
7.5
2.5
8
4
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29697
DIN 464-M3-10
12
M3
6
7.5
2.5
10
5
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29698
DIN 464-M3-12
12
M3
6
7.5
2.5
12
5
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29638
DIN 464-M3-16
12
M3
6
7.5
2.5
16
5
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29699
DIN 464-M3-20
12
M3
6
7.5
2.5
20
5
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29705
DIN 464-M4-5
16
M4
8
9.5
3.5
5
9
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29947
DIN 464-M4-8
16
M4
8
9.5
3.5
8
8
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29707
DIN 464-M4-10
16
M4
8
9.5
3.5
10
9
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29951
DIN 464-M4-12
16
M4
8
9.5
3.5
12
8
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29709
DIN 464-M4-16
16
M4
8
9.5
3.5
16
9
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29711
DIN 464-M4-20
16
M4
8
9.5
3.5
20
9
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29956
DIN 464-M4-25
16
M4
8
9.5
3.5
25
9
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29960
DIN 464-M5-6
20
M5
10
11.5
4.0
6
15
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29963
DIN 464-M5-8
20
M5
10
11.5
4.0
8
14
Knurled grip knobs DIN 46...
GN.29715
DIN 464-M5-10
20
M5
10
11.5
4.0
10
16
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表