您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
português
English
QA認證資訊
目錄: Bordignon
Created: 26.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
KOB.05 - Kombi-Buchse mit Flansch und Kugelzentrierung
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
wb
Powered by
CAD模型選擇
{bordignon/sf_technik/0/3/b/wb/kob_05.prj},{NB=KOB.05.040.077},{COMP=SF Bordignon GmbH},{ARTNR=KOB.05.040.077},{D=40},{D1=48},{D2=58},{D3=85},{D5=70},{D6=11 M6},{D61=11},{D7=6.6},{K=4.0},{K1=33},{L=77},{L1=46},{L2=31},{LWB=66},{WERK=AB.03-Werkstoff 1.7225/ 42CrMo4V, WB.01-Werkstoff CUSn7Zn4Pb7+Festschmierstoff bestehend aus Graphit,Molybdän/Sulfid und Sonderzusätzen, Kugelzentrierung-Werkstoff Stahlkugeln in Aluminiumkäfig},{GEW=1.479},{N=4},{L2WB=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
COMP
Company
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
D5
Durchmesser
[mm]
D6
Durchmesser
[mm]
D7
Durchmesser
[mm]
K
Kugelzentrierung
[mm]
K1
Länge
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
LWB
Länge
[mm]
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
KOB.05.019.060
SF Bordignon GmbH
KOB.05.019.060
19
26
32
52
40
8 M4
4.5
3.5
18
60
36
24
51
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.447
KOB.05.020.060
SF Bordignon GmbH
KOB.05.020.060
20
26
32
52
40
8 M4
4.5
3.0
18
60
36
24
51
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.433
KOB.05.024.060
SF Bordignon GmbH
KOB.05.024.060
24
31
40
63
50
10 M5
5.5
3.5
23
60
30
30
50
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.749
KOB.05.025.060
SF Bordignon GmbH
KOB.05.025.060
25
31
40
63
50
10 M5
5.5
3.0
23
60
30
30
50
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.732
KOB.05.030.060
SF Bordignon GmbH
KOB.05.030.060
30
40
48
72
58
10 M5
5.5
5.0
28
60
36
24
50
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.883
KOB.05.030.077
SF Bordignon GmbH
KOB.05.030.077
30
40
48
72
58
10 M5
5.5
5.0
28
77
46
31
67
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.150
KOB.05.032.060
SF Bordignon GmbH
KOB.05.032.060
32
40
48
72
58
10 M5
5.5
4.0
28
60
36
24
50
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
0.840
KOB.05.032.077
SF Bordignon GmbH
KOB.05.032.077
32
40
48
72
58
10 M5
5.5
4.0
28
77
46
31
67
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.092
KOB.05.038.060
SF Bordignon GmbH
KOB.05.038.060
38
48
58
85
70
11 M6
6.6
5.0
33
60
36
24
49
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.190
KOB.05.038.077
SF Bordignon GmbH
KOB.05.038.077
38
48
58
85
70
11 M6
6.6
5.0
33
77
46
31
66
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.550
KOB.05.040.060
SF Bordignon GmbH
KOB.05.040.060
40
48
58
85
70
11 M6
6.6
4.0
33
60
36
24
49
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.137
KOB.05.040.077
SF Bordignon GmbH
KOB.05.040.077
40
48
58
85
70
11 M6
6.6
4.0
33
77
46
31
66
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
1.479
KOB.05.048.077
SF Bordignon GmbH
KOB.05.048.077
48
60
70
104
86
15 M8
9.0
6.0
38
77
46
31
66
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
2.175
KOB.05.048.095
SF Bordignon GmbH
KOB.05.048.095
48
60
70
104
86
15 M8
9.0
6.0
38
95
46
49
84
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
3.041
KOB.05.048.120
SF Bordignon GmbH
KOB.05.048.120
48
60
70
104
86
15 M8
9.0
6.0
38
120
56
64
109
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
3.933
KOB.05.050.077
SF Bordignon GmbH
KOB.05.050.077
50
60
70
104
86
15 M8
9.0
5.0
38
77
46
31
66
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
2.085
KOB.05.050.095
SF Bordignon GmbH
KOB.05.050.095
50
60
70
104
86
15 M8
9.0
5.0
38
95
46
49
84
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
2.927
KOB.05.050.120
SF Bordignon GmbH
KOB.05.050.120
50
60
70
104
86
15 M8
9.0
5.0
38
120
56
64
109
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
3.785
KOB.05.060.095
SF Bordignon GmbH
KOB.05.060.095
60
73
85
120
100
15 M8
9.0
6.5
46
95
46
49
84
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
4.002
KOB.05.060.120
SF Bordignon GmbH
KOB.05.060.120
60
73
85
120
100
15 M8
9.0
6.5
46
120
56
64
109
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
5.170
KOB.05.063.095
SF Bordignon GmbH
KOB.05.063.095
63
73
85
120
100
15 M8
9.0
5.0
46
95
46
49
83
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
3.777
KOB.05.063.120
SF Bordignon GmbH
KOB.05.063.120
63
73
85
120
100
15 M8
9.0
5.0
46
120
56
64
108
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
4.882
KOB.05.080.120
SF Bordignon GmbH
KOB.05.080.120
80
92
105
148
125
18 M10
11.0
6.0
56
120
56
64
107
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
7.120
KOB.05.080.135
SF Bordignon GmbH
KOB.05.080.135
80
92
105
148
125
18 M10
11.0
6.0
56
135
76
59
122
AB.03-Werkstoff 1.7225/ 4...
7.283
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表