您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
RAS - Self-clinching right-angle fastener
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Right angle clinch fasteners (sintered steel)
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pem_einpressbefestiger/ras/ras.prj},{NB=KVT RAS M3 - 7 - 6},{IDNR=MIN},{W=Stahl, verzinkt, farblos passiviert},{L=5.89},{GW=M3 x 0.5},{A=7.89},{C=6.35},{D=3.18},{E=9.47},{F=7},{G=9.78},{H=1.02},{SM=1.0},{J1=2.870},{NDM=3.000},{P=0.500},{LX='2.89' , '3.89' , '5.89'},{E1=6.7000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
L
Length ±0.08
[mm]
GW
For screw threads
ⁿ/ₐ
A
±0.08
[mm]
C
nom.
[mm]
D
nom.
[mm]
E
±0.15
[mm]
F
±0.15
[mm]
G
nom.
[mm]
H
Min. distance to edge
[mm]
J
Min. distance to edge
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
LB
Loch im Blech +0.05 -0.03
[mm]
KVT RAS M3 - 7 - 3
RAS M3 - 7 - 3
Steel, zinc-plated, color...
2.89
M3 x 0.5
7.89
6.35
3.18
9.47
7
9.78
1.02
7.6
1.0
8 x 3
KVT RAS M3 - 7 - 4
RAS M3 - 7 - 4
Steel, zinc-plated, color...
3.89
M3 x 0.5
7.89
6.35
3.18
9.47
7
9.78
1.02
9.1
1.0
8 x 4
KVT RAS M3 - 7 - 6
RAS M3 - 7 - 6
Steel, zinc-plated, color...
5.89
M3 x 0.5
7.89
6.35
3.18
9.47
7
9.78
1.02
10.7
1.0
8 x 6
KVT RAS M4 - 9 - 4
RAS M4 - 9 - 4
Steel, zinc-plated, color...
3.89
M4 x 0.7
9.89
8.89
3.18
11.48
9
13.21
1.02
10.0
1.0
10 x 4
KVT RAS M4 - 9 - 7
RAS M4 - 9 - 7
Steel, zinc-plated, color...
6.89
M4 x 0.7
9.89
8.89
3.18
11.48
9
13.21
1.02
14.7
1.0
10 x 7
KVT RAS M4 - 9 - 9
RAS M4 - 9 - 9
Steel, zinc-plated, color...
8.89
M4 x 0.7
9.89
8.89
3.18
11.48
9
13.21
1.02
16.3
1.0
10 x 9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表