您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
MSA-E/MSA-LE
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
MSA PMI直线导轨-E/LE
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/msa-e/msa-e-le-zpt.prj},{NB=LAB01-MSA30LE-L200-N-FC},{CODE=LAB0},{NOBPR=1},{MODEL=MSA30LE},{SN=MSA},{SE=30},{ST=Overload type : LE : Flange type / upper and lower lock type},{DPOOC=},{PG=FC},{LR=200},{AG=N},{H=42},{W=90},{L=119.2},{W2=31.0},{H2=8.0},{B=72},{C=52},{SXE=M10x10},{E3=10},{L1=93.6},{T=11.0},{T1=18.0},{T2=10},{N=7.0},{G=12.0},{K=6.8},{D1=3.3},{YZ=G-M6},{W1=28},{H1=26.0},{P=80},{E=20.0},{DXHXD=14×12×9},{BDL=47.9},{BLS=77},{MP=1.07},{MP1=5.81},{MY=1.07},{MY1=5.81},{MR=1.05},{SW=1.43},{GRW=4.8},{PPATH=msa-e-le-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SN
系列名称
ⁿ/ₐ
SE
尺寸
ⁿ/ₐ
ST
滑块种类
ⁿ/ₐ
H
高度外形尺寸
[mm]
W
宽度外形尺寸
[mm]
L
长度外形尺寸
[mm]
W2
外形尺寸
[mm]
H2
外形尺寸
[mm]
B
滑块尺寸
[mm]
C
滑块尺寸
[mm]
SXE
Sxe 滑块尺寸
[mm]
L1
滑块尺寸
[mm]
T
滑块尺寸
[mm]
T1
滑块尺寸
[mm]
T2
滑块尺寸
[mm]
N
滑块尺寸
[mm]
G
滑块尺寸
[mm]
K
滑块尺寸
[mm]
D1
d1 滑块尺寸
[mm]
YZ
油嘴规格
[mm]
W1
导轨宽度
[mm]
H1
导轨高度
[mm]
P
节距P
[mm]
E
std. 导轨尺寸
[mm]
DXHXD
D×h×d 导轨尺寸
[mm]
BDL
基本荷重/动负荷 C/KN
ⁿ/ₐ
BLS
基本荷重/静负荷C0/KN
ⁿ/ₐ
MP
单/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MP1
双/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY
单/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY1
双/容许静力矩
ⁿ/ₐ
MR
容许静力矩
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量/kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量 kg/m
ⁿ/ₐ
LAB01-MSA15E-L100-N-FC
LAB01-MSA15E-L100-N-FC
LAB0
MSA15E
MSA
15
重负荷型 : E : 法兰型/上下锁式
24
47
56.3
16.0
4.2
38
30
M5x7
39.3
7.0
11.0
7
4.3
7.0
5.7
3.3
G-M4
15
15.0
60
20.0
7.5×5.3×4.5
11.8
18.9
0.12
0.68
0.12
0.68
0.14
0.18
1.5
LAB01-MSA20E-L160-N-FC
LAB01-MSA20E-L160-N-FC
LAB0
MSA20E
MSA
20
重负荷型 : E : 法兰型/上下锁式
30
63
72.9
21.5
5.0
53
40
M6x10
51.3
7.0
10.0
10
5.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
20
18.0
60
20.0
9.5×8.5×6
19.2
29.5
0.23
1.42
0.23
1.42
0.29
0.40
2.4
LAB01-MSA20LE-L160-N-FC
LAB01-MSA20LE-L160-N-FC
LAB0
MSA20LE
MSA
20
超重负荷型 : LE : 法兰型/上下锁式
30
63
88.8
21.5
5.0
53
40
M6x10
67.2
7.0
10.0
10
5.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
20
18.0
60
20.0
9.5×8.5×6
23.3
39.3
0.39
2.23
0.39
2.23
0.38
0.52
2.4
LAB01-MSA25E-L160-N-FC
LAB01-MSA25E-L160-N-FC
LAB0
MSA25E
MSA
25
重负荷型 : E : 法兰型/上下锁式
36
70
81.6
23.5
6.5
57
45
M8x10
59.0
11.0
16.0
10
6.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
23
22.0
60
20.0
11×9×7
28.1
42.4
0.39
2.20
0.39
2.20
0.48
0.62
3.4
LAB01-MSA25LE-L160-N-FC
LAB01-MSA25LE-L160-N-FC
LAB0
MSA25LE
MSA
25
超重负荷型 : LE : 法兰型/上下锁式
36
70
100.6
23.5
6.5
57
45
M8x10
78.0
11.0
16.0
10
6.0
12.0
5.8
3.3
G-M6
23
22.0
60
20.0
11×9×7
34.4
56.6
0.67
3.52
0.67
3.52
0.63
0.82
3.4
LAB01-MSA30E-L200-N-FC
LAB01-MSA30E-L200-N-FC
LAB0
MSA30E
MSA
30
重负荷型 : E : 法兰型/上下锁式
42
90
97.0
31.0
8.0
72
52
M10x10
71.4
11.0
18.0
10
7.0
12.0
6.8
3.3
G-M6
28
26.0
80
20.0
14×12×9
39.2
57.8
0.62
3.67
0.62
3.67
0.79
1.09
4.8
LAB01-MSA30LE-L200-N-FC
LAB01-MSA30LE-L200-N-FC
LAB0
MSA30LE
MSA
30
超重负荷型 : LE : 法兰型/上下锁式
42
90
119.2
31.0
8.0
72
52
M10x10
93.6
11.0
18.0
10
7.0
12.0
6.8
3.3
G-M6
28
26.0
80
20.0
14×12×9
47.9
77
1.07
5.81
1.07
5.81
1.05
1.43
4.8
LAB01-MSA35E-L200-N-FC
LAB01-MSA35E-L200-N-FC
LAB0
MSA35E
MSA
35
重负荷型 : E : 法兰型/上下锁式
48
100
111.2
33.0
9.5
82
62
M10x13
81.0
13.0
21.0
13
8.0
11.5
8.6
3.3
G-M6
34
29.0
80
20.0
14×12×9
52
75.5
0.93
5.47
0.93
5.47
1.25
1.61
6.6
LAB01-MSA35LE-L200-N-FC
LAB01-MSA35LE-L200-N-FC
LAB0
MSA35LE
MSA
35
超重负荷型 : LE : 法兰型/上下锁式
48
100
136.6
33.0
9.5
82
62
M10x13
106.4
13.0
21.0
13
8.0
11.5
8.6
3.3
G-M6
34
29.0
80
20.0
14×12×9
63.6
100.6
1.60
8.67
1.60
8.67
1.67
2.11
6.6
LAB01-MSA45E-L255-N-FC
LAB01-MSA45E-L255-N-FC
LAB0
MSA45E
MSA
45
重负荷型 : E : 法兰型/上下锁式
60
120
137.7
37.5
10.0
100
80
M12x15
102.5
13.0
25.0
15
10.0
13.5
10.6
3.3
G-PT1/8
45
38.0
105
22.5
20×17×14
83.8
117.9
1.81
10.67
1.81
10.67
2.57
2.98
11.5
LAB01-MSA45LE-L255-N-FC
LAB01-MSA45LE-L255-N-FC
LAB0
MSA45LE
MSA
45
超重负荷型 : LE : 法兰型/上下锁式
60
120
169.5
37.5
10.0
100
80
M12x15
134.3
13.0
25.0
15
10.0
13.5
10.6
3.3
G-PT1/8
45
38.0
105
22.5
20×17×14
102.4
157.3
3.13
16.95
3.13
16.95
3.43
3.90
11.5
LAB01-MSA55E-L300-N-FC
LAB01-MSA55E-L300-N-FC
LAB0
MSA55E
MSA
55
重负荷型 : E : 法兰型/上下锁式
70
140
161.5
43.5
13.0
116
95
M14x17
119.5
19.0
32.0
17
11.0
13.5
8.9
3.3
G-PT1/8
53
44.0
120
30.0
23×20×16
123.6
169.8
3.13
17.57
3.13
17.57
4.50
4.17
15.5
LAB01-MSA55LE-L300-N-FC
LAB01-MSA55LE-L300-N-FC
LAB0
MSA55LE
MSA
55
超重负荷型 : LE : 法兰型/上下锁式
70
140
199.5
43.5
13.0
116
95
M14x17
157.5
19.0
32.0
17
11.0
13.5
8.9
3.3
G-PT1/8
53
44.0
120
30.0
23×20×16
151.1
226.4
5.40
28.11
5.40
28.11
6.00
5.49
15.5
LAB01-MSA65E-L370-N-FC
LAB01-MSA65E-L370-N-FC
LAB0
MSA65E
MSA
65
重负荷型 : E : 法兰型/上下锁式
90
170
199.0
53.5
15.0
142
110
M16x23
149.0
21.5
37.5
23
19.0
13.5
8.9
3.3
G-PT1/8
63
53.0
150
35.0
26×22×18
198.8
265.3
6.11
33.71
6.11
33.71
8.36
8.73
21.9
LAB01-MSA65LE-L370-N-FC
LAB01-MSA65LE-L370-N-FC
LAB0
MSA65LE
MSA
65
超重负荷型 : LE : 法兰型/上下锁式
90
170
253.0
53.5
15.0
142
110
M16x23
203.0
21.5
37.5
23
19.0
13.5
8.9
3.3
G-PT1/8
63
53.0
150
35.0
26×22×18
253.5
375.9
11.84
57.32
11.84
57.32
11.84
11.89
21.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表