您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: ULS
Created: 01.12.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
ULS
LE W - 標準直線導軌
ULS
標準直線導軌
LE
Powered by
CAD模型選擇
{uls/standard_linear_guide_rail/le/le_w_asmtab.prj},{NB=LEF15WS1-F00100-N0SS(20/20)(1)},{MODEL=LE},{TYPE=W},{SIZE=15},{LT=S},{CFT=F},{NCR=1},{RFT=F},{PL=0},{AG=N},{DPT=SS-Standard rubber dustproof},{NPR=},{SR=A},{OPT=SS},{EE=1},{RL=100.00},{P=60},{E1=20.00},{H=24},{H1=4.5},{N=18.5},{W=52},{B=41},{B1=5.5},{K2=3.50},{G=5.70},{T=5.0},{T1=7},{H2=5.5},{H3=6},{WR=15},{HR=12.5},{D=6.0},{HH=4.5},{DD=3.5},{E=20.0},{SCREW=M3x16},{RWEIGHT=1.25},{PPATH=assemblies/le_w_asmtpl.prj},{MATERIAL=Carbon Steel},{RLX=0},{RLBOARD=200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
機型
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
[mm]
DPT
防塵形式
ⁿ/ₐ
SR
特規
ⁿ/ₐ
E2
導軌末端孔距E2
[mm]
DE
端距
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MXL
MxL
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
SCREW
鋼軌支架螺栓
[mm]
CC
[KN]
CO
[KN]
MR
ⁿ/ₐ
MP
ⁿ/ₐ
MY
ⁿ/ₐ
BWEIGHT
滑塊重量
[kg]
RWEIGHT
軌道重量
[kg]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
RLX
ⁿ/ₐ
RLBOARD
ⁿ/ₐ
LEF15WS1-F00100-N0SS(20/2...
LE
15
SS-標準橡膠防塵
A
20.00
20/20
24
4.5
18.5
52
41
5.5
0
23.1
40.1
14.80
3.50
5.70
2-M5
5.0
7
5.5
6
15
12.5
6.0
4.5
3.5
20.0
M3x16
5.35
9.40
0.08
0.04
0.04
0.12
1.25
碳鋼
0
200
LEF20WS1-F00150-N0SS(15/1...
LE
20
SS-標準橡膠防塵
A
15.00
15/15
28
6.0
19.5
59
49
5.0
0
29.0
50.0
18.75
4.15
12.00
2-M6
7.0
9
6.0
6
20
15.5
9.5
8.5
6.0
20.0
M5x16
7.23
12.74
0.13
0.06
0.06
0.19
2.08
碳鋼
0
200
LEF25WS1-F00150-N0SS(15/1...
LE
25
SS-標準橡膠防塵
A
15.00
15/15
33
7.0
25.0
73
60
6.5
0
35.5
59.1
22.65
4.55
12.00
2-M8
7.5
10
8.0
8
23
18.0
11.0
9.0
7.0
20.0
M6x20
11.40
19.50
0.23
0.12
0.12
0.35
2.67
碳鋼
0
200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LH_N - 標準直線導軌
ULS
27.03.2024
LE_N - 標準直線導軌
ULS
26.03.2024
FBSS07N
ULS
18.01.2024
HDR-UT (GK)
THK
30.01.2024
FBSS09N
ULS
18.01.2024
LH_W - 標準直線導軌
ULS
29.01.2024
Double Rail - Round
igus
12.02.2024
MWC - Medium Load Ball Linear Guideways
上隆SAMLO
06.12.2023
SSRZL - Medium Load Slide Guides Stainless Steel With Resin Retainer/Interc...
Misumi
29.05.2023
SL-ABETE, SH-ABETE,SL-ABETEL,SH-ABETEL - Precision Cleaning Height Adjustin...
Misumi
28.06.2024
低安装型线性滑轨 - LSD系列-三段拼接型
AirTAC
18.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表