您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LK06 - 塑胶手轮-双幅条手轮-转动握柄型
HEFA
37-手柄/手轮/把手
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/37_hand_wheel_handle/lk06.prj},{NB=LK06AE-D125},{CODE=LK06AE},{CODE1=Keyway_type},{TYPE1=PA6},{SUR1=black},{TYPE=phenolic_resin},{SUR=black},{TYPE2=S45C},{SUR2=Blackening},{D=125},{H=41},{T=22},{DD=12},{LFF=18},{L=63},{FF=13.8},{BB=4},{INFOTEXT=website},{D1=24}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
CODE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(手轮)
ⁿ/ₐ
SUR1
表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(握柄)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE2
材质(衬套)
ⁿ/ₐ
SUR2
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
LFF
Lf
[mm]
L
[mm]
FF
f
[mm]
BB
b
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
LK06AE-D100
LK06AE-D100
LK06AE
键槽型
PA6
黑色
酚醛树脂
黑色
S45C
发黑
100
37
20
12
18
50
13.8
4
20
LK06AE-D125
LK06AE-D125
LK06AE
键槽型
PA6
黑色
酚醛树脂
黑色
S45C
发黑
125
41
22
12
18
63
13.8
4
24
LK06AE-D160
LK06AE-D160
LK06AE
键槽型
PA6
黑色
酚醛树脂
黑色
S45C
发黑
160
44
24
16
20
80
18.3
5
22
LK06AE-D200
LK06AE-D200
LK06AE
键槽型
PA6
黑色
酚醛树脂
黑色
S45C
发黑
200
52
28
18
22
80
20.8
6
28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表