您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
LMUD, LMUDM - 直线轴承 中型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lmudm.prj},{NB=LMUD12},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=},{MATR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS= Nitrile Rubber},{GREASE=},{DDRR=12},{DDRRTOL=0/-0.010},{D=21},{L=47},{LTOL=0/-0.3},{B=30.0},{BTOL=0/-0.5},{W=1.30},{D1=20.0},{RR=0.8},{ESS=0.015},{BR=4},{CD=634},{CO=814},{ASM=6.20},{MASS=54}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATOC
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒硬度
ⁿ/ₐ
MATB
滚珠材料
ⁿ/ₐ
MATR
Retainer Material
ⁿ/ₐ
OT
工作环境温度(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
B
[mm]
BTOL
B 尺寸公差
[mm]
W
[mm]
D1
[mm]
RR
r
[mm]
ESS
偏心度(最大)
[mm]
BR
滚珠列数
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
ASM
静态容许力矩
[N*m]
MASS
重量
[g]
LMUD6
LMUD6
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
6
0/-0.010
12
0/-0.013
29
0/-0.3
20.0
0/-0.5
1.10
11.5
0.4
0.015
4
226
310
1.42
12
LMUD8
LMUD8
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
8
0/-0.010
15
0/-0.013
37
0/-0.3
25.0
0/-0.5
1.10
14.3
0.4
0.015
4
310
452
2.12
27
LMUD10
LMUD10
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
10
0/-0.010
19
0/-0.016
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
18.0
0.4
0.015
4
508
718
4.37
49
LMUD12
LMUD12
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
12
0/-0.010
21
0/-0.016
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
20.0
0.8
0.015
4
634
814
6.20
54
LMUD13
LMUD13
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
13
0/-0.010
23
0/-0.016
47
0/-0.3
30.0
0/-0.5
1.30
22.0
0.8
0.015
4
640
826
6.20
69
LMUD16
LMUD16
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
16
0/-0.010
28
0/-0.016
56
0/-0.3
35.0
0/-0.5
1.60
27.0
0.8
0.015
4
1164
1448
13.10
112
LMUD20
LMUD20
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
20
0/-0.012
32
0/-0.019
65
0/-0.3
40.0
0/-0.6
1.60
30.5
0.8
0.020
5
1554
2068
18.30
152
LMUD25
LMUD25
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
25
0/-0.012
40
0/-0.019
83
0/-0.3
55.0
0/-0.6
1.85
38.0
2.0
0.020
6
1725
3068
25.30
332
LMUD30
LMUD30
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
30
0/-0.012
45
0/-0.019
90
0/-0.3
71.3
0/-0.6
1.85
42.5
2.0
0.020
6
2440
3974
42.70
422
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表