您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LN06CG - 氮气弹簧-安装方向限定型-使用温度-20℃~80℃
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln06cg.prj},{NB=LN06CG-18100A},{SC=LN06CG},{LX=Installation direction limited type},{MC=STKM11A},{MPR=S35C},{MB=Polyacetal},{STC=Baking paint (black matte)},{STPC=Hard chromium plating},{US=N2},{SYWD=-20℃~80℃},{GG=18100A},{LMAX=281},{LMIN=181.0},{XC=100.0},{FZYL=33.0},{FZYL1=43.6(90)},{D=18},{DD=8.0},{C=15},{B=6.5},{G=R10},{H=163.0},{ZL=190},{INFOTEXT=website},{GGG=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MC
气缸材质
ⁿ/ₐ
MPR
活塞杆材质
ⁿ/ₐ
MB
衬套材质
ⁿ/ₐ
STC
气缸表面处理
ⁿ/ₐ
STPC
活塞杆表面处理
ⁿ/ₐ
US
使用气体
ⁿ/ₐ
SYWD
使用温度
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
LMAX
最大长度Lmax
[mm]
LMIN
最大长度Lmin
[mm]
XC
行程
[mm]
FZYL
氮气弹簧反作用力 (20℃) 最大长度-10mm(kgf)
[mm]
FZYL1
氮气弹簧反作用力 (20℃) 最大长度-(s)mm时(kgf)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
ZL
总量(g)
[mm]
LN06CG-15050A
LN06CG-15050A
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
15050A
181
131.0
50.0
2.8
3.3(40)
15
6.0
15
6.5
R8
111.0
75
LN06CG-15050B
LN06CG-15050B
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
15050B
181
131.0
50.0
8.7
10.4(40)
15
6.0
15
6.5
R8
111.0
75
LN06CG-15050C
LN06CG-15050C
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
15050C
181
131.0
50.0
15.0
17.8(40)
15
6.0
15
6.5
R8
111.0
75
LN06CG-15070A
LN06CG-15070A
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
15070A
221
151.0
70.0
8.3
10.4(40)
15
6.0
15
6.5
R8
131.0
90
LN06CG-15070B
LN06CG-15070B
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
15070B
221
151.0
70.0
12.1
12.6(41.5)
15
6.0
15
6.5
R8
131.0
90
LN06CG-15090A
LN06CG-15090A
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
15090A
261
171.0
90.0
7.0
9.1(80)
15
6.0
15
6.5
R8
151.0
108
LN06CG-15090B
LN06CG-15090B
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
15090B
261
171.0
90.0
8.1
10.5(80)
15
6.0
15
6.5
R8
151.0
108
LN06CG-15090C
LN06CG-15090C
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
15090C
261
171.0
90.0
9.0
11.7(80)
15
6.0
15
6.5
R8
151.0
108
LN06CG-15090D
LN06CG-15090D
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
15090D
261
171.0
90.0
15.0
19.5(80)
15
6.0
15
6.5
R8
151.0
108
LN06CG-15100A
LN06CG-15100A
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
15100A
281
181.0
100.0
7.8
10.5(90)
15
6.0
15
6.5
R8
161.0
120
LN06CG-15100B
LN06CG-15100B
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
15100B
281
181.0
100.0
20.0
26.2(90)
15
6.0
15
6.5
R8
161.0
120
LN06CG-18090A
LN06CG-18090A
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
18090A
261
171.0
90.0
26.8
36(90)
18
8.0
15
6.5
R10
154.0
170
LN06CG-18100A
LN06CG-18100A
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
18100A
281
181.0
100.0
33.0
43.6(90)
18
8.0
15
6.5
R10
163.0
190
LN06CG-22235A
LN06CG-22235A
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
22235A
580
344.5
235.5
13.2
19.9(206)
22
10.0
24
8.5
R10
320.5
370
LN06CG-22080A
LN06CG-22080A
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
22080A
279
199.0
80.0
20.0
25(80)
22
10.0
24
8.5
R10
169.5
178
LN06CG-22096A
LN06CG-22096A
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
22096A
306
210.0
96.0
40.0
51.6(91)
22
10.0
24
8.5
R10
186.0
195
LN06CG-22142A
LN06CG-22142A
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
22142A
472
330.0
142.0
28.5
37.8(125)
22
10.0
24
8.5
R10
306.0
300
LN06CG-22147A
LN06CG-22147A
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
22147A
412
265.0
147.0
15.0
19.7(130)
22
10.0
24
8.5
R10
241.0
265
LN06CG-22235B
LN06CG-22235B
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
22235B
580
344.5
235.5
25.3
31.9(206)
22
10.0
24
8.5
R10
320.5
370
LN06CG-22356A
LN06CG-22356A
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
22356A
833
476.5
356.5
22.0
29.4(350)
22
10.0
24
8.5
R10
452.0
530
LN06CG-22356B
LN06CG-22356B
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
22356B
833
476.5
356.0
25.2
46.9(350)
22
10.0
24
8.5
R10
452.0
530
LN06CG-22243A
LN06CG-22243A
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
22243A
627
384.0
246.0
20.0
30.7(215)
22
12.5
24
8.5
R10
360.0
470
LN06CG-22243B
LN06CG-22243B
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
22243B
627
384.0
246.0
44.2
67(215)
22
12.5
24
8.5
R10
360.0
470
LN06CG-22270A
LN06CG-22270A
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
22270A
670
400.0
270.0
35.0
49.6(240)
22
12.5
24
8.5
R10
376.0
500
LN06CG-22270B
LN06CG-22270B
LN06CG
安装方向限定型
STKM11A
S35C
聚缩醛
烤漆(黑色亚光)
镀硬铬
N2
-20℃~80℃
22270B
670
400.0
270.0
51.7
75.1(240)
22
12.5
24
8.5
R10
376.0
500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Lockable Gas Springs KX
Bansbach easylift
21.11.2023
FQ24C - 氮气弹簧 头部安装U型
PRiCi FA
17.10.2023
551 - DIN 341 SPIRALBOHRER
Gühring
05.04.2024
LN06DG - 氮气弹簧-反作用力指定型
HEFA
29.04.2024
GAS-151 - Gas Springs - Fixed Force
Essentra Components
19.04.2016
GLS-10 - Gear Lever Shafts
Reid Supply
22.02.2022
LN06BG - 氮气弹簧-安装方向限定型-使用温度-20℃~60℃
HEFA
29.04.2024
GA-1 - Gas spring - Force fixed from 50 to 400N. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
Gas springs
Bansbach easylift
21.11.2023
Gas springs
Bansbach easylift
04.05.2022
GSI - Gas spring - Stainless steel - Fixed force from 50 to 400N. Simplifie...
HPC
24.05.2023
GSB22 - 氮气弹簧-气缸外径Φ22
上隆SAMLO
10.01.2024
滚子 - 滚子
Rollon
03.05.2022
NAUTR, NAUTF - 聚氨酯包覆滚子轴承随动器-分钟离R型-带密封型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表