您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: Tipco Punches
Created: 21.10.2019
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tipco Punches
DIN9861 - Metric - Punch - Tapered Head 60° (DIN9681)
Tipco Punches
Metric Products
Punches
Tapered Head
Powered by
CAD模型選擇
{tipcopunches/metric/punches/tapered_head/din9861.prj},{NB=M2 DIN9861 C 9.50X71 LU13 P2.00},{TYPE=DIN9861 C},{D1MIN=9.50},{D1MAX=10.00},{D1=9.50},{D1S=0.5},{D2=11.0},{K=1.0},{LUX=13,19},{LU=13},{RM=2.00},{SM=2.00},{P=2.00},{W=0.00},{R=0.000},{L=71},{SA=},{SA1=0.00},{SA2=0.00},{KF=-},{KFP=0},{DS=0},{F=0.00},{MAT=M2},{HD=60-62}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D1S
Tolerance
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
G
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Hardness
ⁿ/ₐ
M2 DIN9861 C 03X71 LU7 P1...
M2 DIN9861 C 03X71 LU7 P1...
0.1
4.5
0.5
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 3.50X71 LU7 ...
M2 DIN9861 C 3.50X71 LU7 ...
0.1
5.0
0.5
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 04X71 LU7 P1...
M2 DIN9861 C 04X71 LU7 P1...
0.1
5.5
0.5
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 4.50X71 LU7 ...
M2 DIN9861 C 4.50X71 LU7 ...
0.1
6.0
0.5
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 05X71 LU7 P1...
M2 DIN9861 C 05X71 LU7 P1...
0.1
6.5
0.5
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 06X71 LU10 P...
M2 DIN9861 C 06X71 LU10 P...
0.1
7.0
0.5
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 6.50X71 LU10...
M2 DIN9861 C 6.50X71 LU10...
0.5
8.0
1.0
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 7.50X71 LU10...
M2 DIN9861 C 7.50X71 LU10...
0.5
9.0
1.0
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 8.50X71 LU10...
M2 DIN9861 C 8.50X71 LU10...
0.5
10.0
1.0
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 9.50X71 LU13...
M2 DIN9861 C 9.50X71 LU13...
0.5
11.0
1.0
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 10.50X71 LU1...
M2 DIN9861 C 10.50X71 LU1...
0.5
12.0
1.0
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 11.50X71 LU1...
M2 DIN9861 C 11.50X71 LU1...
0.5
13.0
1.0
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 12.50X71 LU1...
M2 DIN9861 C 12.50X71 LU1...
0.5
14.0
1.0
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 13.50X71 LU1...
M2 DIN9861 C 13.50X71 LU1...
0.5
15.0
1.0
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 14.50X71 LU1...
M2 DIN9861 C 14.50X71 LU1...
0.5
16.0
1.5
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 15.50X71 LU1...
M2 DIN9861 C 15.50X71 LU1...
0.5
18.0
1.5
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 16.50X71 LU1...
M2 DIN9861 C 16.50X71 LU1...
0.5
19.0
1.5
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 17.50X71 LU1...
M2 DIN9861 C 17.50X71 LU1...
0.5
20.0
1.5
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 18.50X71 LU1...
M2 DIN9861 C 18.50X71 LU1...
0.5
21.0
1.5
0.00
M2
60-62
M2 DIN9861 C 19.50X71 LU1...
M2 DIN9861 C 19.50X71 LU1...
0.5
22.0
1.5
0.00
M2
60-62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表